Die uEye FA mit dem Rolling-Shutter-Sensor Sony IMX662 (Matchcode GV-58C0FA Rev.1.3) steht für zuverlässige Bildqualität auch bei schwierigen Lichtverhältnissen. Mit 2,12 MP Auflösung (1936 x 1096 px, Pixelgröße 2,90 µm) und einer Bildrate von bis zu 59,7 fps liefert sie detailreiche und zugleich dynamische Ergebnisse. Der STARVIS 2 Sensor sorgt dank BSI-Technologie für rauscharme Bilder selbst bei wenig Licht und im NIR-Bereich. Dank Clear HDR liefert er zudem Bilddaten mit einem sehr hohen Dynamikumfang.
Damit eignet sich die Kamera besonders für Low-Light-Anwendungen, bei denen trotz moderater Auflösung eine hohe Bildqualität entscheidend ist. Der 1/2.8"-Sensor verfügt außerdem über ein Anti-Reflection-Coating. Es sorgt dafür, dass störende Effekte durch Streulicht und Reflexionen gar nicht erst entstehen.
Die uEye FA ist nach IP69K geschützt und hält Staub, Schmutz und Hochdruckwasser zuverlässig stand. Damit ist sie ideal für anspruchsvolle Umgebungen, etwa in der Fabrikautomation. Passendes Zubehör wie Objektivtuben und schleppkettenfähige Kabel sorgt zusätzlich für einen sicheren Betrieb. Die Industriekamera ist wahlweise mit Farb- oder Monochromsensor erhältlich.
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Kamerafamilie | FA |
| Interface | Ethernet |
| Interface-Geschwindigkeit | 1,00 Gbps |
| Sensortyp | CMOS |
| Sensorhersteller | Sony |
| Sensormodell | IMX662 |
| Framerate @ Auflösung max. | 59,7 fps |
| Auflösung (h x v) | 1936 x 1096 |
| Optische Fläche | 5,614 mm x 3,178 mm |
| Shutter | Rolling-Shutter |
| Optische Klasse | 1/2.8" |
| Auflösung | 2,12 MP |
| Pixelgröße | 2,90 µm |
| HDR-Modus | Clear HDR |
| Schutzart | IP66, IP67, IP69, IPx9K |
| Produktlebenszyklus | Abgekündigt |
| Datenblatt |
Merkmale
Features
Zertifizierungen