U3-34L0CP Rev.2.3

U3-34L0CP Rev.2.3

U3-34L0CP Rev.2.3
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 3552 x 3552
    12,62 MPixel
  • Sony IMX676
    1/1.6'' CMOS
  • 31,9 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Mit beachtlichen 12,62 MP, quadratischem Sensorformat und Sony-Starvis-2-Technologie liefert die U3-34L0CP Rev.2.3 eine bemerkenswerte Bildqualität - auch bei schwachem Umgebungslicht. Die kompakte und energieeffiziente USB 3.0-Kamera nutzt den 1/1.6'' Sony Rolling-Shutter-Sensor IMX676 und erreicht eine Auflösung von 3552 x 3552 px bei schnellen 31,9 fps.

Dank moderner Pixeltechnologie profitieren Anwender von sehr geringem Bildrauschen und einer hohen Empfindlichkeit im NIR-Bereich ("Near Infrared"). Das macht das Modell besonders interessant für Mikroskopieanwendungen in Medizin und Labor sowie für präzise Visualisierungsaufgaben in weiteren Einsatzbereichen. Zusätzlich reduziert die integrierte Anti-Reflexionsbeschichtung Flares bei direktem Lichteinfall oder verhindert sie vollständig.

Mit Maßen von nur 29 x 29 x 29 mm bietet das Modell maximale Funktionalität bei überzeugender Leistung und Zuverlässigkeit.

Je nach Bedarf ist die Industriekamera mit Farb- oder Mono-Sensor verfügbar.

Artikelnummer
  • U3-34L0CP-C-HQ Rev.2.3: 1012595
  • U3-34L0CP-M-GL Rev.2.3: 1012597
Kamerafamilie CP
Interface USB 3
Interface-Geschwindigkeit 5,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller Sony
Sensormodell IMX676
Framerate @ Auflösung max. 31,9 fps
Auflösung (h x v) 3552 x 3552
Optische Fläche 7,104 mm x 7,104 mm
Shutter Rolling-Shutter
Optische Klasse 1/1.6''
Auflösung 12,62 MP
Pixelgröße 2,00 µm
HDR-Modus Clear HDR
Schutzart IP30
Produktlebenszyklus In Serie
Datenblatt

Merkmale

100% qualitätsgeprüft
Softwareunterstützung
USB3 Vision Standard
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS Sensor
Integrierter Bildspeicher mit 128 MB
Industriestandard: 29 x 29 x 29 mm
3 Jahre Garantie
Made in Germany

Features

Zertifizierungen

CE
FCC
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
IDS Industriekamera prüft, ob Parkplätze belegt oder frei sind.
Verkehr und Transport (ITS)

Alles im Blick – IDS Kameras erkennen Fahrzeuge, prüfen den Verkehrsfluss oder helfen bei der Schienen- und Straßeninspektion.

Ein Mann mit Helmkamera führt Montage an einer Maschine durch
Visualisierung

Einzelheiten genauer erkennen - etwa durch die Darstellung von Detailaufnahmen auf Monitoren.

Medizintechnik (und Laborautomation)

Bildverarbeitung ist in der Medizintechnik unverzichtbar. IDS Kameras liefern bspw. Daten für Diagnosezwecke in der Ophtalmologie oder Zahnmedizin.

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
Qualitätssicherung

IDS Kameras unterstützen in unterschiedlichen Produktionsphasen, bspw. durch Prüfung auf Vollständigkeit oder in der Defekterkennung.

Inspektionsanwendungen

IDS Kameras eignen sich u.a. zur Prüfung auf Vollständigkeit oder Materialfehler und Erkennen von Defekten oder Bar-/Matrixcodes.

Gerät zur Oberflächeninspektion.
Oberflächeninspektion

IDS Kameras entdecken in der optischen Qualitätssicherung bspw. Risse, Unebenheiten oder andere Verarbeitungsfehler.

PASSENDE OBJEKTIVE

Finden Sie schnell und einfach das richtige Objektiv

Objektiv finden
PASSENDES ZUBEHÖR

Wählen Sie geeignete Zubehörteile für Ihre Anwendung

Zubehör finden
 
 
 
 
It's so easy!