uEye ACP camera | IMX226 | 12,00 MP Sony sensor | Webstore

U3-3892ACP Rev.1.2

U3-3892ACP Rev.1.2
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 4000 x 3000
    12,00 MPixel
  • Sony IMX226
    1/1.7" CMOS
  • 33,2 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 
Varianten
USB Kameraschnittstellen i
Sensorboard-Verlängerung i
Artikelnummer
  • U3-3892ACP-C Rev.1.2: AB11397
  • U3-3892ACP-M Rev.1.2: AB11486
Kamerafamilie ACP
Interface USB 3
Interface-Geschwindigkeit 5,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller Sony
Sensormodell IMX226
Framerate @ Auflösung max. 33,2 fps
Auflösung (h x v) 4000 x 3000
Optische Fläche 7,4 mm x 5,55 mm
Shutter Rolling-Shutter
Optische Klasse 1/1.7"
Auflösung 12,00 MP
Pixelgröße 1,85 µm
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
Bildverarbeitung ist in der Medizintechnik unverzichtbar. IDS Kameras liefern bspw. Daten für Diagnosezwecke in der Ophtalmologie oder Zahnmedizin.

IDS Industriekameras integriert in einer Drohne.
Embedded Systeme

Typische Szenarien sind der Einsatz in mobilen Systemen zur Qualitätskontrolle, in der Diagnostik, in Scannern oder Drohnen.

IDS Industriekameras im Einsatz bei Industrierobotern.
Fabrik- / Prozessautomation

Kameras kommen in Überwachungs-, Steuer-, Regel- und Optimierungseinrichtungen zum Einsatz und helfen bspw. bei Lokalisierungs- und Selektionsaufgaben.