IDS NXT rome Rev.1.2 GS29016 - Kamerafinder - Produkte

IDS NXT rome Rev.1.2 GS29016

IDS NXT rome Rev.1.2 GS29016
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 1456 x 1088
    1,58 MPixel
  • Sony IMX273
    1/2.9'' CMOS
  • Ethernet 1,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

IDS NXT rome ist eine Embedded-Vision-Plattform in Form einer kompakten Industriekamera, die dank des integrierten, eigens entwickelten KI-Cores („deep ocean core“) neuronale Netze mit Inferenzzeiten von wenigen Millisekunden ausführen kann. Besonders einfach lässt sich KI-basierte Bildverarbeitung mithilfe der Trainingssoftware IDS NXT lighthouse realisieren. Dank Schutzart IP65/67 ist sie zudem besonders robust. Die Kamera ist dadurch vor Schmutz, Staub und Spritzwasser geschützt.

Dank Merkmalen wie C-Mount, serieller RS232-Schnittstelle und einem Gigabit Ethernet Netzwerkanschluss mit M12-Steckverbinder, über den die Kamera per REST Webservice und OPC UA kommuniziert, ist das Modell bestens für den Einsatz im industriellen Umfeld geeignet.

Mit dem Sony Global Shutter Sensor IMX273 eignet sich die Kamera für Kunden mit hohen Ansprüchen an Bildqualität, Dynamikbereich und Empfindlichkeit. Sie liefert eine Auflösung von 1,58 MP (1456 x 1088 px) bei 3,45 µm Pixelgröße.

Die IDS NXT rome Rev.1.2 GS29016 ist als Monochrom- oder Farbvariante verfügbar.

Artikelnummer
  • IDS NXT rome Rev.1.2 GS29016M-GL: 1009156
  • IDS NXT rome Rev.1.2 GS29016C-HQ: 1009157
Kamerafamilie IDS NXT rome
Interface Ethernet
Interface-Geschwindigkeit 1,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller Sony
Sensormodell IMX273
Auflösung (h x v) 1456 x 1088
Optische Fläche 4,968 mm x 3,726 mm
Shutter Global-Shutter
Optische Klasse 1/2.9''
Auflösung 1,58 MP
Pixelgröße 3,45 µm
Schutzart IP65, IP67
Produktlebenszyklus Abgekündigt
Datenblatt

Merkmale

Künstliche Intelligenz
Onboard-Processing
deep ocean core
Vision Apps verfügbar
100% qualitätsgeprüft
GigE Schnittstelle
Integrierter Webservice
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
Bildverarbeitung ist in der Medizintechnik unverzichtbar. IDS Kameras liefern bspw. Daten für Diagnosezwecke in der Ophtalmologie oder Zahnmedizin.

IDS Industriekameras integriert in einer Drohne.
Embedded Systeme

Typische Szenarien sind der Einsatz in mobilen Systemen zur Qualitätskontrolle, in der Diagnostik, in Scannern oder Drohnen.

IDS Industriekameras im Einsatz bei Industrierobotern.
Fabrik- / Prozessautomation

Kameras kommen in Überwachungs-, Steuer-, Regel- und Optimierungseinrichtungen zum Einsatz und helfen bspw. bei Lokalisierungs- und Selektionsaufgaben.

Biotechnologie und Life Sciences

Mit Bildverarbeitung lassen sich bspw. Lebewesen und biologische Prozesse analysieren - vom Schwarmverhalten bis Zellteilung.

Äpfel werden in einer Maschine gereinigt und sortiert
Lebensmittelindustrie

Für beste Nahrungsmittelqualität - Kameratechnik erkennt bspw. Fremdkörper und hilft bei Sortieraufgaben und der Füllstandkontrolle.

Frau mit Einkaufswagen an einer Selbstbedienungskasse
Handel

Bildgebende Systeme sind u.a. in Self-Check-Out-Systemen und Rücknahmeautomaten zu finden und unterstützen bei der Verkaufsregalprüfung.

Transportroboter in einer Lagerhalle mit Paketen.
Logistik

Kameras sind im Logistiksektor unverzichtbar - etwa bei (De-)Palettierungsaufgaben, Sortieraufgaben oder in autonomen Fahrzeugen.

Pharma und Healthcare

Mit Kameras lässt sich bspw. prüfen, ob Verpackungen optimal bedruckt und korrekt befüllt sind oder ob Verunreinigungen vorliegen.

Pflanzen in einem Gewächshaus werden von einer Kamera überwacht
Agraranwendungen

Im Agrarbereich überwachen Kameras bspw. das Pflanzenwachstum, steuern die Ausbringung von Düngemitteln oder kontrollieren die Ernte.