GigE Einplatinenkamera | Sony IMX675 | 5,11 MP | Starvis 2 | Webstore

GV-54F4LE Rev.2

GV-54F4LE Rev.2
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 2608 x 1960
    5,11 MPixel
  • Sony IMX675
    1/2.8" CMOS
  • 24,6 fps
  • Ethernet 1,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Die kompakte GigE-Vision Einplatinenkamera GV-54F4LE Rev.2 wurde speziell für kostenoptimierte Bildverarbeitungslösungen mit hohen Stückzahlen entwickelt. Sie basiert auf dem modernen 1/2.8"-Rolling-Shutter-Sensor IMX675 aus der Sony Starvis 2 Serie und liefert eine hervorragende Bildqualität mit erweitertem Dynamikumfang – selbst bei schwierigen Lichtverhältnissen.

Dank der hohen Auflösung von 5,11 MP (2608 x 1960 Pixel) mit 2,00 µm Pixelgröße und einer Bildrate von bis zu 24,6 fps eignet sich die Kamera perfekt für präzise Echtzeit-Anwendungen, wie die industrielle Qualitätsprüfung, Robotersteuerung, Oberflächenanalyse oder Automatisierungslösungen.

Mit ihrem platzsparenden Format von nur 45 x 45 mm lässt sich die Kamera flexibel in verschiedenste Systeme integrieren. Die Spannungsversorgung erfolgt wahlweise über einen 10-poligen Anschlussstecker oder eine 2-polige Klemmleiste – ideal für OEM-Designs, Embedded-Vision-Anwendungen oder maßgeschneiderte industrielle Projekte.

Artikelnummer
  • GV-54F4LE-C-HQ Rev.2: 1011596
  • GV-54F4LE-M-GL Rev.2: 1011598
Kamerafamilie LE
Interface Ethernet
Interface-Geschwindigkeit 1,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller Sony
Sensormodell IMX675
Framerate @ Auflösung max. 24,6 fps
Auflösung (h x v) 2608 x 1960
Optische Fläche 5,216 mm x 3,92 mm
Shutter Rolling-Shutter
Optische Klasse 1/2.8"
Auflösung 5,11 MP
Pixelgröße 2,00 µm
HDR-Modus Clear HDR
Schutzart IP0
Produktlebenszyklus In Serie
Datenblatt

Merkmale

100% qualitätsgeprüft
Softwareunterstützung
GigE Vision Standard
GigE Schnittstelle
CMOS Sensor
Integrierter Bildspeicher mit 128 MB
3 Jahre Garantie
Made in Germany

Features

Zertifizierungen

UL recognized
ChinaRoHS EFUP 25
Industrielle Bildverarbeitung

Industrielle Bildverarbeitung kommt in den unterschiedlichsten Anwendungen zum Einsatz - von Qualitätssicherung bis Automatisierung.

Medizintechnik (und Laborautomation)

Bildverarbeitung ist in der Medizintechnik unverzichtbar. IDS Kameras liefern bspw. Daten für Diagnosezwecke in der Ophtalmologie oder Zahnmedizin.

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
Qualitätssicherung

IDS Kameras unterstützen in unterschiedlichen Produktionsphasen, bspw. durch Prüfung auf Vollständigkeit oder in der Defekterkennung.

IDS Industriekameras integriert in einer Drohne.
Embedded Systeme

Typische Szenarien sind der Einsatz in mobilen Systemen zur Qualitätskontrolle, in der Diagnostik, in Scannern oder Drohnen.

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
Maschinenbau

Von der Prüfung an der Produktionslinie bis zur Steuerung ganzer Systeme - Kameratechnik trägt zu reibungslosen Prozessen bei.

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
Kleingerätebau

Kompakt und leistungsfähig - IDS Kameras lassen sich einfach in Kleingeräte integrieren, wie etwa Handscanner oder andere portable Systeme.

PASSENDE OBJEKTIVE

Finden Sie schnell und einfach das richtige Objektiv

Objektiv finden
PASSENDES ZUBEHÖR

Wählen Sie geeignete Zubehörteile für Ihre Anwendung

Zubehör finden
 
 
 
 
It's so easy!