Die GV-5250SE Rev.4.2 mit dem e2v CMOS-Sensor mit 2 Megapixel Auflösung ist eine besonders leistungsstarke Industriekamera (EV76C570) für vielfältige Anwendungen.
Der Sensor ist einer der empfindlichsten Sensoren im IDS Portfolio und in zwei Versionen, in Mono- und Color verfügbar und zeichnet sich durch herausragende Lichtempfindlichkeit in CCD-Qualität aus.
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Kamerafamilie | SE |
| Interface | Ethernet |
| Interface-Geschwindigkeit | 1,00 Gbps |
| Sensortyp | CMOS |
| Sensorhersteller | e2v |
| Sensormodell | EV76C570 |
| Framerate @ Auflösung max. | 49,2 fps |
| Auflösung (h x v) | 1600 x 1200 |
| Optische Fläche | 7,2 mm x 5,4 mm |
| Shutter | Global-Shutter |
| Optische Klasse | 1/1.8" |
| Auflösung | 1,92 MP |
| Pixelgröße | 4,50 µm |
| HDR-Modus | Nein |
| Schutzart | IP30 |
| Produktlebenszyklus | In Serie |
| Datenblatt |
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
CAD Daten
Technische Zeichnung