uEye Industriekameras funktionieren jetzt auch mit IDS peak!
Wir empfehlen das Software Development Kit für die Umsetzung neuer Projekte. Jetzt umsteigen - hier erfahren Sie mehr.
Hinweis: Die hier genannten technischen Daten wurden unter Verwendung der IDS Software Suite gemessen.
Wir empfehlen das Software Development Kit für die Umsetzung neuer Projekte. Jetzt umsteigen - hier erfahren Sie mehr.
Hinweis: Die hier genannten technischen Daten wurden unter Verwendung der IDS Software Suite gemessen.
Beeindruckende Bilder liefert unsere UI-5270FA Rev.1.2 Industriekamera mit dem Sony IMX265 Global Shutter CMOS Sensor - dem wohl besten CMOS Bildsensor in der 3-Megapixel-Klasse in Bezug auf Dynamikumfang, Lichtempfindlichkeit und Linearität. Bei voller Auflösung von 2045 x 1542 Pixeln erreicht die Gigabit Ethernet Kamera Bildraten von 36 fps. Die reduzierte Pixelgröße von 3,45 µm ermöglicht mehr Pixel in einem kleineren optischen Format.
Dadurch ist eine sehr große Auswahl an kompakten, kostengünstigen Objektiven für den 1/1.8“-Sensor verfügbar. Über die IDS Software Suite stehen besondere Sensorfunktionen, wie bspw. der Line Scan-Modus zur Verwendung der Kamera als kostengünstige Alternative für Zeilenkameras, zur Verfügung.
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Kamerafamilie | FA |
| Interface | Ethernet |
| Interface-Geschwindigkeit | 1,00 Gbps |
| Sensortyp | CMOS |
| Sensorhersteller | Sony |
| Sensormodell | IMX265 |
| Framerate @ Auflösung max. | 36,0 fps |
| Auflösung (h x v) | 2056 x 1542 |
| Optische Fläche | 7,093 mm x 5,32 mm |
| Shutter | Global-Shutter |
| Optische Klasse | 1/1.8" |
| Auflösung | 3,17 MP |
| Pixelgröße | 3,45 µm |
| HDR-Modus | Nein |
| Schutzart | IP65, IP67 |
| Produktlebenszyklus | Nicht empfohlen für neue Designs |
| Datenblatt |
Merkmale
100% qualitätsgeprüft
1 Software für alle Kameras
GigE Schnittstelle
CMOS Sensor
Power-Over-Ethernet
Integrierter Bildspeicher mit 128 MB
3 Jahre Garantie
Made in Germany
Zertifizierungen
CE
FCC
KC
UL listed
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
CAD Daten
Technische Zeichnung