GigE uEye LE Rev.2 | Einplatinenkamera | IMX662 | 2 MP Sony Sensor | Webstore

GV-58C1LE-MB Rev.2

GV-58C1LE-MB Rev.2
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 1936 x 1096
    2,12 MPixel
  • Sony IMX662
    1/2.8" CMOS
  • 59,7 fps
  • Ethernet 1,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Für Applikationen mit sehr kleinem oder verwinkeltem Bauraum eignet sich das Motherboard-Modell der kostenoptimierten GigE Vision Einplatinenkamera GV-58C1LE-MB Rev.2. Sie ist durch ein Flex-Flachbandkabel vom Daughterboard mit GigE-Anschluss abgesetzt. Flex Flachbandkabel und Daughterboard sind optional erhältlich.

Kunden profitieren dank der ausgefeilten Pixeltechnologie des 1/2.8" Rolling-Shutter Sensor IMX662 aus Sonys Starvis 2 Serie von einer außergewöhnlichen Bildqualität mit besonders hohem Dynamikbereich. Mit einer Auflösung von 1936 x 1096 (Pixelgröße 2,90 µm) liefert der 2,12 MP Sensor der Gigabit Ethernet Kamera schnelle 59,7 fps und zeigt sich besonders stark in Low-Light-Anwendungen, bei denen bestmögliche Bildqualität bei gleichzeitig geringer Auflösung gefragt ist.

Durch das Hardwarekonzept mit kompaktem 45 x 45 mm Motherboard und abgesetztem Interfaceboard kann der Bauraum von Sensor- und Steckerkomponenten leichter in kundenspezifischen Gehäusekonzepten aufgeteilt werden.

Artikelnummer
  • GV-58C1LE-C-MB Rev.2: 1011365
  • GV-58C1LE-M-MB Rev.2: 1011367
Kamerafamilie LE
Interface Ethernet
Interface-Geschwindigkeit 1,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller Sony
Sensormodell IMX662
Framerate @ Auflösung max. 59,7 fps
Auflösung (h x v) 1936 x 1096
Optische Fläche 5,614 mm x 3,178 mm
Shutter Rolling-Shutter
Optische Klasse 1/2.8"
Auflösung 2,12 MP
Pixelgröße 2,90 µm
HDR-Modus Clear HDR
Schutzart IP0
Produktlebenszyklus Abgekündigt
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
UL recognized
ChinaRoHS EFUP 25
Industrielle Bildverarbeitung

Industrielle Bildverarbeitung kommt in den unterschiedlichsten Anwendungen zum Einsatz - von Qualitätssicherung bis Automatisierung.

Medizintechnik (und Laborautomation)

Bildverarbeitung ist in der Medizintechnik unverzichtbar. IDS Kameras liefern bspw. Daten für Diagnosezwecke in der Ophtalmologie oder Zahnmedizin.

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
Qualitätssicherung

IDS Kameras unterstützen in unterschiedlichen Produktionsphasen, bspw. durch Prüfung auf Vollständigkeit oder in der Defekterkennung.

IDS Industriekameras integriert in einer Drohne.
Embedded Systeme

Typische Szenarien sind der Einsatz in mobilen Systemen zur Qualitätskontrolle, in der Diagnostik, in Scannern oder Drohnen.

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
Maschinenbau

Von der Prüfung an der Produktionslinie bis zur Steuerung ganzer Systeme - Kameratechnik trägt zu reibungslosen Prozessen bei.

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
Kleingerätebau

Kompakt und leistungsfähig - IDS Kameras lassen sich einfach in Kleingeräte integrieren, wie etwa Handscanner oder andere portable Systeme.