IDS NXT malibu RS18083

IDS NXT malibu RS18083

IDS NXT malibu RS18083
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 3840 x 2160
    8,29 MPixel
  • Sony IMX678
    1/1.8" CMOS
  • Ethernet 1,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Die intelligente Industriekamera IDS NXT malibu ermöglicht 4K-Streaming in perfekter Bildqualität bei in voller Sensorauflösung von 3840 x 2160 px - und viel mehr. Sie führt Bildanalysen selbständig durch und gibt die Ergebnisse als Live-Overlays in komprimierten Videostreams über RTSP (Real Time Streaming Protocol) aus. Zusätzlich können Anwender das Kamera-Livebild in jedem Webbrowser per HTTP-Stream (MJPEG-komprimiert) wiedergegeben.

Die Kamera ist mit dem 8,29 MP Rolling-Shutter Sensor IMX678 ausgestattet. Dieser gehört zur Starvis 2 Serie von Sony und stellt eine brillante Bildqualität mit hohem Dynamikbereich sicher. Das gilt insbesondere für den Einsatz bei geringem Umgebungslicht.

Im Inneren verbirgt sich außerdem ein spezieller SoC von Ambarella, der von Action-Kameras bekannt ist. Ein ISP mit hilfreichen Automatik-Features, etwa für Helligkeit, Rauschen und Farbkorrektur, sorgt dafür, dass stets eine optimale Bildqualität erreicht wird.

Das Modell ist Teil des IDS NXT Ökosystems und versteht sich als vielseitige Embedded-Vision-Plattform. Dank der Kombination aus perfekter Bildqualität + OnCamera KI + Kompression + Videostreaming ist ein komplett PC-unabhängiger Betrieb möglich.

Wie die Modelle IDS NXT rio und rome verfügt IDS NXT malibu über ein kompaktes, industrietaugliches Gehäuse mit GigE-Schnittstelle und bietet eine REST API.

Artikelnummer
  • IDS NXT malibu RS18083C-HQ: 1010519
Kamerafamilie IDS NXT malibu
Protokolle
RTSP, HTTP
Resolutions
3840x2160 @ 30 fps, 2560x1440 @ 30 fps, 1920x1080 @ 30 fps, 1440x1080 @ 30 fps, 1280x720 @ 30 fps, 640x480 @ 30 fps
Komprimierung
MJPEG, H.264
Interface Ethernet
Interface-Geschwindigkeit 1,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller Sony
Sensormodell IMX678
Auflösung (h x v) 3840 x 2160
Optische Fläche 7,68 mm x 4,32 mm
Shutter Rolling-Shutter
Optische Klasse 1/1.8"
Auflösung 8,29 MP
Pixelgröße 2,00 µm
HDR-Modus Nein
Schutzart IP30
Produktlebenszyklus In Serie
Datenblatt

Merkmale

Industrieprotokoll
100% qualitätsgeprüft
GigE Schnittstelle
Event Recorder
Streaming
CMOS Sensor
Power-Over-Ethernet
Interner Bildspeicher
3 Jahre Garantie
Made in Germany

Zertifizierungen

CE
FCC
KC
UL listed
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Ein Mann mit Helmkamera führt Montage an einer Maschine durch
Visualisierung

Einzelheiten genauer erkennen - etwa durch die Darstellung von Detailaufnahmen auf Monitoren.

Medikamentenfläschchen durchlaufen eine Maschine
Objektverfolgung

Ob im Sport, an der Produktionslinie oder bei Forschungsprojekten - IDS Kameras haben Objekte genau im Blick.

Biotechnologie und Life Sciences

Mit Bildverarbeitung lassen sich bspw. Lebewesen und biologische Prozesse analysieren - vom Schwarmverhalten bis Zellteilung.

Abfüllanlage von Pillen in Gläser wird durch IDS Kamera überwacht.
Prozesskontrolle

Kameras prüfen die Materialversorgung im Prozess und dienen bspw. zur Zwischen- und Endprüfung von Produkten.

Frau mit Einkaufswagen an einer Selbstbedienungskasse
Handel

Bildgebende Systeme sind u.a. in Self-Check-Out-Systemen und Rücknahmeautomaten zu finden und unterstützen bei der Verkaufsregalprüfung.

Sportler auf einem Rennrad, im Hintergrund Landschaft.
Sport- und Bewegungsanalyse

Bilddaten helfen bspw. bei Spielanalysen oder dabei, Bewegungsabläufe zu optimieren - etwa beim Golfschwung oder Radfahren.