U3-36P1XLS Rev.1.2

U3-36P1XLS Rev.1.2

U3-36P1XLS Rev.1.2
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 5136 x 3856
    19,80 MPixel
  • onsemi AR2020
    1/1.8" CMOS
  • 14,4 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Winzige Platinenkamera mit Auge für feinste Details: in der die U3-36P1XLS Rev.1.2 steckt der 19,80 MP Sensor AR2020 von onsemi mit 5K UHD Auflösung. Davon profitieren bspw. Embedded-Vision-Anwendungen in Bereichen wie Qualitätssicherung, Kleingerätebau und Medizintechnik.

Wir bieten den Sensor nicht nur in Farbe, sondern auch als monochrome Variante an. Das ist ideal z. B. für Low-Light-Anwendungen in der Industrie oder Einsatzgebiete wie die Mikroskopie, bei denen noch mehr Empfindlichkeit gefragt ist. Und auch wer nach einem technischen Nachfolger für den beliebten 18 MP Sensor AR1820 von onsemi sucht, ist hier an der richtigen Adresse.

Der 1/1.8" Rolling-Shutter Sensor (Seitenverhältnis 4:3, 5136 x 3856 px) kommt dabei auf 14,4 fps, im FHD-Modus von 1920 x 1080 Pixeln sogar auf Livevideo-taugliche 27 fps.

Die Kameras der uEye XLS-Serie wurden für den Einsatz mit unserer vielseitigen Softwareplattform IDS peak entwickelt. Sie bieten optimale Leistung und volle Funktionalität in Kombination mit unserem IDS peak SDK. Für eine einfache und erfolgreiche Integration und beste Performance empfehlen wir ausdrücklich die Verwendung von IDS peak.
Artikelnummer
  • U3-36P1XLS-C Rev.1.2: 1009698
  • U3-36P1XLS-M Rev.1.2: 1009699
Kamerafamilie XLS
Interface USB 3
Interface-Geschwindigkeit 5,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller onsemi
Sensormodell AR2020
Framerate @ Auflösung max. 14,4 fps
Auflösung (h x v) 5136 x 3856
Optische Fläche 7,168 mm x 5,376 mm
Shutter Rolling-Shutter
Optische Klasse 1/1.8"
Auflösung 19,80 MP
Pixelgröße 1,40 µm
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
Die Kameras der uEye XLS-Serie wurden für den Einsatz mit unserer vielseitigen Softwareplattform IDS peak entwickelt. Sie bieten optimale Leistung und volle Funktionalität in Kombination mit unserem IDS peak SDK. Für eine einfache und erfolgreiche Integration und beste Performance empfehlen wir ausdrücklich die Verwendung von IDS peak.

Zertifizierungen

ChinaRoHS EFUP 25
Industrielle Bildverarbeitung

Industrielle Bildverarbeitung kommt in den unterschiedlichsten Anwendungen zum Einsatz - von Qualitätssicherung bis Automatisierung.

Medizintechnik (und Laborautomation)

Bildverarbeitung ist in der Medizintechnik unverzichtbar. IDS Kameras liefern bspw. Daten für Diagnosezwecke in der Ophtalmologie oder Zahnmedizin.

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
Qualitätssicherung

IDS Kameras unterstützen in unterschiedlichen Produktionsphasen, bspw. durch Prüfung auf Vollständigkeit oder in der Defekterkennung.

Gerät zur Oberflächeninspektion.
Oberflächeninspektion

IDS Kameras entdecken in der optischen Qualitätssicherung bspw. Risse, Unebenheiten oder andere Verarbeitungsfehler.