GV-51L0FA Rev.1.2

GV-51L0FA Rev.1.2

GV-51L0FA Rev.1.2
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 4128 x 3008
    12,42 MPixel
  • Sony IMX545
    1/1.1" CMOS
  • 10,1 fps
  • Ethernet 1,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Die GV-51L0FA Rev.1.2 ist eine robuste Industriekamera (IP69K) und mit dem lichtempfindlichen 12,42 MP Global-Shutter Sensor IMX545 aus der Pregius S Serie ausgestattet. Der 1/1.1" Sony Sensor der vierten Generation verbindet Global-Shutter - mit BSI-Technologie - und sorgt damit für eine hervorragende Bildqualität. Die GigE-Kamera überzeugt damit selbst bei wechselhaften Lichtverhältnissen. Die Pixel sind nur 2,74 µm groß, woraus im Vergleich zu anderen Sensoren eine deutlich höhere Pixeldichte resultiert. Das bedeutet, dass der Sensor in der Diagonale rund 20 Prozent kleiner ist als Sony Pregius-Sensoren der zweiten Generation mit gleicher Auflösung.

Die uEye FA Industriekamera (4128 x 3008 px) liefert satte 10,1 fps und ist mit Farb- und Mono-Sensor erhältlich. Gleichzeitig ist sie vollständig konform mit dem Vision-Standard und lässt sich daher z.B. mit unserem IDS peak SDK komfortabel einsetzen.

Artikelnummer
  • GV-51L0FA-C-HQ Rev.1.2: 1009790
  • GV-51L0FA-M-GL Rev.1.2: 1009791
Kamerafamilie FA
Interface Ethernet
Interface-Geschwindigkeit 1,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller Sony
Sensormodell IMX545
Framerate @ Auflösung max. 10,1 fps
Auflösung (h x v) 4128 x 3008
Optische Fläche 11,311 mm x 8,242 mm
Shutter Global-Shutter
Optische Klasse 1/1.1"
Auflösung 12,42 MP
Pixelgröße 2,74 µm
HDR-Modus Sequence HDR
Schutzart IP66, IP67, IP69, IPx9K
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
Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
Maschinenbau

Von der Prüfung an der Produktionslinie bis zur Steuerung ganzer Systeme - Kameratechnik trägt zu reibungslosen Prozessen bei.

IDS Industriekameras im Einsatz bei Industrierobotern.
Fabrik- / Prozessautomation

Kameras kommen in Überwachungs-, Steuer-, Regel- und Optimierungseinrichtungen zum Einsatz und helfen bspw. bei Lokalisierungs- und Selektionsaufgaben.

Elektronikinspektion

Kameras können u.a. die Geometrie von Leiterplatten prüfen, die An- und Abwesenheit von Bauteilen und Schmutz entdecken und Lötstellen inspizieren.

Äpfel werden in einer Maschine gereinigt und sortiert
Lebensmittelindustrie

Für beste Nahrungsmittelqualität - Kameratechnik erkennt bspw. Fremdkörper und hilft bei Sortieraufgaben und der Füllstandkontrolle.

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
Kleingerätebau

Kompakt und leistungsfähig - IDS Kameras lassen sich einfach in Kleingeräte integrieren, wie etwa Handscanner oder andere portable Systeme.

Abfüllanlage von Pillen in Gläser wird durch IDS Kamera überwacht.
Prozesskontrolle

Kameras prüfen die Materialversorgung im Prozess und dienen bspw. zur Zwischen- und Endprüfung von Produkten.