Hoboter auf Gemüsefeld in der Landwirtschaft.
Kameras in der modernen Agrarwirtschaft Zur Optimierung von Pflanzenschutz, Ernte und Tierhaltung

Prozesse einfacher kontrollieren und effizienter gestalten zu können - das spielt auch für die Land- und Forstwirtschaft sowie die Nahrungsmittelindustrie eine wichtige Rolle. Hohe Nachhaltigkeitsstandards, steigende Verbraucheranforderungen und zunehmender Kostendruck prägen den Sektor. Vernetzte Geräte und Automatisierung sind deshalb auch in diesen Bereichen inzwischen unvermeidlich - die Landwirtschaft steht vor einer KI-Revolution. Lesen Sie hier, warum Kameras von IDS ein wichtiger Baustein für intelligente Bildverarbeitungssysteme im Agrarsektor sind.

Robuste Kameras mit und ohne KI: Smart Farming „Made in Germany“

Ob in Ackerbau und Viehzucht, beim Aquafarming oder in der Forstwirtschaft: so vielschichtig wie der Agrar- und Forstsektor sind dort auch die Einsatzmöglichkeiten für Industriekameras. In der traditionellen Landwirtschaft ebenso wie bei modernen Anbaumethoden wie Vertical Farming überwachen sie Pflanzenwachstum, erkennen Schädlinge und optimieren Ernteprozesse. In Drohnen liefern sie hochauflösende Bilder von Wäldern und Feldern und unterstützen so die Präzisions-Land- und Forstwirtschaft.

Robust und widerstandsfähig: Herausragende Bildqualität im Stall, im Gewächshaus und auf dem Acker

Alle unsere Kameras werden in Deutschland gefertigt, sorgfältig geprüft und erfüllen höchste Qualitätsanforderungen. Mit Zertifizierungen wie ISO, UL, CE u.a. gewährleisten wir deren sicheren und zuverlässigen Einsatz in land- und forstwirtschaftlichen Geräten und Systemen. Gleichzeitig liefern unsere Kameras brillante Bilder - auch unter herausfordernden Bedingungen.

Staub, Feuchtigkeit, Vibrationen und Temperaturschwankungen sind typisch für land- und forstwirtschaftliche Umgebungen. Wir haben Kamerafamilien im Angebot, die diesen Anforderungen trotzen: Unsere uEye FA 2D-Modelle ebenso wie Ensenso N 3D-Kameras sind mit der Schutzart IP65/67 ausgestattet und bei Wind und Wetter vor Schmutz und Spritzwasser geschützt. Durchdachte Details wie verschraubbare Stecker sind ebenso selbstverständlich wie widerstandsfähiges Zubehör.

Nahaufnahme von Gurken an einer Pflanze.
Industriekameras überwachen und steuern präzise den Vertical Farming-Anbau.
Qualitätskontrolle von Glasflaschen mittels IDS Kamera

Unkraut bei Außenpflanzungen identifizieren

Mit Kameras an Traktorauslegern oder Agrarrobotern lässt sich der Boden inspizieren und prüfen, ob Unkraut im Pflanzkorridor vorhanden ist. So kann der Boden gezielt mit Pflanzenschutzmittel besprüht und ein ungehindertes Pflanzenwachstum gewährleistet werden. Künstliche Intelligenz identifiziert Unkraut mit hoher Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit.

In diesem Beispiel erkennt eine IDS-Kamera an der Unterseite eines autonomen Roboters das Unkraut zwischen den gesäten Pflanzen und entfernt es mithilfe von vier kleinen Pflugscharen.

Landwirtschaft 4.0: Salatkopf auf Erntemaschine
Petrischale mit Fischlarven unter einem Mikroskop
Fischbecken eines Aquafarming-Betriebes
Forstwirtschaft 4.0: Kameras erkennen Waldschäden und überwachen Naturräume.
Bildverarbeitungssysteme klassifizieren Rundholz und berechnen Erträge.
Individuelle Industriekamera von IDS

Besondere Kameras für besondere Anforderungen

Wenn Kameras im Agrarsektor zum Einsatz kommen, sind oft spezielle Anpassungen gefragt. Besonders raue Umgebungsbedingungen, beengte Platzverhältnisse oder andere Besonderheiten erfordern maßgeschneiderte Hardware. Darüber hinaus lässt sich das Potenzial vieler Bildverarbeitungsanwendungen durch individuelle Softwarekonfiguration erhöhen. Unsere erfahrenen Engineering-Teams entwickeln und bauen Ihr passgenaues Sondermodell – ob Kamera oder Software – und stellen sicher, dass Ihre Anforderungen erfüllt werden. Interessiert? Wir erklären Ihnen gerne, was technisch alles machbar ist!

„Gegenwärtig revolutioniert die Künstliche Intelligenz die Landwirtschaft, indem sie die Effizienz und Nachhaltigkeit erhöht, präzise Vorhersagen trifft und die Ressourcennutzung optimiert. Von KI-gesteuerten Landmaschinen bis hin zu intelligenten Bewässerungssystemen – künstliche Intelligenz ermöglicht es Landwirten, Erträge zu maximieren und gleichzeitig den ökologischen Fußabdruck zu minimieren.“

— Rob Webb, Product Sales Specialist bei IDS —
Rob Webb, IDS Sales Enablement Manager
Groupshot von IDS Industriekameras

Unsere Industriekameras für Ihre Anwendungen in Food & Agriculture

Das ist nur ein kleiner Auszug dessen, was Bildverarbeitung heute in Landwirtschaft und Lebensmittelindustrie ermöglicht – wir bieten dafür ein breites Portfolio an Kameras und Bildsensoren. Besonders interessant: unsere Modelle mit hoher NIR-Empfindlichkeit, die je nach Wetter auch in wechselnden Lichtverhältnissen zuverlässig Details sichtbar machen. Mit IDS NXT und der Software-Lösung DENKnet machen wir KI einfach zugänglich – für eine selektive Ernte, bei der Sorte, Reifegrad und Qualität der Produkte berücksichtigt werden. Die industriellen Monitoring-Kameras uEye Live bieten Streaming und Event-Recording ohne PC und ohne Anwendungsprogrammierung zur Prozessüberwachung.

Die Nion 3D-ToF-Kamera liefert präzise 3D-Informationen selbst bei hohen Prozessgeschwindigkeiten und ist ideal für Logistik, Automation und Robotik. Zusammen mit den flexiblen Stereovision-Kameras von Ensenso eröffnen sich vielseitige Möglichkeiten zur Automatisierung mit 3D Vision.

Sie brauchen Unterstützung zur Automatisierung Ihrer Prozesse von der Betriebsstätte bis auf das Feld? Treten Sie in Kontakt mit unserem Vertriebsteam. Wir helfen Ihnen gerne!