Eine Vermessung des Gehäuserückteils der IDS uEye+ XLE Kamera.

3D-Druckdaten
USB 3.1 uEye LE-Serie

Sie möchten schnell und kostengünstig Prototypen mit unserer Einplatinenkamera uEye LE selbst erstellen? Dabei Form, Farbe und Material des Kameragehäuses oder des Stativadapters verändern? It's so easy!

Exklusiv für unsere Einplatinenkameras der uEye LE USB 3.1 Gen 1 Serie stellen wir Ihnen 3D-Druckdaten als STL-Dateien zur Verfügung.

Gewünschte Datei herunterladen
Anpassen
Drucken
Fertig!

Bitte achten Sie darauf, dass sowohl eine hohe Wärmeleitfähigkeit des Gehäusematerials als auch die wärmeleitende Anbindung der Kameraplatine an das Gehäuse gegeben ist. Zu hohe Temperaturen im Kameragehäuse können die Bildqualität beeinträchtigen und bis hin zum Ausfall der Kamera führen.

Hinweis: IDS übernimmt keine Haftung für Beeinträchtigungen oder Schäden an der uEye LE USB 3.1 Gen 1 Boardlevel-Kamera, die durch die Verwendung eines nicht von IDS hergestellten Gehäuses entstehen.

Download STL-Dateien – uEye LE USB 3.1 Gen 1

Bitte beachten: Die Druckdaten sind nicht passend für USB 3.1 Gen 1 uEye LE Kameras mit Autofokus.

Download STL-Dateien – uEye LE USB 3.1 Gen 1 AF (Autofokus)