IDS Industriekamera uEye SE.

uEye SE Die Standard-Industriekamera für jeden Einsatz

Allround-Talent mit vielseitigem Sensorportfolio

Unsere uEye SE „Standard Edition“ Industriekamera überzeugt mit einer breiten Auswahl an hochauflösenden CMOS-Sensoren und vielseitigen Varianten. Sie ist als robuste Gehäusekamera mit staubgeschützter Sensordichtung oder als leicht integrierbare Platinenkamera mit verschiedenen Objektivhaltern erhältlich.

Dank GigE-Schnittstelle mit 1 Gbps Datenrate liefert die Kamera Bilddaten in voller Sensorauflösung in hohen Geschwindigkeiten. Mit Power-over-Ethernet (PoE) ist ein Einkabelbetrieb über bis zu 100 Meter möglich, alternativ kann sie über eine externe 12 bis 24 V Spannungsquelle betrieben werden.

Neben einem verschraubbaren USB Type-C Stecker besitzt die uEye SE mit USB 3 (5 Gbps) Schnittstelle einen verschraubbaren 8-poligen Hirose-Anschluss für Trigger und Flash (optisch entkoppelt) sowie zwei GPIOs (mit je 3,3 V). Das macht sie zu einer beliebten Wahl für verschiedenste Anwendungen im Einkamera- oder Mehrkamerabetrieb.

GigE Vision Standard

USB3 Vision Standard

Power-over-Ethernet (GigE)

3 Jahre Garantie

Bildvorverarbeitung in der Kamera

Einkabelbetrieb bis 100 m

Mit 1 Gbps GigE und PoE

GigE uEye SE Kameras können entweder mit 12 bis 24 V oder alternativ als isolierter PoE-Aufbau (Power-over-Ethernet) betrieben werden. PoE ermöglicht den praktischen Einkabelbetrieb bis zu einer Maximallänge von 100 m. Der Host-PC wird durch Pixelvorverarbeitung (unter anderem definierbare LUT und Gamma) in der Kamera darüber hinaus signifikant entlastet.

IDS Industriekamera uEye SE schräge Rückansicht mit Anschlüssen.
IDS Industriekamera uEye SE schräge Frontansicht mit IDS Logo.
IDS uEye SE Platinenkamera mit C-Mount Objektivhalter schräge Frontansicht.
IDS uEye SE Platinenkamera ohne Objektivhalter schräge Frontansicht.

Extrem variantenreich!

Für praktisch alle Anwendungen

Die 2D-Industriekameras bieten maximale Flexibilität: vom robusten Metallgehäuse bis hin zur praktischen Boardlevel-Variante mit oder ohne Objektivhalter. Das macht sie zu einer beliebten Wahl für verschiedenste Anwendungen.

Sehr große Auswahl!

Breites Sensorangebot

Wählen Sie aus einer Vielzahl moderner CMOS-Sensoren mit unterschiedlichen Auflösungen, die die GigE- und USB3-Schnittstelle optimal nutzen.

Einsatz in Industrieanwendungen aller Art

*Die Abkürzungen geben an, welche Schnittstelle für die jeweilige Anwendung am besten geeignet ist

IDS Industriekameras integriert in einer Drohne.

Embedded Systems

Typische Szenarien sind der Einsatz in mobilen Systemen zur Qualitätskontrolle, in der Diagnostik, in Scannern oder Drohnen.
(USB3 *)

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.

Kleingerätebau

Kompakt und leistungsfähig - IDS Kameras lassen sich einfach in Kleingeräte integrieren, wie etwa Handscanner oder andere portable Systeme.
(USB3 *)

IDS Industriekamera integriert in einer Maschine.

Messtechnik

IDS Kameras erkennen Objekte und liefern genaue Informationen, etwa zu deren Dimensionen oder ihrer Positionierung.
(USB3 *)

IDS Kameras liefern Daten für Diagnosezwecke in der Zahnmedizin.

Medizintechnik und Laborautomation

Bildverarbeitung ist in der Medizintechnik unverzichtbar. IDS Kameras liefern zum Beispiel Daten für Diagnosezwecke in der Ophthalmologie oder Zahnmedizin.
(USB3 *)

Abfüllanlage von Pillen in Gläser wird durch IDS Kamera überwacht.

Prozesskontrolle

Kameras prüfen die Materialversorgung im Prozess und dienen beispielsweise zur Zwischen- und Endprüfung von Produkten.
(GigE *)

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.

Maschinenbau

Von der Prüfung an der Produktionslinie bis zur Steuerung ganzer Systeme - Kameratechnik trägt zu reibungslosen Prozessen bei.
(GigE *)

IDS uEye SE Industriekamera und Parkettplatten in einer Maschine.

Inspektionsanwendungen

IDS Kameras entdecken in der optischen Qualitätssicherung Risse oder Materialfehler, prüfen auf Vollständigkeit und erkennen Bar-/Matrixcodes.
(GigE *)

IDS Industriekameras im Einsatz bei Industrierobotern.

Fabrik- und Prozessautomation

Kameras kommen in Überwachungs-, Steuer-, Regel- und Optimierungseinrichtungen zum Einsatz und helfen beispielsweise bei Lokalisierungs- und Selektionsaufgaben.
(GigE *)