IDS low-cost Industriekamera-Sortiment uEye XCP, XLS, XLE.

uEye+ XLS | XCP | XLE Kostengünstige Industriekameras

Ideale Balance zwischen Preis und Leistung

Sie suchen günstige Kameras mit Basisfunktionen? Dann liegen Sie mit unserem Low-Price-Portfolio goldrichtig. Genau für diese Anforderungen haben wir die Industriekamerafamilien XLS, XCP und XLE der uEye+ Produktlinie entwickelt. Kein Over-Engineering, sondern konzipiert für das Wesentliche: bauklein, einfach integrierbar, kostenoptimiert und mit den wesentlichen Funktionen für hochwertige Bildauswertungen ausgestattet.

Wählen Sie aus einem breiten Angebot an Gehäusevarianten und Sensoren das passende Modell für Ihre Anwendung. Weitere Vorteile sind die einfache Handhabung und der geringe Energieverbrauch. Damit empfehlen sich die kompakten Kameras beispielsweise für Großprojekte und Mehrkamerasysteme in der Produktion, Logistik und Robotik sowie für Embedded-Vision-Anwendungen. Das IDS peak SDK hilft Ihnen dabei, die Modelle schnell in Betrieb zu nehmen und einzusetzen. Das ist aber noch nicht alles. Sie erhalten bei IDS von Objektiv bis Kabel alles an Zubehör, was Sie für den Einsatz der Kameras benötigen. Und das zum günstigen Systempreis.

Neue Sensoren für uEye+ XCP und XLS!

Aufgrund der großen Beliebtheit dieser kompakten Industriekameras weiten wir das Sensor-Angebot kontinuierlich aus. Dass winziges Gehäuse und enorme Genauigkeit perfekt harmonieren, beweisen neue Modelle mit dem 20-MP-Sensor onsemi AR2020.

Außerdem integrieren wir den Sony Pregius Sensor IMX900. Er überzeugt durch eine herausragende Kombination aus hoher Auflösung, kompakter Pixelgröße und exzellenter Bildqualität. Durch seine außergewöhnliche Empfindlichkeit im Nahinfrarotbereich und im roten Spektralbereich lassen sich feine Details wie Barcodes zuverlässig und präzise erkennen – auch bei schwierigen Lichtverhältnissen.

Industrietauglich

Softwareunterstützung für uEye+

Made in Germany

USB3 Vision Standard

Plug-and-Play

3 Jahre Garantie

Über 100 Modelle

uEye+ XLS: Winzige Platinenkameras für Embedded-Anwendungen

Die uEye+ XLS Kameramodelle sind nur 29 x 29 x 7 mm groß. Das macht sie zu den kleinsten Boardlevel-Kameras im IDS-Portfolio. Die winzigen USB3-Kameras sind Vision Standard-konform, mit einem Micro-B-Stecker ausgestattet und mit oder ohne C/CS- oder S-Mount-Objektivhalter erhältlich. Die Platinen sind so klein, dass sie dabei direkt in die Objektivhalter gesteckt werden. In Sachen Bildgebung trumpfen sie dagegen groß auf und punkten zudem mit einer sehr geringen Wärmeentwicklung. Damit eignen sie sich besonders für den Gerätebau und Embedded-Vision-Anwendungen.

IDS uEye XCP Kamera von vorne und von hinten

uEye+ XCP: Kompakte Industriekameras mit C-Mount

Die XCP-Kamerafamilie der uEye+-Produktreihe verbindet Industriequalität mit einem günstigen Systempreis. Als kleinste IDS-Gehäusekamera mit C-Mount füllen die Modelle zudem eine Marktlücke. Sie sind nur 29 x 29 x 17 mm groß und besitzen ein komplett geschlossenes Zinkdruckguss-Gehäuse. Ihr verschraubbarer USB-Micro-B-Anschluss und die Kompatibilität mit dem Vision Standard (U3V / GenICam) vereinfachen die Integration in Bildverarbeitungssysteme. Klein, praktisch, gängige Objektivgröße – diese Kameras eröffnen ein breites Spektrum an Anwendungen.

uEye+ XLE: Modelle mit vielfältigen Gehäusevarianten

Benötigen Sie Einplatinenkameras oder bevorzugen Sie Modelle mit einem beschichteten Kunststoffgehäuse? Hier können Sie frei wählen, welche Variante für Ihre Anwendung die richtige ist. Als Objektivanschluss bieten wir sowohl C-/CS-Mount als auch S-Mount an. Die USB3-Kameras verfügen über einen Type-C-Stecker. Zum Einsatz kommen sie unter anderem im Kleingerätebau, in der Messtechnik, im Verkehr und in der Landwirtschaft.

IDS uEye+ XLE: Industriekameramodelle mit vielfältigen Gehäusevarianten.

Anwendungen

Weißer Roboterarm in einer Maschine mit einer uEye+ XLS 2D Kamera von IDS.

Embedded Systeme

Ob als Augen in autonomen Fahrzeugen oder in der Robotik: Die Kameras liefern wertvolle Bildinformationen zum günstigen Preis.

Viele Flaschen mit gelber Flüssigkeit und schwarzem Deckel auf einem Fließband.

Produktion

Ideal für Qualitätskontrollen und andere Inspektionsaufgaben, um sicherzustellen, dass Produkte den Standards entsprechen.

Transportbänder mit Paketen drauf.

Logistik

Die Kameras erleichtern zum Beispiel automatisierte Sortier- und Verpackungsprozesse durch das Scannen von Barcodes oder Labels.

Eine Frau im Labor nimmt ein Diagnosegerät mithilfe einer IDS uEye+ XLE Kamera in Betrieb.

Medizin und Labor

Zum Einsatz kommen diese Kameras außerdem in kleinen Diagnosegeräten und für Analyseaufgaben im Labor.

„Viele Anwendungen profitieren von Bildverarbeitung. Dabei muss es aber bei weitem nicht immer die High-End-Lösung sein. Wir bieten unseren Kunden mit diesen Modellen zuverlässige und preisgünstige Optionen für vielseitige Einsatzzwecke.“

— Jürgen Hejna, Product Manager 2D Machine Vision bei IDS —
Jürgen Hejna, IDS Product Manager 2D Machine Vision

Was Kunden über uEye XCP | XLE | XLS Industriekameras sagen:

uEye XCP

„Gemeinsam haben wir die Kamera gefunden, die unsere Anforderungen exakt erfüllt und die geforderte Präzision dauerhaft gewährleistet.“

— Nico Teringl, CEO von Danube Dynamics Embedded Solutions GmbH —

uEye XLE

„Die Kamera zeichnet sich durch zahlreiche softwarebezogene Einstellungsmöglichkeiten wie beispielsweise Belichtungszeiten oder Farbfilter aus, wodurch über den ganzen Designprozess hinweg eine hohe Flexibilität bewahrt werden kann.“

— Jonas Schlör, SAGE Payload Engineer —