Verschiedene kundenspezifische Industriekameras auf weißen Hintergrund verteilt.

Sonderanfertigungen: Industriekameras für Ihre Anwendung optimiert

IDS bietet als Industriekamerahersteller kundenspezifische Anpassungen und Sonderanfertigungen für verschiedenste Bildverarbeitungsaufgaben an. Reicht ein Standardprodukt nicht aus, entwickeln und fertigen wir ein passgenaues Sondermodell, das exakt auf Ihre Anforderungen abgestimmt ist. Das Spektrum möglicher Anpassungen reicht von individueller Gehäusegestaltung und kundenspezifischen Bauformen über White Labeling und Steckerkonfigurationen bis hin zu Elektronik-, Software- und Optikanpassungen. Ob besondere Umweltbedingungen, außergewöhnliche Leistungsanforderungen oder komplexe Systemintegrationen: Wir liefern Ihnen die Kamera, die zu 100 % zu Ihrem Projekt passt.

Aneinanderreihung von Boardlevelkameras mit unterschiedlichen Typen und Größen.
Eine runde Platine, die per Flexflachbandkabel mit einem Sensorboard verbunden ist, auf grünem Hintergrund.

Individuelle Kameras – so speziell wie nötig, so effizient wie möglich

Dank unserer langjährigen Erfahrung in der Hard- und Softwareentwicklung sowie in der erfolgreichen Umsetzung individueller Kundenprojekte bieten wir Ihnen passgenaue Industriekameras – mit dem Grundsatz: So viel Sonderanfertigung wie nötig, aber so wenig wie möglich.

Unser erfahrenes Engineering-Team steht Ihnen von der ersten Idee bis zur finalen Integration mit umfassender Beratung und technischem Support zur Seite. Gemeinsam analysieren wir Ihre Anforderungen und entwickeln Lösungen, die nahtlos in Ihre Systeme integriert werden können – effizient, zuverlässig und zukunftssicher.

Effizient zum Ziel

Minimierter Entwicklungsaufwand spart Ihnen Zeit, Kosten und interne Ressourcen.

Einfache Modifikationen

Wir passen unsere Serienprodukte – Hard- oder Software – schnell und unkompliziert für Sie an.

Qualität „Made in Germany“

Höchste Fertigungsstandards und zertifizierte Prozesse sichern die Qualität Ihrer maßgeschneiderten Industriekamera.

Langfristige Verfügbarkeit

Unsere Lösungen sind nachhaltig ausgelegt und auch über Jahre hinweg verfügbar – für maximale Planungssicherheit.

Upgrade oder Neustart?
Wir entwickeln, was Sie brauchen.

Upgrade: Wir modifizieren unsere Serienprodukte nach Ihren Wünschen!

Egal ob Hardware- oder Software-Anpassungen, wir machen aus Standardlösungen maßgeschneiderte Systeme. So wird aus einem Serienprodukt genau das Modell, das Sie wirklich benötigen.

Typische Hardware-Sonderanfertigungen

Individuell: Industriekamera mit Logo, darauf eine Kamera mit farbigem Gehäuse.

Individuelle Gestaltung:
Vom Logo-Aufdruck bis zum farbigen Gehäuse passen wir das Design der Kamera nach Ihren Vorstellungen an.

Industriekamera vor weißem Hintergrund, mit Objektivhalter.

Anpassung von Front- und Objektivhalterungen:
Wir modifizieren die Kamerafront nach Ihren Anforderungen – zum Beispiel von C- auf CS-Mount oder auf S-Mount.

Industriakamera vor weißem Hintergrund, mit Objektiv.

Kundenindividuelle Vorfokussierung der Kamera:
Die Kamera wird vor Auslieferung exakt auf Ihren gewünschten Fokuspunkt eingestellt – wahlweise für C-Mount- oder S-Mount-Objektive.

Beispiele für Software-Anpassungen

PC-Bildschirm zeigt Leiterplattendesign mit individueller Softwareoberfläche.

Individuelles Branding:
Die Kamera tritt als Ihr Eigenprodukt auf – IDS ist nicht als Hersteller erkennbar (White Labeling).

Computerbildschirm zeigt eine IOS-Website mit aktuellen Streaming-Inhalten.

Vorkonfigurierte Einstellungen:
Bereits programmierte Parameter wie zum Beispiel IP-Adressen für einen sofortigen Einsatz.

Weiße Zahlenreihe auf grün, hervorgehoben die aktuelle Softwareversion 1.1

Qualitätssicherungsvereinbarung:
Kamera und Firmware bleiben auf einem definierten Stand, solange Sie das Produkt in identischer Ausführung benötigen.

Kategorie

Beispiele für Sonderanfertigungen

Design

Logo-Aufdruck, White Labeling und individuelle Gehäusegestaltung

Optik & Mechanik

Anpassungen von Front-und Objektivhalterungen sowie individuelle Vorfokussierung

Elektronik

Modifikationen von Schaltungen, Komponenten und elektronischen Funktionen

Schnittstellen

Individuelle Steckverbinder, Anschlüsse und Integrationslösungen

Software

Firmware-Anpassungen, individuelle Funktionen, Benutzeroberflächen und Konfigurationen

Komplettentwicklungen

Maßgeschneiderte Kameralösungen von der Machbarkeitsanalyse bis zur Serienfertigung

Neustart: Wir realisieren Ihre individuelle Kamera

Wir entwickeln und fertigen Hard- und Softwarelösungen, die exakt auf Ihr Anwendungsszenario zugeschnitten sind. Auf Wunsch erstellen wir hierzu Machbarkeitsanalysen, unterstützen bei der Systemintegration und bieten allgemeine oder anwendungsspezifische Schulungen.

Individuelle Anpassungen in Design, Elektronik und Funktion

Login-Button mit einem Mauszeiger, der darauf positioniert ist.

Flexible Anpassung des Softwaredesigns:
Wir gestalten Funktionen und Benutzeroberfläche nach Ihren Vorstellungen – technisch und optisch.

Runde Leiterplatte über ein flexibles Flachbandkabel mit Sensorplatte verbunden

Modifikation der Bauform:
Ob Gehäuse oder Platine – wir passen Formfaktor und Aufbau exakt an Ihre Einbausituation an.

Detailansicht zweier kleiner Boardlevelkameras mit verschiedenen Steckern.

Kundenspezifische Steckerkonfiguration:
Sie wählen die passenden Steckertypen – wir integrieren sie nahtlos in Ihre individualisierte Kamera.

Platinenkamera in Grün mit einem QR-Code in der Mitte.

Elektronikanpassung nach Bedarf:
Wir modifizieren Schaltungen oder Komponenten, um spezielle Anforderungen zu erfüllen.

Standardisierter Projektprozess
Wir verfügen über einen etablierten und bewährten Prozess zur Bearbeitung kundenspezifischer Projektanfragen – von der Idee bis zur Serienproduktion.

Gemeinsame Spezifikation
Vertrieb, Projektmanagement und unsere Entwicklungsabteilung erarbeiten gemeinsam mit Ihnen eine maßgeschneiderte Lösung. Ziel ist eine abgestimmte Spezifikation inklusive Entwicklungsaufwand, Zeitrahmen und Kosten.

Entwicklungsphase & Prototypenbau
Nach der Beauftragung starten wir mit der Entwicklung und fertigen funktionsfähige Prototypen zur Validierung der geplanten Lösung.

Kundenfreigabe
Die entwickelten Prototypen werden gemeinsam mit Ihnen getestet und freigegeben. Änderungswünsche fließen gezielt in die finale Auslegung ein.

Serienstart & Lieferung
Nach Freigabe bereiten wir alles für die Serienproduktion vor – für eine exakt angepasste Ready-to-Use-Lösung.

IDS Project Manager Customised Solutions Phillip Schissler

„Bildverarbeitungs-Technologie nach Maß entsteht im Dialog – wir entwickeln, was Sie wirklich brauchen, und begleiten Sie dabei bei jedem Schritt.“

— Phillip Schissler – Project Manager Customised Solutions —

Ihre Anfrage zu Sonderentwicklungen

uEye ACP: Kameras nach dem Baukasten-Prinzip – schnell und einfach konfigurieren!

Die uEye ACP Serie setzt auf ein durchdachtes Baukastensystem: Sensorplatinen, Steckverbinder und Objektivhalter sind als Standardmodule gestaltet und lassen sich frei kombinieren – für maximale Flexibilität bei der Kamerakonfiguration.

Evaluieren. Entwickeln. Individualisieren

Innovationen als Ausgangspunkt für kundenspezifische Lösungen

IDS beschäftigt sich kontinuierlich mit neuen Technologien und Lösungen für industrielle Vision-Anwendungen. Aus ausgewählten Innovationsprojekten entstehen Evaluierungsplattformen, mit denen Entwickler und OEMs neue Technologien frühzeitig in der eigenen Anwendung testen können – als Basis für zukünftige kundenspezifische Projekte und Serienlösungen.