uEye ACP Kosteneffiziente, kundenspezifische Kameras
Individuelle Industriekameras –
dank uEye ACP geht das günstig, schnell und einfach!
Sobald Standard-Kameras für Bildverarbeitungsanwendungen nicht mehr ausreichen, sind kundenspezifische Entwicklungen gefragt. Werden nur wenige Kameramodelle benötigt, sind Aufwand und Kosten allerdings oft unverhältnismäßig hoch. Mit uEye ACP zeigt IDS, dass es auch anders geht: Das modulare System dieser Serie macht Schluss mit langen Entwicklungszyklen – und überzeugt durch hohe Qualität, bedarfsgerechte Funktionalität und einfache Handhabung.
Überzeugen Sie sich selbst – mit dem Online-Konfigurator stellen Sie mit wenigen Klicks Ihr individuelles Modell zusammen! Alternativ bieten wir auch klassische Sonderentwicklungen an – von kundenspezifischem Branding über individuelle Bauformen bis hin zu speziellen Softwareanpassungen.
Industrietauglich
Kompakte Bauweise
USB3 Vision Standard
GigE Vision
Made in Germany
Baukastenprinzip bietet großen Gestaltungsspielraum
Per Online-Konfigurator zum individuellen Kameramodell
Für die uEye ACP Serie haben wir alle wichtigen Kamerakomponenten – wie Sensorplatinen, Steckverbinder und Objektivhalter – als Standardmodule entwickelt, die sich beliebig kombinieren lassen. Damit haben Sie die freie Wahl
- aus vielen verschiedenen Bildsensoren, die direkt per Board-to-Board-Stecker oder über unterschiedlich lange Flexkabel verbunden werden.
- ob die Kamera eine GigE- oder USB-Schnittstelle bzw. RJ45- oder M12-Stecker mitbringt.
- ob für Ihre Zwecke ein Modell mit oder ohne Objektivhalter entstehen soll.
Da wir fast alle Komponenten selbst entwickeln und fertigen, ist ihre individuelle Kamera schnell verfügbar.
Qualität „Made in Germany“
Maßgeschneiderte Platinenkameras wirtschaftlich ab Stückzahl 1
Alle uEye ACP-Standardbaugruppen werden von uns vollständig geprüft, bevor Sie sie in den Händen halten. So stellen wir die gewohnt hohe Qualität „Made in Germany“ sicher, die Sie von IDS erwarten.
Jede von Ihnen konfigurierte uEye ACP Kamera kann aus kurzfristig verfügbaren Bauteilen gefertigt werden. Die Individualisierung ist für Sie weder mit Extrakosten verbunden noch an höhere Stückzahlen gekoppelt. Durch das Baukastenprinzip der uEye ACP ist Ihre spezielle Kamera bereits ab Stückzahl 1 wirtschaftlich bestellbar.
Auf Anfrage können die Komponenten durch das IDS-Technikteam sogar noch weiter modifiziert werden.
„Mit uEye ACP machen wir flexibel konfigurierbare Platinenkameras für kundenspezifische Anwendungen direkt ab Lager verfügbar. Sie profitieren von schnell lieferbaren, enorm individualisierbaren Kameras für die Prototypenentwicklung bis hin zur Serien-Anwendung.“