Nion 3D-ToF-Kamera mit 1,2 MP für jede Umgebung
Time-of-Flight auf neuem Level
Die Nion ist eine 3D-ToF-Kamera mit 1,2-MP-Auflösung und 30 fps für präzise 3D-Tiefendaten in Echtzeit. Sie kombiniert die indirect Time-of-Flight-Technologie (iToF), Global Shutter, IP67-Schutz und 940 nm-Laserlicht, um auch bei Bewegung, wechselnden Lichtverhältnissen und Sonnenlicht zuverlässige Tiefeninformationen zu erfassen.
GigE Vision Standard
3 Jahre Garantie
Schutzart IP67
onsemi Sensor AF0130
iToF-Technologie
Warum setzt Nion neue Maßstäbe bei 3D-ToF-Kameras?
Nion nutzt einen indirect Time-of-Flight-Sensor AF0130 aus der Hyperlux-ID-Familie von onsemi. Bei der iToF-Technologie wird die Entfernung nicht anhand der direkten Laufzeit einzelner Lichtimpulse bestimmt, sondern indirekt aus der Phasenverschiebung eines modulierten Lichtsignals zwischen Sende- und Empfangsseite berechnet. Dieses Messprinzip ermöglicht die gleichzeitige Erfassung der Tiefeninformationen für jedes einzelne Pixel des Sensors und eignet sich daher besonders für kompakte 3D-Kameras mit hohen Bildraten und einer zuverlässigen Erfassung von bewegten Szenen.
Daraus ergeben sich entscheidende Vorteile für industrielle 3D-Vision-Anwendungen.
Hochauflösende 3D-Daten für maximale Detailgenauigkeit
Mit einer Tiefenauflösung von 1,2 MP erfasst Nion bis zu viermal mehr Bildpunkte als viele marktübliche ToF-Kameras mit VGA-Sensor. Das ermöglicht die präzise Erkennung, Lokalisierung und Vermessung von kleinen Objekten, feinen Strukturen und klaren Kanten.
Zuverlässige Tiefendaten für Innen- und Außenanwendungen
Nion arbeitet mit aktivem Laserlicht im 940 nm-Wellenbereich, das optimal auf die spektrale Empfindlichkeit des onsemi AF0130-Sensors abgestimmt ist. So liefert die Kamera zuverlässige Tiefeninformationen bei wenig Licht, künstlicher Beleuchtung und direkter Sonneneinstrahlung.
Die Kombination aus leistungsfähigem Tiefensensor, abgestimmter Beleuchtung und robustem IP67-Gehäuse ermöglicht den flexiblen Einsatz in Industriehallen und Außenanwendungen, ohne dass unterschiedliche Kamerasysteme erforderlich sind.
Bewegungsstabile 3D-Erfassung in Echtzeit
Global Shutter, schnelle Sensorauslesung und die sensorinterne Tiefenberechnung sorgen für scharfe Tiefenbilder auch bei schnellen Bewegungen. Dadurch stehen hochauflösende 3D-Daten in Echtzeit für dynamische Anwendungen zur Verfügung.
Schnelle Integration in industrielle Vision-Systeme
Dank des IDS peak Software Development Kits und GigE Vision lässt sich Nion einfach in bestehende Anwendungen integrieren. Die Kamera liefert hochauflösende 3D-Daten ohne aufwendige externe Verarbeitung und unterstützt eine effiziente Systemintegration.
Nion 3D-Daten
Boxinhalt: Objekte unterschiedlicher Größe und Form in einer Transportbox zur Identifikation oder Vollständigkeitsprüfung.
Aufgenommen im 1,5-m-Modus mit 1,2-MP-Auflösung.
- Abstand
- 500 - 840 mm
- Betriebsmodus
- Uar1500QuadVGA
- Flying Pixel Schwellwert
- 49
- Rauschfilterstufe
- 16
- Confidence Schwellwert
- 250
- Belichtungszeit
- 0.5 ms
- Digitale Verstärkung
- 1
- Analoge Verstärkung
- 1
Sortierfächer: Box mit Sortierablagen, befüllt mit unterschiedlichen Teilen (3-6 cm Höhe) für Erkennungs-, Identifikations- und Entnahmeprozesse.
Aufgenommen im 75-cm-Modus mit 1,2-MP-Auflösung.
- Abstand
- 440 - 540 mm
- Betriebsmodus
- Uar750QuadVGA
- Flying Pixel Schwellwert
- 2.19
- Rauschfilterstufe
- 32
- Confidence Schwellwert
- 15
- Belichtungszeit
- 0.5 ms
- Digitale Verstärkung
- 2.0
- Analoge Verstärkung
- 1.0
Raumvolumen: Unterschiedlich große Kartons und eine Kabeltrommel vor einer Wand in einem Sichtfeld von 2 m Breite und 1,3 m Höhe bei einem Abstand von 1,5 m.
Aufgenommen im 6‑m‑Modus mit VGA-Auflösung.
- Abstand
- 1000 - 1600 mm
- Betriebsmodus
- Uar6000VGA
- Flying Pixel Schwellwert
- 22
- Rauschfilterstufe
- 8
- Confidence Schwellwert
- 100
- Belichtungszeit
- 0.5 ms
- Digitale Verstärkung
- 4.0
- Analoge Verstärkung
- 1.0
Drehender Ventilator: Momentaufnahme eines drehenden 120 mm Lüfterrads mit 7 Blättern bei einer Umdrehungsgeschwindigkeit von 600rpm.
Aufgenommen mit 30 fps im 75-cm-Modus mit 1,2-MP-Auflösung.
- Abstand
- 550 - 600 mm
- Betriebsmodus
- Uar750QuadVGA
- Flying Pixel Schwellwert
- 20
- Rauschfilterstufe
- 16
- Confidence Schwellwert
- 85
- Belichtungszeit
- 0.2 ms
- Digitale Verstärkung
- 6.0
- Analoge Verstärkung
- 1.0
Entdecken Sie die Leistungsfähigkeit von Nion
Erhalten Sie Einblicke in die Fähigkeiten der Nion, lernen Sie die Vorteile der iToF-Technologie kennen und erfahren Sie, wie einfach es ist, einen 3D-Arbeitsbereich zu kalibrieren und Ihr erstes 3D-Bild im IDS Cockpit aufzunehmen.
01:03 – Überblick über 3D-Bildgebungstechniken
04:24 – Warum Time-of-Flight?
06:25 – Die wichtigsten Vorteile der iToF-Technologie
06:46 – Nion: Funktionen, Vorteile und Anwendungen
10:28 – Einfache Softwareeinrichtung und Kalibrierung des Arbeitsbereichs
12:12 – Anwendungsbeispiele aus der Praxis
Von der Technologie zur Anwendung: Nion in der Praxis
Präzises Bin Picking und Robot Guidance in Produktion und Logistik
Ob beim Griff in die Kiste, der automatisierten Teileentnahme oder der Volumenerfassung von Paketen auf Förderstrecken: Für Robot Guidance sind präzise 3D-Daten entscheidend. Nion liefert dank ihrer hohen 1,2 MP-Auflösung besonders detailreiche 3D-Punktwolken mit klaren Objektkanten und zuverlässiger Tiefeninformation. Die in der Kamera integrierte Tiefenberechnung ermöglicht eine schnelle und genaue Erfassung von Position, Lage und Volumen von Objekten. Durch ihr kompaktes, leichtes Design lässt sich die Kamera direkt am Roboter montieren. Der standardisierte GigE-Vision-Anschluss unterstützt zudem lange Kabellängen und eine einfache Integration in bestehende Automatisierungssysteme.
Sichere Navigation für AGVs und AMRs
Autonome mobile Roboter (AMR) und Automated Guided Vehicles (AGV) müssen ihre Umgebung kontinuierlich und in Echtzeit erfassen, um sicher zu navigieren und Kollisionen zu vermeiden. Nion liefert hochauflösende 3D-Tiefendaten mit geringer Latenz und erkennt auch bewegte Objekte zuverlässig. Die integrierte Tiefenverarbeitung sorgt für schnelle Reaktionszeiten. Dank Global Shutter und Echtzeit-Tiefenberechnung werden selbst dynamische Szenen präzise erfasst. Die 940 nm-Beleuchtung ermöglicht dabei eine stabile Funktion auch unter wechselnden Lichtbedingungen.
Outdoor-Automatisierung in der Landwirtschaft
Bei Anwendungen wie automatisierter Ernte, Pflanzenanalyse oder autonomen Landmaschinen sind robuste Sensoren gefragt, die auch im Freien zuverlässig arbeiten. Nion wurde speziell für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen entwickelt und liefert selbst bei direkter Sonneneinstrahlung präzise Tiefendaten. Die aktive 940 nm-Beleuchtung liegt in einem Wellenlängenbereich, der weniger durch Sonnenlicht beeinflusst wird und unterstützt stabile Messergebnisse bei wechselnden Lichtverhältnissen. Das robuste Industriegehäuse mit Schutzart IP67 schützt die Kamera vor Staub, Feuchtigkeit und rauen Umweltbedingungen. So eignet sich Nion ideal für moderne Smart-Farming-Anwendungen.
Berührungslose 3D-Erfassung im medizinischen Umfeld
Für Anwendungen wie Body Scanning, Patientenpositionierung oder Volumenmessungen sind präzise und reproduzierbare 3D-Daten erforderlich. Nion erfasst Körperformen und Objekte innerhalb eines großen Arbeitsbereichs mit hoher Genauigkeit. Die unsichtbare 940 nm-Beleuchtung sorgt für eine angenehme Nutzung ohne sichtbare Lichtquellen und liefert auch unter schwer kontrollierbaren Beleuchtungsbedingungen stabile Ergebnisse. Dank der hohen Auflösung werden selbst feine Konturen detailliert erfasst. Dadurch eignet sich Nion besonders für medizinische und gesundheitsnahe Anwendungen, bei denen Präzision wichtig ist.
Die Nion 3D-Kamera hat folgende Auszeichnungen erhalten: