uEye XS – Arbeitsabstand und Sichtfeld
Geben Sie hier den Arbeitsabstand ein, um das Sichtfeld zu berechnen, oder geben Sie hier die Breite beziehungsweise Höhe des Sichtfelds ein, um den Arbeitsabstand zu berechnen.
Die berechneten Ergebnisse sind Richtwerte. Aufgrund von mechanischen Toleranzen kann das tatsächliche Sichtfeld einer Kamera um ca. +/- 5 % abweichen.
Hinweis: Der minimale Arbeitsabstand der uEye XS Kamera beträgt 100 mm.
mm
mm
mm
3.6288 mm
2.7216 mm
4.54 mm
100 ∼ ∞ mm