Robuste und widerstandsfähige Industriekamera mit PoE

Die uEye FA Industriekamera trotzt selbst den rauesten Bedingungen. Mit ihrer IP69K-Schutzart und einem Objektivtubus ist sie optimal gegen Schmutz, Staub und Hochdruckwasser geschützt. Mit elektronischen Bauteilen für den erweiterten Temperaturbereich eignet sich das widerstandsfähige Kameramodell auch für den Einsatz bei -20 °C. Dank der Gigabit-Ethernet-Schnittstelle ermöglicht die Kamera schnelle Datenübertragung (1 Gbps), unterstützt Power-over-Ethernet (PoE) für eine effiziente Stromversorgung über ein einziges Kabel und reduziert damit den Verkabelungsaufwand. Mit integriertem Bildspeicher und umfangreichem Zubehör ist sie ideal für den Mehrkamera-Betrieb und anspruchsvolle Anwendungen in der Fabrikautomation. Kamerainterne Funktionen wie Pixelvorverarbeitung, LUT oder Gamma reduzieren die benötigte Rechnerleistung auf ein Minimum.

GigE Vision Standard

Power-over-Ethernet (GigE)

3 Jahre Garantie

Schutzart IP69K

Bildvorverarbeitung in der Kamera

Hart im Nehmen!

Besonders robust dank IP69K

Das Kameragehäuse mit Objektivtubus und verschraubten Steckverbindern (8-poliger M12-Stecker mit X-Kodierung und 8-poliger Binder-Stecker) erfüllt die Anforderungen der Schutzart IP69K. Die Modelle der uEye FA Industriekamera-Serie sind damit bestens vor Schmutz, Staub und Hochdruckwasser in rauen Umgebungen geschützt.

IDS Industriekamera uEye FA schräge Rückansicht mit Anschlüssen.
IDS Industriekamera uEye FA schräge Frontansicht mit IDS Logo.

Volle 1 Gbps GigE-Übertragungsrate!

Einkabel-Betrieb bis 100 m

Die uEye FA Kameras können entweder mit 12 bis 24 V oder alternativ als isolierter PoE-Aufbau (Power-over-Ethernet) betrieben werden. Power-over-Ethernet ermöglicht den praktischen Einkabel-Betrieb bis zu einer Maximallänge von 100 m.

It’s so easy!

Plug-and-Play-Prinzip

Die Kameras werden automatisch im System erkannt und sind sofort einsatzbereit. Kamera kaufen, Kamera anschließen, Bild empfangen – einfacher geht es nicht!

„Die uEye FA ist die richtige Kamera, wenn’s mal etwas rauer zugeht – mit robuster IP69K-Schutzart, schneller GigE-Datenübertragung und Power-over-Ethernet ist sie perfekt für die Fabrikautomation.“

— Heiko Seitz, Product Marketing Manager bei IDS —
IDS Product Marketing Manager Heiko Seitz

Anwendungen rund um die Fabrikautomation mit GigE Vision

IDS Industriekameras im Einsatz bei Industrierobotern.

Fabrik- und Prozessautomation

Kameras kommen in Überwachungs-, Steuer-, Regel- und Optimierungseinrichtungen zum Einsatz und helfen beispielsweise bei Lokalisierungs- und Selektionsaufgaben.

Abfüllanlage von Pillen in Gläser wird durch IDS Kamera überwacht.

Prozesskontrolle

Kameras prüfen die Materialversorgung im Prozess und dienen beispielsweise zur Zwischen- und Endprüfung von Produkten.

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.

Maschinenbau

Von der Prüfung an der Produktionslinie bis zur Steuerung ganzer Systeme – Kameratechnik trägt zu reibungslosen Prozessen bei.

Transportroboter in einer Lagerhalle mit Paketen.

Logistik

Kameras sind im Logistiksektor unverzichtbar – etwa bei (De-)Palettierungsaufgaben, Sortieraufgaben oder in autonomen Fahrzeugen.

Nahaufnahme eines Druckers beim Drucken.

Drucktechnik

IDS Kameras prüfen unter anderem Farbe und Positionierung und sorgen damit für ein perfektes Druckbild, beispielsweise bei Verpackungen, Etiketten oder im Zeitungsdruck.

Was Kunden über uEye FA Industriekameras sagen:

„Durch die optimierte Ansteuerung, Parametrierung und Diagnosefunktionen können wir eine hohe Bildqualität sowie eine zuverlässige Performance im landwirtschaftlichen Einsatz sicherstellen.“

— Benedikt Keßler, Co-Founder & Geschäftsführer Karevo GmbH —