uEye Kameras mit Objektiven, Tablet mit Bildverarbeitung, RTSP-Icon sichtbar

Monitoring-Kameras

Prozessüberwachung als „Ein-Geräte-Lösung“

Überwachung und Kontrolle sind der Schlüssel zur erfolgreichen Automatisierung industrieller Prozesse. Moderne Kameratechnologien mit hochentwickelten Sensoren erfassen verschiedene Situationen rund um die Uhr und liefern hochwertige Videostreams, auch in schwierigen Umgebungen. Mit den Monitoring-Kameras nutzt IDS sein branchenspezifisches Know-how und bietet eine leicht nachrüstbare, eigenständig arbeitende Lösung zur 24/7-Überwachung und Visualisierung industrieller Prozesse.

Unsere Monitoring-Kameras für die industrielle Prozessüberwachung

Unsere Monitoring-Kameras ermöglichen die zuverlässige und hochauflösende Überwachung von Prozessen im Standalone-Betrieb. Anwender profitieren von Video-Streaming, hardwarebeschleunigter Video-Encodierung und Event-basierter Aufzeichnung im Kameraspeicher. Mehrere parallele, individuell konfigurierbare Streams bieten Vielseitigkeit und Effizienz für Live-Monitoring, Nachanalysen oder Systemintegration.

Produktbild der Monitoring-Kamera uEye SCP.

uEye SCP

Monitoring-Kamera im Standard-Industrieformat

  • Gehäusekamera: Das Standardformat in der Industrie: 29 x 29 mm
  • Für C-Mount-Objektive
  • Mit verschraubbaren Steckern
Produktbild der Monitoring-Kamera uEye SLE.

uEye SLE

Monitoring-Kamera: platzsparend und kostenoptimiert

  • Einplatinenkamera: Perfekt geeignet für Embedded-Systeme
  • Mit C-Mount, S-Mount oder ohne Objektivhalter erhältlich
  • Platzsparende Option mit abgesetztem Netzwerkstecker möglich
Produktbild der Monitoring-Kamera uEye SFA

uEye SFA

Monitoring-Kamera mit höchstem Schutzgrad

  • IP69K-zertifiziertes Gehäuse gegen Staub und Hochdruckwasser
  • Verschraubbare Steckverbinder
  • PoE für Einkabelbetrieb bis 100 m (Daten + Stromversorgung)

„Sie möchten Prozesse oder Komponenten einfach jederzeit im Blick behalten? Hier kommt uEye Live ins Spiel. Im Gegensatz zu Modellen aus dem Consumer-Bereich punkten wir in Sachen Qualität, Ersatzteilbeschaffung, langfristiger Verfügbarkeit und standardisierten Schnittstellen.“

— Marcus Rembold, Product Manager Edge Vision, Lenses & Accessories bei IDS —
Marcus Rembold, IDS Product Manager Edge Vision, Lenses & Accessories

Einsatzgebiete unserer Monitoring-Kameras

Live-Streaming

Unsere Monitoring-Kameras bieten eine unterbrechungsfreie Live-Ansicht von Prozessen, die der Mensch vor Ort nicht selbst beobachten kann. Die hohe Bildqualität hilft dabei, auch kleinste Details zu analysieren und präzise Rückschlüsse zu ziehen. Dadurch ist es beispielsweise möglich, Maschinen zu überwachen, um den Verschleiß zu kontrollieren, oder die Perspektive von Robotern in automatisierten Logistiksystemen einzunehmen. uEye Live Kameras unterstützen Sie aber auch dabei, Anwendungen wie beispielsweise Flug- und Container-Hafenaktivitäten oder Aktivitäten in Logistikzentren zentral zu beobachten.

Eine uEye Live Monitoring-Kamera überwacht ein Förderband.
Maschine verschließt Flaschen im rotierenden Greifsystem automatisch

Event-Recording

Monitoring-Kameras ermöglichen die flexible Wiedergabe von Videosequenzen on-demand. Durch die Event-basierte Aufzeichnung im Kameraspeicher können etwa die letzten Sekunden vor einem Vorfall wiedergegeben werden, was einen aufschlussreichen „Blick in die Vergangenheit“ erlaubt. Diese Funktion ist ideal zur Fehlerrekonstruktion. Somit können Unternehmen schnell reagieren und präzise Rückschlüsse ziehen, um Prozesse zu optimieren.