2D-Kameras
Leistungsstark, leicht zu handhaben und erstklassige Bildqualität „Made in Germany“
Von der industrietauglichen Webcam-Alternative über die ultra-schnellen 10GigE-Industriekameras bis hin zur individuellen Boardlevel-Kamera. uEye steht für vielseitig einsetzbare, einfach zu bedienende USB- und GigE-Industriekameras mit einer breiten Auswahl an CMOS-Sensoren und Varianten. Die Kombination aus erstklassiger Qualität „Made in Germany“, Langzeitverfügbarkeit und hoher Benutzerfreundlichkeit macht die Industriekameras einzigartig.
Unsere uEye 2D-Kameras für die industrielle Bildverarbeitung
Entdecken Sie unser umfangreiches Produktportfolio an CMOS-Kameras und Flächenkameras für die Industrie.
Mit einem Klick auf die gewünschte Kategorie finden Sie für Ihre Anwendung die richtige Wahl.
uEye ACP
Individuelle 2D-Kameras nach dem Baukastenprinzip
- Industriekameras lassen sich schnell und einfach online konfigurieren
- Flexibel anpassbar dank verschiedener Schnittstellen, Erweiterungen und Bildsensoren
- Modelle vereinen hohe Qualität, bedarfsgerechte Funktionalität und einfache Handhabung
- Kameraserie macht kundenspezifische Modelle auch in kleinen Stückzahlen schnell und kostengünstig verfügbar
uEye CP
Superschnell, leistungsstark, zukunftssicher
- Maximale Funktionalität und geringe CPU-Auslastung
- Höchste Frameraten durch Next-Generation-Sensoren
- Zuverlässige CMOS-Kamera, perfekt für Multikamera-Applikationen geeignet
- Das Standardformat in der Industrie: 29 x 29 mm – geniale patentierte Gehäusekonstruktion
uEye FA
Stark in der Fabrikautomation
- Die robusteste und widerstandsfähigste Industriekamera mit PoE
- Höchste Schutzart IP69K gegen Staub und Hochdruckwasser
- Interner 120-MB-Bildspeicher
- Umfangreiches Zubehör wie beispielsweise schleppkettenfähige Kabel
uEye LE
Die kostengünstige, platzsparende Projektkamera
- Große Auswahl an Sensoren und Objektiven
- GigE uEye LE perfekt geeignet für die Automatisierung sowie Embedded-Systeme
- Auch als Varianten mit USB Type-C Anschluss und USB Power Delivery erhältlich
- Je nach Modell, wahlweise als Boardlevel- oder Gehäuseversion verfügbar
uEye LE AF
Platinenkameras mit Autofokus
- Scharfe Bilder bei variablen Objektabständen
- Ermöglichen Verwendung und Steuerung von Flüssiglinsenobjektiven
- Mit USB Type-C Anschluss und USB Power Delivery
uEye SE
In allen Anwendungsbereichen bewährt
- Die Standard-Industriekamera
- CMOS-Kameras mit universellen Montagemöglichkeiten
- Breites Sensorangebot für unterschiedlichste Anwendungsbereiche
- Große Auswahl an Gehäuse- und Boardlevel-Modellen mit oder ohne Frontflansch
uEye Warp10
Ultra-schnell! Dank 10GigE Vision-Schnittstelle
- Ultra-schnelle GigE Vision-Schnittstelle mit bis zu 10 Gbit/s
- Wahlweise mit TFL-Mount (M35 x 0,75) für hochauflösende Sensoren bis zu 45 MP und einer Größe ab 1,1 Zoll
- Für extrem schnelle Taktraten und besonders hohe Qualitätsanforderungen
- Verwendung auf bestehenden GigE Vision Netzwerkstrukturen möglich
uEye XC
Die Webcam-Alternative für industrielle Anwendungen
- Autofokus sorgt für perfekte Bilder und Videos
- Konsequente Verwendung industrietauglicher Komponenten
- Ready-to-use – einfach anschließen und loslegen
- Kompakt, robust und äußerst vielseitig einsetzbar
uEye XCP
Die kleinste Gehäusekamera der Industrie mit C-Mount
- Komplett geschlossenes Zinkdruckguss-Gehäuse mit nur 29 x 29 x 17 mm (B/H/L)
- C-Mount-Adapter ermöglicht Nutzung gängiger Objektive
- Kostenoptimiertes Design für preissensible Projekte
- Vision Standard-konform mit USB 3 Schnittstelle
uEye XCP-E
Event-basierte Industriekamera im kleinsten IDS-Gehäuse
- Geschlossenes Zinkdruckguss-Gehäuse: nur 29 x 29 x 17 mm groß
- C-Mount-Adapter ermöglicht Nutzung gängiger Objektive
- Verschraubbarer USB-Micro-B-Anschluss
- Stromversorgung wahlweise per USB oder I/O-Steckverbinder
uEye XLE
USB3 Vision – konsequent kostenoptimiert
- Vielseitige CMOS-Kameras konzentriert auf wesentliche Funktionen
- Optimal integrierbar durch extrem platzsparendes Design – ideal für Embedded-Anwendungen
- Vielseitig einsetzbar dank USB Type-C Anschluss
- Vision Standard-konform mittels U3V-Protokoll
uEye XLS
Kleinste IDS Platinenkamera im Portfolio
- Leichtgewicht mit minimalen Abmessungen
- Stark in Embedded-Anwendungen mit Basic-Kameraanforderungen
- Flexible Einbindung in Bildverarbeitungssysteme dank USB3 Vision
- Industriekamera für preissensible Anwendungen
uEye XLS-E
Event-basierte Platinenkamera für Embedded-Anwendungen
- Ultrakleine Boardlevel-Kamera (29 × 29 × 7 mm)
- Findet direkt im Objektivhalter Platz
- Superspeed USB 3 Kamera mit Micro-B-Stecker
- Verfügbar mit oder ohne C/CS- oder S-Mount-Objektivhalter
- Geringe Wärmeentwicklung für effizienten Betrieb
uEye XS
5-Megapixel-Autofokus-Kamera
- Winzig klein, doch voller genialer Funktionen
- Ideal geeignet für UAV als echtes Leichtgewicht mit nur 12 g
- Perfekt für Embedded-Systeme durch USB 2 Schnittstelle
Anwendungen mit unseren 2D-Kameras
Fehlererkennung
Unsere Industriekameras eignen sich für eine Vielzahl an Lösungen für die visuelle Inspektion, darunter die Prüfung auf Vollständigkeit oder das Erkennen von Materialfehlern. Die automatisierte Qualitätskontrolle stellt sicher, dass Produkte höchste Qualitätsstandards erfüllen.
Objektverfolgung
Ob im Sport, an der Produktionslinie oder in Forschungsprojekten – IDS 2D-Kameras behalten Objekte genau im Blick. Dank ihrer hohen Präzision und Zuverlässigkeit liefern sie stets exakte Daten in Echtzeit und tragen so zu effizienteren Prozessen bei.
Linescan mit Flächenkameras
IDS Flächenkameras arbeiten mit einem integrierten Zeilenkameramodus. Sie können sowohl Bildzeilen als auch großflächige Bilder triggern und aufnehmen. Damit sind sie für viele unterschiedliche Aufgaben in der Industrie anwendbar.
Lernen Sie im Video die Vorteile von Flächenkameras kennen.