IDS 3D-Kamera Ensenso B von schräg vorne

Ensenso B‑Serie 3D-Vision aus nächster Nähe

200 W Projektorleistung

Tiefengenauigkeit

Kompakte Bauweise

Industrietauglich

Großes Sichtfeld

Farbsensoren

3D-Präzision auf kleinstem Raum

Die Ensenso B ist die neueste Weiterentwicklung der Ensenso Kameraserien. Speziell entwickelt, um den Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden, überzeugt die 3D-Kamera mit herausragender Leistung bei kurzen Objektabständen. Sie kombiniert die Vorteile aller bisherigen Ensenso Serien in einem äußerst kompakten und robusten Gehäuse. Diese Eigenschaften machen die Ensenso B zur idealen Wahl für Anwendungen im Robotik-Bereich, wo Präzision und Zuverlässigkeit auf kleinem Raum gefragt sind.

Auf kurze Distanz

Die vollintegrierten Optiken mit kurzer Brennweite ermöglichen den Einsatz der beiden 5-Megapixel-Stereo-Kameras schon ab einem Objektabstand von 21 cm. Dabei deckt die Ensenso B schon bei dieser kurzen Distanz ein großes Sichtfeld von 30 x 26 cm ab und erzeugt Tiefenwerte mit einer Genauigkeit von circa 0,1 Millimeter.

Großes Sichtfeld bei geringem Abstand mit der Ensenso B 3D-Kamera.
Großes Sichtfeld bei geringem Abstand mit der Ensenso B 3D-Kamera.

Bildschärfe in allen Bereichen

Die Ensenso B beeindruckt zudem mit einer hohen Schärfentiefe, die sicherstellt, dass Objekte im Arbeitsbereich auch bei variierenden Abständen stets im Fokus bleiben und gestochen scharf abgebildet werden. Diese Eigenschaft unterstützt die hohe 5 MP Auflösung der Stereokamera und ermöglicht eine herausragende Bildqualität, die für anspruchsvolle Anwendungen unerlässlich ist.

Kompakt und robust

Das durchdachte Design der Ensenso B vereint kompakte Abmessungen von nur 120 x 56 x 104 Millimetern in einem Gehäuse der Schutzart IP65/67. Dies macht die Kamera besonders platzsparend und widerstandsfähig. Die integrierte Elektronik und die geschlossene Bauweise vereinfachen die Verkabelung erheblich, wodurch die Ensenso B auch in herausfordernden Umgebungen, wie dem Einsatz an einem Roboterarm, zuverlässig arbeitet.

Greifer mit IDS 3D-Kamera Ensenso B
Markierter Fokusbereich auf Platine durch 3D-Kamera visualisiert.

Detailgenaue und scharfe 3D-Daten im gesamten Sichtfeld aus nächster Nähe – und das mit nur einer Aufnahme.

3D in Farbe

In der Farbvariante der Ensenso B arbeitet das Stereosystem mit zwei RGB-Bildsensoren. Dies spart zusätzliche Sensoren, reduziert Bauraum und Hardwarekosten. Gleichzeitig vereinfacht es den Abgleich zwischen 3D- und Farbdaten in einem Koordinatensystem.

Flex View 3

Auch die 3D-Datenqualität der Ensenso B profitiert sowohl bei Einzelbildaufnahmen für bewegte Szenen als auch für Multibildaufnahmen mithilfe der FlexView Technologie vom neuesten Projektormuster der dritten Generation.

Hochauflösend

Die beiden 5 MP Sony Bildsensoren erzeugen im Nahbereich Stereobilder mit besonders hoher Pixelauflösung und liefern damit Rohdaten für Punktwolken mit hoher Detailgenauigkeit und Vollständigkeit.

Planen Sie Ihr Projekt

Kameradaten

Modelle

Ensenso B57

3D System

Projected Texture Stereo Vision

Stereo Sensoren*

2472 x 2064 (5 MP), Global Shutter

Projektion*

200 W LED Projektor (mit vollintegrierter Optik)

3D-Punktewolken pro Sekunde

bis zu 10

Stereo Baseline

75 mm

Z-Genauigkeit

0,1 mm bei 300 mm Abstand

Fokusabstände

350 und 700 mm

Brennweiten

4-12 mm

Arbeitsabstände

210 mm - 2000 mm

Schnittstellen

Gigabit Ethernet
1x Flash/GPIO
1x Trigger

Stromversorgung

24 V DC oder PoE++ (802.3bt) 40 W

Gehäuse

Aluminium

Schutzart

IP65/67

Abmessungen

120 x 56 x 104 mm

Gewicht

1100 g

(*) Die Farbvariante der Ensenso B arbeitet mit zwei RGB- anstatt der Monosensoren und grünem anstatt blauem LED-Projektor-Licht

Ensenso SDK

Kameras der Ensenso B-Kamerafamilie sind über das Ensenso SDK einfach einzurichten und bedienbar. Neben Wizards für ein einfaches Setup und zur Unterstützung der Kamerakalibrierung der 3D-Kameras beinhaltet es zudem die Möglichkeit zur GPU-basierten Bildverarbeitung für eine noch schnellere 3D-Datenverarbeitung.

  • Ein Softwarepaket (Ensenso SDK für Windows und Linux) für alle Ensenso Modelle
  • Beispielprogramme mit Quellcode für MVTec HALCON, C, C++, C#
  • Ausgabe einer einzigen 3D-Punktewolke aller im Mehrkamerabetrieb eingesetzten Kameras
  • Live-Komposition der 3D-Punktwolken aus mehreren Blickrichtungen
  • Roboter-Hand-Auge-Kalibrierung
  • Einbindung von uEye Industriekameras, bspw. um zusätzliche Farbinformationen oder Barcodes zu erfassen

Ensenso 3D-Verfahren

Wie funktioniert Projected Texture Stereo Vision?

Mehr erfahren

Die FlexView Technologie

Bewegte oder unbewegte Objekte?

Mehr erfahren

Einsatzgebiete

Automatisieren mit 3D Vision

Mehr erfahren