uEye XS Mini-Industriekamera mit Autofokus

Besonders kompakte Industriekamera uEye XS von IDS.

Winzig, einfach, praktisch – 5-MP-Kamera mit Autofokus für die Industrie

Ob im Handscanner, am Roboterarm oder im Passfotoautomaten: Die winzige uEye XS Kamera sorgt dafür, dass das zu erfassende Objekt stets perfekt fokussiert ist. Dank Autofokus gelingt der Kamera das ganz von alleine – sie liefert bereits ab 10 cm Entfernung konstant scharfe Bilder und Videos. Neben dem 5 MP CMOS-Sensor tragen auch viele praktische Autofunktionen zur optimalen Bildqualität bei. Kaum zu glauben, was sich alles in dem winzigen Gehäuse dieser genialen Autofokuskamera verbirgt!

USB 2

Autofokus

Auto-Bildregelung

Farbkorrektur

Kompakte Bauweise

Plug-and-Play

12 Gramm

Kleine Kamera, perfekt scharfe Bilder & Videos

Auto-Funktionen sorgen für hohe Bildqualität

Wer Wert auf gute Bildqualität legt, erwartet scharfe Bilder – aber auch eine natürliche Farbwiedergabe und einen harmonischen Kontrast. Aus diesem Grund verfügt die uEye XS neben dem automatischen Fokus über viele weitere praktische Automatikfunktionen, die aus der Consumer-Technik bekannt sind und die Bildqualität verbessern. Dazu gehören Weißabgleich, Belichtung und Gain. So liefert sie in jeder Situation das optimale Ergebnis. Wer noch präziser nachsteuern möchte, kann im SDK entsprechende Einstellungen vornehmen.

Screenshot der einstellbaren Auto-Funktionen in IDS peak
Schwarze uEye XS Kamera am silbernen Stativ, seitlich mit Kabel verbunden.
uEye XS Kamera mit Höhenangabe 26,4 mm sowie HD & Full HD Icon

Winzige Größe, geringes Gewicht

Autofokuskamera passt in jede Anwendung

Die uEye XS ist nur 26,4 mm x 23 mm x 21,7 mm groß und verfügt über eine bewährte USB2-Schnittstelle. Die Kamera ist damit nicht nur winzig, sondern auch ein echtes Leichtgewicht: Mit nur 12 Gramm eignet sie sich ideal als Embedded-Komponente für mobile optische Geräte, etwa in der Ophthalmologie und Dermatologie. Anwendern stehen acht frei wählbare und einfach umschaltbare Bildformate von VGA bis 5 MP zur Verfügung. Die Mini-Kamera bietet sich dank der integrierten JPEG-Kompression außerdem für Videostreaming mit 720p (HD-ready) oder 1080p (Full HD) an.

Frau sitzt vor medizinischem Gerät mit Tablet auf der Rückseite.

Medizintechnik

Dank Autofokus zeigt Ihnen die Kamera genau das, was Sie interessiert. Das Modell ist einfach integrierbar, zum Beispiel in mobile Geräte für Diagnostik, Therapie und Rehabilitation.

Eine junge Frau steht vor einem Fahrkartenautomaten

Kiosksysteme

Bei Bank- und Passbildautomaten lässt sich der Abstand zwischen Kamera und Objekt nie genau gleich gestalten. Gut also, dass uEye XS automatisch fokussiert und scharfe Bilder und Videos sicherstellt.

Pakete werden schnell über ein Förderband transportiert

Kommissionierung und Logistik

Diese Autofokuskamera erkennt effizient Barcodes, Etiketten und andere Objektmerkmale. Damit überzeugt sie sowohl bei der Kommissionierung von Produkten als auch bei Logistik-Prozessen.

Person übergibt ein Paket mit Barcode an eine andere Person

Qualitätssicherung

Ob im Wareneingang oder auf Förderbändern: Wer Objekte detailliert erfassen und Bildinformationen auswerten möchte, profitiert von automatisch fokussierenden Kameras wie uEye XS.

uEye XS Starter Set mit kleinem schwarzem Dreibein-Stativ und USB2-Kabel

Einfacher Einstieg mit dem uEye XS Starter Set

Sie möchten möglichst schnell und einfach evaluieren, wie Ihre Anwendung von der Mini-Autofokuskamera uEye XS profitiert? Dann sollten Sie sich das Starter-Set genauer ansehen. Es enthält neben der USB2-Kamera ein passendes Kabel, einen Stativadapter sowie ein Stativ. Weitere Informationen dazu erhalten Sie bei unserem Vertriebsteam oder in unserem Webstore.