uEye CP Kompakt und leistungsstark – ideal für platzkritische Anwendungen
29 x 29 x 29 mm – geniale, patentierte Gehäusekonstruktion im sugar-cube-Format
Die uEye CP steht für „Compact Power“ und ist das kompakte, leistungsstarke Kraftpaket für Industrieanwendungen aller Art. Mit Maßen von nur 29 x 29 x 29 mm bietet sie maximale Funktionalität bei hoher Leistung und Zuverlässigkeit. Ihr innovatives Gehäusedesign ist leicht, robust und ideal für platzkritische Anwendungen, wie beispielsweise den Einsatz in Mehrkamerasystemen oder auf Roboterarmen.
GigE Vision Standard
USB3 Vision Standard
Power-over-Ethernet (GigE)
Industriestandard: 29 x 29 x 29 mm
3 Jahre Garantie
Bildvorverarbeitung in der Kamera
Hohe Geschwindigkeit, große Flexibilität
Unsere Industriekamera im Standardformat ist sowohl mit Gigabit-Ethernet- als auch mit USB3-Schnittstelle verfügbar und unterstützt dabei die Vision-Standards GigE Vision sowie USB3 Vision.
Mit GigE Vision überträgt die uEye CP mit 1 Gbps Geschwindigkeit bei einer Kabellänge von bis zu 100 Metern und kann per PoE-Funktionalität (Power-over-Ethernet) mit Strom versorgt werden.
Für die uEye CP mit USB-Anschluss gilt das Plug-and-Play-Prinzip: Die Kameras werden automatisch im System erkannt und sind sofort einsatzbereit. Kamera kaufen, Kamera anschließen, Bild empfangen – einfacher geht es nicht. USB3 sorgt dabei für Übertragungsraten von bis zu 5 Gbps.
Der praktische, verschraubbare 8-polige I/O-Stecker ermöglicht eine stabile und zuverlässige Verbindung in anspruchsvollen Anwendungen. Er unterstützt einen echtzeitfähigen Bildtrigger, synchrone Blitzsignale, eine serielle Kommunikationsschnittstelle und zwei als Ein- sowie Ausgang schaltbare GPIOs.
Optimiert für den Mehrkamera-Betrieb
Ein integrierter Bildspeicher entkoppelt die Bildaufnahme von der Bildübertragung, wodurch die Industriekamera besonders für den Einsatz in Multikamerasystemen geeignet ist. Dies minimiert nicht nur die CPU-Belastung, sondern sorgt auch für eine noch effizientere Verarbeitung von Bilddaten. Zusätzliche kamerainterne Funktionen wie Pixelvorverarbeitung, LUT und Gamma reduzieren die Rechnerleistung auf ein Minimum und ermöglichen so einen reibungslosen Betrieb – auch bei komplexeren Aufgaben.
Zukunftssicher und energieeffizient
Dank ihrer ausgereiften Technologie und der konsequenten Ausrichtung auf die neuesten und kommenden Generationen leistungsstarker CMOS-Sensoren ist die uEye CP bestens für zukünftige Anforderungen gerüstet. Der Standby-Modus reduziert die Stromaufnahme im Ruhezustand auf ein Minimum und trägt so zur Energieeffizienz bei, was die Industriekamera zu einer umweltfreundlichen Lösung für den langfristigen Einsatz macht.
„Die uEye CP kombiniert kompakte 29 x 29 mm Bauweise mit robustem Metallgehäuse, flexibler Konnektivität und leistungsstarken CMOS-Sensoren – perfekt für vielseitige Industrieanwendungen.“
Anspruchsvolle Industrieanwendungen aller Art
*Die Abkürzungen geben an, welche Schnittstelle für die jeweilige Anwendung am besten geeignet ist
Messtechnik
IDS Kameras erkennen Objekte und liefern genaue Informationen, etwa zu deren Dimensionen oder ihrer Positionierung.
(USB3 / GigE *)
Qualitätssicherung
IDS Kameras unterstützen in unterschiedlichen Produktionsphasen, zum Beispiel durch die Prüfung auf Vollständigkeit oder bei der Defekterkennung.
(USB3 / GigE *)
Medizintechnik
Bildverarbeitung ist in der Medizintechnik unverzichtbar. IDS Kameras liefern beispielsweise Daten für Diagnosezwecke in der Ophthalmologie oder Zahnmedizin.
(USB3 *)
Fabrik- und Prozessautomation
Kameras kommen in Überwachungs-, Steuer-, Regel- und Optimierungseinrichtungen zum Einsatz und helfen beispielsweise bei Lokalisierungs- und Selektionsaufgaben.
(GigE *)
Sport- und Bewegungsanalyse
Bilddaten helfen zum Beispiel bei Spielanalysen oder dabei, Bewegungsabläufe zu optimieren – etwa beim Golfschwung oder Radfahren.
(USB3 *)
Robotik
Mit IDS Kameras lernen Roboter zu „sehen“ – das ermöglicht Anwendungen wie Bin Picking oder (De-)Palettierung.
(GigE *)
Maschinenbau
Von der Prüfung an der Produktionslinie bis zur Steuerung ganzer Systeme – Kameratechnik trägt zu reibungslosen Prozessen bei.
(GigE *)