Dunkelblauer Hintergrund mit linksstehenden Kästchen, die unterschiedlich groß und farbig sind.

Systemkomponenten

Der IDS NXT Werkzeugkasten

IDS NXT beinhaltet alle notwendigen Software- und Hardware-Komponenten, die optimal aufeinander abgestimmt sind und Sie dabei unterstützen, Ihre Ideen in die Realität umzusetzen.

Wie Sie Ihre KI-Anwendung erstellen

Das cloudbasierte AI-Vision-Studio IDS lighthouse stellt das Herzstück des IDS NXT Ökosystems dar. Hier entstehen aus Ideen vollständige Anwendungen. Dazu werden neuronale Netze durch Anwendungsbilder mit dem notwendigen Produktwissen trainiert und in einen passenden Anwendungsablauf verpackt.

Um aus Bildanalysen anwendungsbezogene Ergebnisse zu gewinnen und Entscheidungen einzuleiten, können hier Vision Apps erstellt und anschließend direkt auf jeder IDS NXT Hardware ausgeführt werden. Dafür sind keine tiefergehenden Programmierkenntnisse nötig!

IDS lighthouse Logo.
Der IDS lighthouse Workflow funktioniert simpel. Grab, label, train gefolgt von build, endend mit perform.
In 3 Kästen sind die Methoden von IDS lighthouse dargestellt: classification, detection und anomaly.

KI-Methoden

Mithilfe der „Klassifikation“, „Detektion“ und „Anomalie Erkennung“ sortieren Sie Objekte in Kategorien, entdecken und orten bestimmte Merkmale oder identifizieren bekannte als auch unbekannte Produktabweichungen. Mit diesem Set an KI-Methoden unterstützt Sie das AI-Vision-Studio schnell und effizient bei der Umsetzung vielfältiger Bildverarbeitungsaufgaben.

Auf der Website mit geöffneter IDS lighthouse App ist ein komplexer, aus Blöcken gebauter Code ersichtlich.

Blockbasierter Editor

Realisieren Sie Ihre Vorstellungen und Bildverarbeitungsideen, ohne die Syntax einer bestimmten Programmiersprache kennen zu müssen. Der blockbasierte Code-Editor bringt Inferenzaufgaben mit vorhandenen Funktionsbausteinen in einfache Abläufe, verknüpft KI-Ergebnisse durch logische Verknüpfungen, mathematische Berechnungen und bedingten if/else-Anweisungen. Funktionen und Variablen stehen dazu als einfach kombinierbare Puzzleteile zur Verfügung.

Auf der Website ist die IDS lighthouse App zu sehen, bei der man den Anwendungsfall wählen kann.

Anwendungsassistent

Der Anwendungsassistent hilft beim Start der Entwicklung eigener Bildauswertungen, sogenannter Vision Apps. Mit einfachen Abfragen und Tipps führt der Assistent wie in einem Interview durch den Prozess und legt dabei alle notwendigen Anwendungskomponenten als Projekt in IDS lighthouse an.

Wählen Sie einfach einen der vorgefertigten Anwendungsfälle, der am besten zu Ihrem Vorhaben passt. Der Assistent wird kontinuierlich um weitere Anwendungsfälle ergänzt, die über kostenlose Software-Updates bereitgestellt werden.

Wie Sie AI-Vision kontrollieren

Die IDS NXT Reihe wird in drei verschiedenen Varianten gezeigt.

IDS NXT Kameras

Die intelligenten IDS NXT Industriekameras eignen sich für KI-basierte Bildverarbeitung on-the-edge. KI-Beschleuniger führen neuronale Netze hardwarebeschleunigt aus, die im AI-Vision-Studio trainiert wurden.

Die Modelle rio und rome verfügen dazu über den IDS-eigenen KI-Prozessor „deep ocean core“. Die Modelle der malibu Serie besitzen dafür einen speziellen Chip von Ambarella, der neben einem sehr performanten KI-Beschleuniger noch mehr OnCamera-Features für perfekte Bildqualität, Videokomprimierung und Streaming mitbringt.

Mithilfe von Vision Apps bearbeiten sie selbstständig unterschiedliche Bildverarbeitungsaufgaben, liefern Ergebnisse oder steuern über ihre Schnittstellen automatisierte Prozesse. Embedded Vision war noch nie so einfach!

IDS NXT durch rote Punkte verbunden mit großem X, dem Symbol für das Betriebssystem von IDS NXT.

IDS NXT Betriebssystem

Durch das IDS NXT Betriebssystem (OS) lassen sich Bildverarbeitungsaufgaben so einfach verwenden und wechseln wie Apps auf einem Smartphone. Durch dieses App-basierte Konzept gelangt Ihr AI-Vision Vorhaben ohne zusätzlichen Programmieraufwand direkt in die Feldebene.

Regelmäßige OS-Updates erweitern die Fähigkeiten der intelligenten Kameras und machen sie fit für unterschiedlichste Einsatzgebiete.

IDS NXT durch rote Punkte verbunden mit Kasten REST, der für die plattformunabhängige Schnittstelle steht.

REST Webservice

Mit dem RESTful Webservice (Representational State Transfer) verfügen IDS NXT Kameras über eine plattformunabhängige Schnittstelle, die eine einfache Vernetzung mit anderen Geräteklassen ohne zusätzliche Software oder Gateways erlauben.

Damit sind Parameter, Funktionen und Ergebnisse von IDS NXT Kameras und der darauf ausgeführten Vision Apps für alle Geräte im selben Netzwerk erreichbar und kontrollierbar.

IDS NXT System mit Roboter und Fließband durch rote Punkte mit Kasten OPC UA verbunden.

OPC UA Server

Durch das standardisierte Industrieprotokoll OPC-UA kommunizieren IDS NXT Kameras direkt mit Maschinen und Steuerungen in derselben Sprache.

Das ermöglicht eine direkte Integration der intelligenten Kameras in die Fabrikautomatisierung, ohne dass zusätzliche Hardware oder Programmieraufwand erforderlich sind. Das verkürzt die Zeit von der Inbetriebnahme bis zum produktiven Einsatz in industriellen Anwendungen auf ein Minimum.

IDS NXT Kamera mitsamt den Bestandteilen des Sets: den Kabeln, der Lizenz und dem Objektiv.

IDS NXT Experience Kit

Das IDS NXT Experience Kit beinhaltet bereits alle notwendigen Komponenten, um eigene AI-Vision-Anwendungen zu realisieren und ins Feld zu bringen.

Das Bundle enthält eine IDS NXT rio Kamera mit 1,6 MP Sony Farbsensor, ein Gigabit Ethernet Kabel sowie Stromversorgung, Stativadapter und ein hochwertiges 16 mm IDS-Objektiv. Darüber hinaus ist eine Lizenz für IDS lighthouse enthalten – wahlweise mit einer Laufzeit von einem Monat, drei, sechs oder neun Monaten. Mit diesem Kit sind Sie bereit zum Start und können mit dem Quick-Start-Guide gleich beginnen.