Groupshot der IDS uEye Live Monitoring Kameras

uEye SCP | SLE | SFA Videostreaming und Recording per Industriekamera

Ein-Geräte-Lösung zur Prozessüberwachung

Sie suchen eine unkomplizierte und schnell integrierbare Kameralösung zur Visualisierung maschineller Prozesse – ganz ohne Programmieraufwand und ohne die Notwendigkeit eines zusätzlichen PCs? Mit den uEye Live Kameras bieten wir Ihnen die ideale Lösung. Diese kompakten Industriekameras arbeiten mit modernsten SoC-Komponenten (System-on-Chip) unseres Technologiepartners Ambarella und ermöglichen es, Monitoring-Aufgaben direkt und ohne zusätzlichen PC auszuführen.

Dank der bewährten Formfaktoren und mechanischen Eigenschaften unserer 2D-Industriekameras stehen Ihnen die uEye Live Kameras in vielseitigen Ausführungen zur Verfügung. Sie sind sowohl im Industrie-Standardformat (29 x 29 mm) als Gehäusekameras als auch als Einplatinenkameras zur einfachen Integration in Ihre eigenen Geräte erhältlich.

IP Netzwerkkameras mit RTSP- und HTTP-Streams

Keine Programmierung für Funktion und Integration notwendig

Einfach per Webfrontend in beliebigem Browser konfigurierbar

Überragende Low-Light Performance durch moderne Sensortechnologie

„besonders gute“ Kamerabilder durch ISP Bildverbesserungs­funktionen

Event-Recording im Kameraspeicher

Ambarella SoC (System-on-Chip) mit Aufschrift und Logo

Embedded System durch SoC-Technologie

Der Einsatz moderner Edge-Technologie mit einem effizienten SoC von Ambarella erlaubt der Kamera, Bilddaten direkt zu be- und verarbeiten, filtern oder auszuwerten. Statt der einzelnen Rohbilder überträgt die Kamera bis zu drei parallele Videostreams, wahlweise per RTSP-Protokoll und H.264 komprimiert oder per HTTP im MJPEG-Format direkt an verschiedene Endverbraucher. Ein PC wird für den Kamerabetrieb nicht benötigt. Damit erfüllt die Kamera verschiedene Anforderungen, wie Live-Überwachung, detaillierte Nachanalysen und die Integration in unterschiedliche Systeme.

Kachel, die das Recording in Form der Abkürzung REC und roten Punkt zeigt

Event Recording

Die Kamera ermöglicht die dezentrale Speicherung von Videosequenzen im internen persistenten Speicher, ausgelöst durch einen Software-Befehl oder eine Triggerleitung. Abhängig von der Konfiguration werden dabei die Sekunden vor, während und nach einem Ereignis aufgezeichnet. Diese Funktion erlaubt die lückenlose Dokumentation von Maschinenausfällen oder -störungen. Dadurch lassen sich potenzielle Prozessfehler analysieren und mögliche Ursachen identifizieren.

Auf dem farbigen Prozessor steht ISP (Image Signal Prozessor)

Perfekte Bildqualität

Der integrierte ISP (Image Signal Processor) gewährleistet durch eine Vielzahl von Bildverbesserungsalgorithmen, wie Auto-Belichtung und Auto-Weißabgleich, HDR und Defektpixelkorrektur, eine stets optimale Bildqualität. Diese Algorithmen passen die Videoinhalte automatisch an unterschiedliche Umgebungsbedingungen an und optimieren sie gezielt für die visuelle Wahrnehmung des menschlichen Auges.

WebCockpit im Browser: rechts Stream, links anpassbare Optionen

Plug'n Stream

Nach Anschluss an die Stromversorgung ist die Kamera sofort einsatzbereit. Streaming, Aufzeichnung und Videoeinstellungen lassen sich einfach über ein Webfrontend im Browser konfigurieren, ohne dass spezielle Software oder komplexe Programmierung erforderlich ist.

Für eine nahtlose Integration in bestehende Systeme bietet der Webservice eine REST-API, mit der die Steuerung und Konfiguration der Kamera in Anwendungsprogramme oder Maschinensteuerungen eingebunden werden kann.

Entdecken Sie unsere Monitoring-Kameras

uEye SCP Kamera schräge Ansicht von vorne und von hinten.

uEye SCP:
Monitoring im Industrie-Standardformat

Mit 29 x 29 x 29 mm ist die uEye SCP äußerst kompakt und findet in jeder Prozesssituation ihren Platz. Ein C-Mount-Adapter ermöglicht die Nutzung gängiger Objektive. Sowohl der Hirose-Stecker für IO-Leitungen und Stromversorgung als auch der RJ-45-Netzwerkanschluss sind arretierbar und damit für mechanische Herausforderungen industrieller Anwendungen bestens geeignet.

uEye SFA Kamera schräge Ansicht von vorne und von hinten.

uEye SFA:
Maximale Robustheit für industrielle Umgebungen

Das staubdichte und gegen Hochdruckwasser geschützte Gehäuse erreicht mit verschraubbarem Objektivtubus die Schutzart IP69K und schützt die Kamera vor Staub und Hochdruckwasser. Verschraubbare Steckverbinder sichern und dichten die Kabelverbindung auch unter Vibrationsbelastung. Mit PoE erfolgen Datenübertragung und Stromversorgung über ein einziges Kabel mit bis zu 100 Metern Länge.

uEye SLE Kamera schräge Ansicht von vorne und von hinten.

uEye SLE:
Platzsparende Einplatinenkamera

Als Einplatinenkamera mit den Maßen 45 x 45 mm als Design-to-Cost-Konzept entwickelt, ist die uEye SLE ideal für Maschinen- und Gerätebauer, um wettbewerbsfähige Projekte mit hohen Stückzahlen zu realisieren. Die Kamera ist verfügbar mit C- oder S-Mount-Objektivhalter, der zusätzlich die Platine rundherum schützt und zusätzliche Anschraubpunkte liefert, oder ganz ohne Objektivhalter, wenn eigene Optiken verwendet werden.

uEye SLE Kamera Motherboard-Variante

uEye SLE „Motherboard“:
Monitoring im Baukastenprinzip

Noch mehr Flexibilität in eigenen Gehäusekonzepten ermöglicht die Nutzung der Motherboard-Variante mit einem RJ45-Daughterboard. Die Platinen werden über Flexleiter verbunden und erleichtern so die Aufteilung von Sensor- und Steckerkomponenten im vorhandenen Bauraum – jetzt auch mit PoE-Stromversorgung.

Netz mit Knotenpunkten, in Form eines Gehirns

KI-Bildauswertung direkt auf der Kamera?

Sind Sie auf der Suche nach einer Kamera, die erweiterte Möglichkeiten zur Bildverarbeitung direkt auf dem Gerät bietet? Möchten Sie selbst trainierte neuronale Netze ausführen und die Funktionen der Kamera durch Vision Apps erweitern oder sogar eigene Anwendungen entwickeln? Dann werfen Sie einen Blick auf unsere intelligenten Kameras der IDS NXT Familie – die perfekte Lösung für anspruchsvolle Embedded Vision Bildverarbeitungsaufgaben mit KI!

Die uEye Live Monitoring-Kameras haben folgende Auszeichnungen erhalten:

Vision Systems Innovators Award Gold für IDS uEye Live Monitoring Kameras
inspect award für IDS uEye Live Monitoring-Kameras