Two IDS NXT oslo and malibu AI cameras with lens and cable

IDS NXT malibu | oslo Industriekameras mit KI und 4K Streaming

KI-basierte Bildverarbeitung in erstklassiger Bildqualität

Die intelligenten Industriekameras IDS NXT malibu und IDS NXT oslo bringen KI direkt ins Livebild. Sie analysieren Szenen mit hoher Geschwindigkeit und überlagern die Ergebnisse im Videostream. Die Modelle verfügen über ein kompaktes, industrietaugliches Gehäuse mit GigE-Schnittstelle. Die IDS NXT oslo trotzt dank Schutzart IP69K selbst den rauesten Umgebungen.

Hier trifft smarte Technologie auf industrielle Qualität.

Künstliche Intelligenz

Onboard-Processing

Industrieprotokoll

Vision Apps verfügbar

Event Recorder

Streaming

Integrierter Webservice

3 Jahre Garantie

Entdecken Sie unsere KI-Kameramodelle

IDS NXT malibu KI-Kamera Ansicht von schräg vorne

IDS NXT malibu
Live-KI in Videostreams

  • Ambarella-Chip für schnelle, KI-basierte Bildanalysen mit Live-Overlays
  • Komprimierte Videostreams in voller Sensorauflösung per RTSP und HTTP
  • Hervorragende Bildqualität durch integrierten ISP mit vielen Autofeatures
  • PC-unabhängiger Betrieb (OnCamera KI, Kompression, Streaming)
IDS NXT oslo KI-Kamera Ansicht von schräg vorne

IDS NXT oslo
Live-KI in Videostreams

  • Ambarella-Chip für schnelle, KI-basierte Bildanalysen mit Live-Overlays
  • Komprimierte Videostreams in voller Sensorauflösung per RTSP und HTTP
  • Hervorragende Bildqualität durch integrierten ISP mit vielen Autofeatures
  • PC-unabhängiger Betrieb (OnCamera KI, Kompression, Streaming)
  • Höchster IP69K-Schutz gegen Staub und Hochdruckwasser

„Mit IDS NXT malibu und IDS NXT oslo haben wir Industriekameras entwickelt, die Bilder schnell analysieren und Ergebnisse direkt in Videostreams einbinden. Damit schaffen wir neue Anwendungsszenarien für intelligente Bildverarbeitung – auch unter rauen Bedingungen dank des robusten IP69K-Gehäuses der IDS NXT oslo. Die Kombination aus OnCamera-KI und 4K Streaming ist ein Novum im industriellen Umfeld.“

— Marcus Rembold, Product Manager Edge Vision, Lenses & Accessories bei IDS —
Marcus Rembold, IDS Product Manager Edge Vision, Lenses & Accessories

Ergebnis-Overlays im Videostream

Die intelligenten Industriekameras arbeiten mit einem leistungsstarken SoC (System on Chip) von Ambarella. Er ermöglicht KI-basierte Bildanalysen direkt auf der Kamera. Inferenz-Ergebnisse, wie erkannte Objekte oder Anomalien, lassen sich optional als Overlays im Live-Stream einblenden und in voller Sensorauflösung per RTSP oder HTTP an angebundene Systeme übertragen.

Anwender profitieren von hochwertiger Bildverarbeitung, MJPEG- oder H.264-Kompression sowie Visualisierung im Webbrowser ohne Zusatzsoftware. Die KI-Kameras können relevante Bilddaten als Videosequenzen intern speichern oder auf FTP-Server übertragen.

Icons mit Aufschrift AI, RTSP, 4K, MJPEG, H.264

KI und ISP „on the edge“

Der integrierte ISP (Image Signal Processor) bietet automatische Funktionen wie Helligkeitsregelung, Korrektur von Linsenverzerrungen und Farboptimierung. In Kombination mit dem lichtempfindlichen Sensor liefert die Kamera auch bei schwierigen Lichtverhältnissen eine hervorragende Bildqualität. Durch die Embedded-Lösung entfällt ein externer PC, was den Energieverbrauch senkt und die Systemkosten reduziert.

IDS NXT oslo: KI-Kamera mit höchstem Schutzgrad

Die IDS NXT oslo kombiniert smarte Bildverarbeitung mit einem IP69K-zertifizierten Gehäuse für den Einsatz unter extremen Bedingungen. Dank passendem Tubus und M12-Steckverbindern bleibt die Kamera auch in rauen Industrie- oder Agrarumgebungen zuverlässig geschützt.

Streamfähige KI-Kameras für smarte Anwendungen

Die IDS NXT malibu und IDS NXT oslo kombinieren leistungsstarke Industriehardware mit intelligenter Bildverarbeitung direkt auf der Kamera. Dank OnCamera-Inferenz verarbeiten sie visuelle Informationen in hoher Geschwindigkeit, treffen autonome Entscheidungen und reagieren intelligent auf komplexe, dynamische Szenen – ganz ohne externen PC. In Kombination mit der intuitiven Software IDS lighthouse lassen sich KI-basierte Anwendungen wie Klassifikation, Objektverfolgung oder Anomalieerkennung ohne Programmierung anhand von Beispielbildern erstellen.

KI-Anwendungen mit IDS NXT

Ein Mann mit Helmkamera führt Montage an einer Maschine durch

Visualisierung

Einzelheiten genauer erkennen – etwa durch die Darstellung von Detailaufnahmen auf Monitoren.

Medikamentenfläschchen durchlaufen eine Maschine

Objektverfolgung

Ob im Sport, an der Produktionslinie oder bei Forschungsprojekten – IDS Kameras haben Objekte genau im Blick.

Vier Quick Check-In Terminals in einer Flughafenhalle

Überwachung

Mit Bildverarbeitung lassen sich beispielsweise Besucherzahlen und Kundenverhalten erfassen und Eingangskontrollen realisieren.

Frau mit Einkaufswagen an einer Selbstbedienungskasse

Handel

Bildgebende Systeme sind unter anderem in Self-Check-Out-Systemen und Rücknahmeautomaten zu finden und unterstützen bei der Verkaufsregalprüfung.

Transportroboter in einer Lagerhalle mit Paketen.

Logistik

Kameras sind im Logistiksektor unverzichtbar – etwa bei (De-)Palettierungsaufgaben, Sortieraufgaben oder in autonomen Fahrzeugen.

Sportler auf einem Rennrad, im Hintergrund Landschaft.

Sport- und Bewegungsanalyse

Bilddaten helfen beispielsweise bei Spielanalysen oder dabei, Bewegungsabläufe zu optimieren – etwa beim Golfschwung oder Radfahren.

Äpfel werden in einer Maschine gereinigt und sortiert

Lebensmittelindustrie

Für beste Nahrungsmittelqualität – Kameratechnik erkennt zum Beispiel Fremdkörper und hilft bei Sortieraufgaben und der Füllstandkontrolle.

Pflanzen in einem Gewächshaus werden von einer Kamera überwacht

Agraranwendungen

Im Agrarbereich überwachen Kameras beispielsweise das Pflanzenwachstum, steuern die Ausbringung von Düngemitteln oder kontrollieren die Ernte.

Aufbau und Einsatz von KI-basierten Bildverarbeitungssystemen

Der Einsatz von maschinellen Lernverfahren in Bildverarbeitungsanwendungen ermöglicht es, Aufgaben zu lösen, die bisher schwierig oder nur mit großem Aufwand möglich waren. In diesem Video erläutern wir Ihnen den kompletten Anwendungsprozess von der Idee bis zum Einsatz und zeigen Ihnen neue Möglichkeiten und Werkzeuge, die Sie im gesamten Prozess unterstützen.

IDS NXT malibu KI-Kameras haben folgende Auszeichnung erhalten:

Vision Systems Innovators Award für IDS NXT malibu KI-Kameras