KI-Kameras
Intelligente Bildauswertung direkt auf der Kamera
Mit Bildverarbeitung lassen sich Prozesse beschleunigen, steuern und optimieren. Wenn KI und Apps ins Spiel kommen, wird die Bandbreite an Anwendungen noch größer. Intelligente Kameras können variierende Formen erkennen, zufällig verteilte Objekte in komplexen Bildern lokalisieren und Anomalien detektieren. Kurz gesagt: Künstliche Intelligenz löst Aufgaben, bei denen regelbasierte Bildverarbeitung an ihre Grenzen stößt.
IDS NXT bietet ein Komplettsystem, bestehend aus KI-Kameras und einer benutzerfreundlichen Softwareumgebung. Zentraler Bestandteil ist das vielseitige AI-Vision-Studio IDS lighthouse. Das System unterstützt bei allen Schritten der Anwendungsentwicklung, von der Aufnahme von Trainingsbildern bis zur tatsächlichen Ausführung. Damit ist KI-basierte Bildverarbeitung nicht länger ein Thema nur für Spezialisten, sondern wird für jeden zugänglich.
AI-Vision für alle: Unsere IDS NXT KI-Kameras
Künstliche Intelligenz, die direkt auf der Kamera läuft – IDS NXT macht die Technologie für alle nutzbar. Anwender benötigen kein Fachwissen zu Deep Learning, Bildverarbeitung oder Programmierung.
IDS NXT malibu | oslo
Live-KI in Videostreams
- Hardware-beschleunigte KI-Bildauswertungen durch Ambarella-NPU (neural processing unit)
- Videostreaming mit Kompression via MJPEG und H264, optional KI-Ergebnis-Overlays
- Überragende Bildqualität durch integrierten ISP mit vielen Autofeatures
- PC-unabhängiger Betrieb (OnCamera KI + Kompression + Streaming)
Zusätzlich bei IDS NXT oslo:
- Robustes Gehäuse mit höchstem Schutzgrad IP69K gegen Eindringen von Staub und Hochdruckwasser
IDS NXT rio | rome
Bildanalysen mit KI auf der Kamera
- Embedded-Vision-Kameras mit selbst entwickeltem KI-Core
- Führen neuronale Netze hardwarebeschleunigt selbstständig aus
- GigE-Industriekameras mit REST und OPC UA
- Große Auswahl an Sensoren
Zusätzlich bei IDS NXT rome:
- Besonders robust dank IP65/67
IDS NXT Experience Kit
Alles drin im praktischen Paket
- Besonders geeignet für den schnellen Einstieg in AI-Vision
- Alle benötigten Komponenten des IDS NXT Systems
- Einfache Inbetriebnahme
- Günstiger Systempreis
KI-Kameras im Einsatz: Intelligente Bildverarbeitung für alle Branchen
Objekt-Klassifikation, Objekt-Detektion und Anomalie-Erkennung: KI-Kameras bieten eine enorme Anwendungsvielfalt und sehr flexible Einsatzmöglichkeiten. Die IDS NXT KI-Kameras können Machine-Vision-Aufgaben "OnDevice" bearbeiten und selbst Bilder auswerten. Zusätzlich sind sie in der Lage, über ihre Schnittstellen mit Maschinen und Steuerungen zu kommunizieren und können so Folgeprozesse antriggern.
AI-Vision in wenigen Schritten
So einfach funktioniert intelligente Bildverarbeitung
Bildverarbeitung mit IDS NXT beruht auf Systemkomponenten, die optimal aufeinander abgestimmt sind und einem Schritt-für-Schritt Workflow, der einfach verständlich zur eigenen Anwendung führt.
IDS NXT vereinfacht die klassische Embedded-Vision-Entwicklung, indem komplexe Aufgaben wie die Cross-Plattform-Programmierung und das Training neuronaler Netze bereits vorkonfiguriert und benutzerfreundlich zugänglich gemacht werden. So können Anwender sich auf das Wesentliche konzentrieren und in wenigen Phasen von der Idee zur fertigen Anwendung gelangen.
Optimal abgestimmte Systemkomponenten
IDS NXT bietet alle erforderlichen Software- und Hardware-Komponenten für die Entwicklung Ihrer eigenen Anwendung. Mit den Profi-Tools ist sogar plattformoffene Programmierung möglich, und kostenlose Updates sorgen regelmäßig für neue Funktionen. Die IDS NXT-Kameras stehen für maximale Flexibilität, modernste Technik und eine transparente, einfache Bedienung. Entdecken Sie jetzt alle Systemkomponenten und erfahren Sie, wie Sie Ihre eigene KI-Anwendung realisieren können.
Sparen Sie Zeit und Geld durch AI-Vision und unser Know-how
Schafft freie Personalkapazitäten
Ihr Personal wird durch häufig anfallende und monotone Aufgaben wie manuelle Sichtkontrollen gebunden? Mit IDS NXT automatisieren Sie solche Prozesse zuverlässig und setzen Ihre Angestellten für andere Aufgaben ein.
Reduziert Entwicklungszeit
Sie benötigen nur wenige Bilder für das Trainieren eines neuronalen Netzes. Bei der Anwendungsentwicklung unterstützen Sie abgestimmte Workflows und hilfreiche Tools wie die Anwendungsassistenten und der blockbasierte Editor.
Erhöht Innovationspotentiale
Mit IDS NXT erstellen Sie in kurzer Zeit einen Proof of Concept. Damit bringen Sie Ihre Produkte deutlich schneller auf den Markt - das sichert wichtige Wettbewerbsvorteile.
Senkt Herstellungskosten
Durch den Einsatz von IDS NXT können Sie Fehler im Produktentwicklungsprozess frühzeitig erkennen, Folgefehler vermeiden und Ihre Produktqualität steigern.
Nachhaltig und für alle Branchen
KI kann die Ressourcennutzung in Industrie, Verkehr, Energie und Abfallwirtschaft verbessern.
Qualität Made in Germany
Von der Kamerahardware über das AI-Vision-Studio bis zum Support kommt bei IDS alles aus einer Hand.
Überall integrierbar
Das System kann über standardisierte Schnittstellen mit Maschinen und Steuerungen kommunizieren.
Ohne Vorkenntnisse
Welches Teil ist gut, welches fehlerhaft? Nur Ihr Fachwissen zur Anwendung zählt. Sie benötigen keine Vorkenntnisse in Deep Learning oder Coding.
Immer up-to-date
Gratis Software-Updates erweitern Ihre Möglichkeiten um neue Methoden und Funktionen.
Was Kunden über IDS NXT KI-Kameras sagen:
„Es war unser Ziel, auch als Laie, KI zur Qualitätskontrolle einzusetzen. Das ist uns gelungen.“
— Dipl.-Ing Klaus Bauer, Forschung & Entwicklung bei Scheucher Holzindustrie GmbH —