Unsere AI-Vision-Software

Alle Werkzeuge für Ihre KI-gestützte Bildverarbeitungslösung

Logo der Software IDS lighthouse als Leuchtturm-Icon

Mit unserer AI-Vision-Software realisieren Sie Bildverarbeitungslösungen mit KI ohne Programmieraufwand. Nutzen Sie IDS lighthouse für die komplette Entwicklung Ihrer Anwendungen, das IDS NXT cockpit zur einfachen Konfiguration und Verwaltung Ihrer KI-Kameras sowie Vision Apps für flexible Bildverarbeitungsaufgaben direkt auf der Kamera.

Die künstliche Intelligenz in der Wolke wird durch ihre vielschichtigen Ebenen als Kastenform dargestellt.

IDS lighthouse: Das cloudbasierte AI-Vision-Studio

Mit dem AI-Vision-Studio IDS lighthouse entsteht Bildverarbeitung in der Cloud. Einfach bedienbare Werkzeuge decken den gesamten Entwicklungs-Workflow vom Bild bis zur fertigen Anwendung ab – ohne dass dafür spezielles Vorwissen zu Deep Learning, Bildverarbeitung oder Anwendungsprogrammierung nötig ist.

Sofort einsatzfähig

Web-Applikation aufrufen, einloggen – und schon kann das Training eines neuronalen Netzes beginnen. Statt zunächst eine eigene Entwicklungsumgebung einrichten zu müssen, stehen Anwendern bei IDS lighthouse alle Funktionen sowie die benötigte Infrastruktur unmittelbar zur Verfügung.

Besonders sicher

Kunden- und Anwendungsdaten werden in streng gesicherten Rechenzentren mit höchsten Anforderungen an Datensicherheit gemäß der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gespeichert.

Perfekt abgestimmt

Anwender bestimmen selbst, wie schnell oder genau die Inferenz auf ihrer IDS NXT Kamera sein soll. IDS lighthouse kümmert sich daraufhin um optimale Trainingseinstellungen unter Berücksichtigung der KI-Core-Performance der Kamera.

Einfache App-Entwicklung

Mit dem Block-basierten Editor und dem Anwendungsassistenten lassen sich individuelle Bildverarbeitungsabläufe mit Machine-Learning-Methoden, wie der Detektion oder Klassifikation von Objekten, auch ohne Programmierkenntnisse erstellen. Als Vision Apps sind diese Abläufe dann direkt auf IDS NXT Geräten ausführbar.

Ausreichend Leistung

Als Cloud-Service nutzt IDS lighthouse die Rechenzentrums- und Netzwerkarchitektur von Microsoft Azure. IDS Kunden profitieren daher von ausreichend Leistung und Serverplatz, um alle Kundendaten und Trainingsprojekte zu speichern und Trainingsprozesse neuronaler Netze effizient und schnell durchführen zu können.

Immer aktuell

Als Software as a Service (SaaS) bleibt IDS lighthouse immer auf dem neuesten Stand. Wir kümmern uns kontinuierlich um die Pflege, Wartung und Weiterentwicklung der KI-Trainingsplattform. Die Anwender profitieren von kostenlosen Funktionsupdates.

Features

Der Startbildschirm von IDS lighthouse mit E-Mail- und Passwort-Eingabe.

Cloudbasierte Entwicklungsumgebung

  • Keine Installation oder Einrichtung erforderlich, immer auf dem neuesten Stand
  • Keine veralteten oder langsamen Entwicklungssysteme mehr
  • Trainings-Performance und Speicherplatz können projektbezogen on-the-fly angepasst werden
  • Wartungsfrei! Wir kümmern uns um die Plattform, sodass Sie sich voll und ganz auf Ihre Anwendungen konzentrieren können
  • Ein IDS Kundenkonto reicht zur Anmeldung
  • Neukunden benutzen IDS lighthouse einen Monat lang kostenlos
IDS lighthouse zeigt im Reiter Bilddaten alle hochgeladenen Bilder, die noch angepasst werden können.

Bilddaten verwalten

  • Beliebig viele Bilder importieren und in Datensätzen organisieren
  • Ein Importassistent unterstützt bei Kategorisierung und Verwaltung
  • Einfach zu bedienende ROI-Werkzeuge zur Markierung und Beschriftung wichtiger Bildinhalte
  • Digitalisieren Sie Ihr Anwendungswissen in Bildern und organisieren Sie damit Trainings- und Testszenarien für Ihre Bildverarbeitung.
Screenshot aus der IDS lighthouse Software, bei der gerade Bilder vervielfältigt werden.

Bilddaten augmentieren

  • Automatisierte Modifizierung und Vervielfältigung der Bilddaten vor dem Trainingsprozess
  • Für maximale Ausprägung der Bildmerkmale und variantenreiches Training
  • Empfohlene Modifikationen werden vom System vorgeschlagen
  • Sorgt für stabile und reproduzierbare Analyse-Ergebnisse

KI trainieren

  • Übertragen Sie Ihr Anwendungswissen per Knopfdruck auf ein neuronales Netz
  • Parallele Trainings mit verschiedenen Konfigurationen und Bilddaten möglich
  • E-Mail-Benachrichtigungen über den vollautomatisierten Trainingsprozess
  • Sie bestimmen die maximalen Inferenzzeiten des fertigen neuronalen Netzes
In einem Diagramm werden die IDS lighthouse Resultate des Trainings ersichtlich.

KI analysieren

  • Jeder Trainingsverlauf informiert über die erreichte Genauigkeit und die dazu verwendeten Parameter.
  • Prüfen, Vergleichen und Verwalten Sie Trainingsergebnisse
Die IDS lighthouse Software wird mit einem Hund trainiert, wobei links eine Confusion-Matrix dargestellt ist.

KI validieren & verstehen

  • Automatische Testläufe mit Ihren Testbildern liefern aktuelle Validierungsdaten
  • Eine Confusion-Matrix hilft zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit eines trainierten Klassifikationsnetzes
  • Attention-Maps visualisieren entscheidungsrelevante Pixelbereiche
  • IDS NXT bringt Licht in die KI-Blackbox
Auf der Website ist IDS lighthouse App zu sehen, bei der Anwendungsfälle wählbar sind.

Anwendungsassistent

  • Vereinfacht die Realisierung individueller AI-Vision-Apps
  • Verschiedene vorgefertigte Aufgaben-Templates verfügbar
  • Kompletter Vision-Workflow in wenigen Minuten selbst konfigurierbar
  • Erzeugte Vision App direkt ausführbar auf IDS NXT Kameras on-the-edge
Auf der Website mit geöffneter IDS lighthouse App ist ein komplexerer aus Blöcken gebauter Code ersichtlich.

Blockbasierter Vision App Editor

  • Erstellen und modifizieren Sie individuelle Bildauswertungen mithilfe des blockbasierten Editors
  • Kein Wissen über textbasierte Programmiersprachen notwendig
  • „No-Code“-Anwendungsentwicklung für jeden mithilfe einfach verständlicher Funktionsblöcke
  • Entwickeln und testen in der Cloud, ausführen auf Embedded-Vision-Gerät on-the-edge
Isometrische Computerillustration mit blauem Bildschirm und weißem „X“-Logo.

IDS NXT cockpit: KI-Kameras konfigurieren und einstellen

Das IDS NXT cockpit bietet Zugriff auf alle wichtigen Einstellungen und Funktionen der IDS NXT KI-Kameras. Über die benutzerfreundliche Oberfläche lassen sich Vision Apps mühelos installieren, konfigurieren und Kameraanwendungen komfortabel für den Runtime-Betrieb einrichten.

Vision Apps: Eine Kamera, unzählige Möglichkeiten

Mit Vision Apps können Bildverarbeitungsaufgaben auf IDS NXT Kameras so flexibel und einfach genutzt werden wie Smartphone-Apps. Anwender entscheiden selbst, welche Aufgaben ihre Kamera übernimmt – von einfacher Barcode-Erkennung bis hin zu komplexen KI-Analysen. Eine Kamera kann mehrere Aufgaben gleichzeitig ausführen und dabei auch klassische Bildverarbeitung mit KI-Analysen kombinieren.

Hier finden Sie unsere aktuellen Vision Apps:

Isometrische Grafik: Monitor zeigt „Anomaly“, „Detection“, „Classification“.