DENKnet Hochkomplexe Bildauswertung einfach umgesetzt

Logo für Software DENKnet

Was ist DENKnet?

Erstellen Sie Ihre individuelle Bildanalyse in ein paar Minuten und mit wenigen Klicks. Greifen Sie auf alle führenden AI-Vision-Technologien mit höchster Performance zu – die Nutzung ist immer gleich durch eine No-Code-Lösung. DENKnet kümmert sich automatisiert im Hintergrund um die Stabilität, Performance und die richtige Wahl der Technologie.

Legende & Mauszeiger zeigen in IDS DENKnet, was alles möglich ist.
Ein Screenshot der DENKnet Software beim Annotieren einer Mutter

DENK VISION AI HUB – KI-Training für jeden

DENK VISION schafft den leicht verständlichen Zugang zu KI-basierter Bildauswertung. Erstellen Sie selbstständig, schnell und einfach Ihre individuelle Anwendungslösung.

Mit wenigen Klicks annotieren Sie damit Bildmaterial und trainieren Ihre individuelle Bildanalyse. Starten Sie bereits mit 15 Bildern.

Einfach PLAY drücken!

Beispiel: KI-Bildauswertung für die Qualitätskontrolle

In diesem Video erfahren Sie im Detail, welche Möglichkeiten DENKnet für Sie bietet. Wir führen Schritt für Schritt durch verschiedene Anwendungsszenarien und geben Ihnen einen Einblick in die Funktionsweise des Systems. Außerdem zeigen wir anhand eines Praxisbeispiels, wie Sie mit nur 15 Trainingsbildern eine KI-basierte Qualitätsprüfung realisieren.

OCR von Zeichenketten auf Trennscheiben, dargestellt im DENK Vision AI Hub.

DENK-OCR: Intelligente Texterkennung

Die Deep-OCR-Software kann Zeichen mit hoher Genauigkeit lesen und weiterverarbeiten. Die KI der DENKnet-Lösung wird kontinuierlich weiterentwickelt und auf spezielle Anwendungsfälle trainiert. Sie erkennt Text, Sonderzeichen und Nummern, selbst wenn diese gepunktet, geprägt, glänzend oder unscharf sind.

DENKnet einsetzen

Eine Collage aus Anwendungen von DENKnet, unter anderem OCR und Klassifizierung.

Wie funktioniert DENKnet?

1. Use Case oder AI-Vision-Technologie auswählen

2. Input mit einfachen Tools bestimmen

3. Einfach PLAY drücken. Die Auswertung wird erstellt

4. Auswertung mittels Auto-Prediction und einfacher Parameter-Validierung

5. Entscheidungen treffen, welcher Output sich als Ergebnis ergibt

6. Fertige individuelle Auswertung einsetzen

Warum DENKnet?

Mit nur wenigen Bildern

  • Hohe Leistung bereits mit 15 Trainingsbildern
  • Eigener Bild-Generator
  • Selbst entwickelte „Few Shot & Fast Track“-Technologie
  • Spart Zeit und Geld

Höchste Leistung, technologisch führend

  • Alle AI-Technologien aus Literatur und eigenen Entwicklungen
  • Integrierte Architektursuche
  • Effizientes Lösen von Problemen in höchster Qualität
  • No-Code-Lösung

Einfach zu benutzen

  • Alle AI-Technologien in wenigen Klicks – No-Code-Lösung
  • Jeder kann sie nutzen 24/7
  • Spart Personal- und Zeitressourcen
IDS DENKnet Hintergrund in blau.

Wir bieten zusätzliche Services für die Pflege, Wartung und Optimierung Ihrer Bildauswertung, um einen erfolgreichen Einsatz langfristig zu garantieren.

Starten Sie mit DENKnet!

Sie möchten DENKnet für Ihr Vorhaben einsetzen oder ausprobieren?

Wir helfen Ihnen, die passende AI-Vision Lösung zu finden. Als Kamerahersteller bieten wir Ihnen von der Kamera bis zur Auswertung und zum Support das Rundum-Sorglos-Paket. Sprechen Sie mit uns.