Ultra-schnelle, extrem hochauflösende 10GigE-Industriekameras

Für besonders hohe Ansprüche an Auflösung, Bildqualität und Übertragungsgeschwindigkeit bietet IDS Industriekameras mit 10GigE-Highspeed-Interface und verschiedensten CMOS-Sensoren mit Auflösungen von 5 Megapixel (247 fps) bis 45 Megapixel (27,7 fps).

Gerade bei Anwendungen, in denen sich Objekte sehr schnell bewegen und gleichzeitig hohe Auflösungen erforderlich sind, geraten herkömmliche GigE-Kameras (mit 1 Gbps) an ihre Bandbreitengrenzen.

Die robusten, GenICam-konformen uEye Warp10 Kameras können selbst Hochgeschwindigkeitsprozesse präzise erfassen und Bildinformationen im Gigabit-Ethernet-basierten Netzwerk nahezu ohne Verzögerung weiterleiten.

Damit spielen sie ihre Stärken beispielsweise bei Inspektionsaufgaben aus, wenn Szenen in allen Details und ohne Bewegungsunschärfe aufgenommen, überwacht und analysiert werden sollen.

Ultra-schnell

Großformatige Sensoren

GigE Vision

10-fache Bandbreite

100 m Langstreckentransfer

Optional: Aktive Kühlung

Welche Industriekamera eignet sich für Highspeed‑Anwendungen und hohe Frameraten?

Industriekameras mit 10GigE-Schnittstelle eignen sich hervorragend für Highspeed-Anwendungen (vor allem auch in Multikamera-Systemen), da sie die nötige Bandbreite für eine verlustfreie Echtzeit-Übertragung bieten. Die uEye Warp10 von IDS ist speziell für diese Anforderungen konzipiert.

Ultra-schnell!

Dank 10GigE-Schnittstelle

Im Vergleich zu 1GigE-Kameras erreicht uEye Warp10 eine bis zu 10-mal höhere Übertragungsbandbreite. Die Industriekamera bietet Anwendern damit die schnellste im Markt verfügbare Standardschnittstelle und überträgt selbst große Datenmengen mit hoher Framerate und mit sehr geringer Latenz an die Bildverarbeitungs-Einheit.

uEye Warp10 Industriekamera mit Ethernet-Kabel
Zwei uEye Warp 10 Kameras werden nebeneinander dargestellt.

Extrem hochauflösend!

Großformatige Sensoren bis 45 MP

uEye Warp10 Kameras sind nicht nur mit C-Mount-Objektivhaltern, sondern auch mit TFL-Mount (M35 x 0.75) für den Einsatz besonders hochauflösender Sensoren erhältlich. Durch die Verbindung von 10GigE-Schnittstelle und TFL-Mount lassen sich großformatige Sensoren mit bis zu 45 MP integrieren. Für ein optimales Wärme-Handling verfügen diese Kameras über eine aktive Kühlplatte (optional erhältlich).

Langstreckentransfer möglich!

Daten bis zu 100 Meter schnell übertragen

Die GigE Vision Standard-konformen Industriekameras ermöglichen eine Highspeed-Datenübertragung über Kabellängen von bis zu 100 Metern ohne Repeater oder optische Extender über Standard-CAT6A-Kabel (unter 40 Meter auch CAT5E) mit RJ45-Konnektoren. Davon profitieren beispielsweise Machine-Vision-Anwendungen, bei denen Daten schnell über eine längere Entfernung hinweg übertragen werden müssen.

Pfeil mit Längenangabe von 100 m
Viele dünne gelbe und dicke blaue Kabel in einem Netzteil.

Einfach integrierbar!

Aktuelle Netzwerkstrukturen weiter nutzen

Für den Einsatz in bestehenden Anwendungen sind die uEye Warp10 Kameras abwärtskompatibel mit 1 GigE, 2,5 GigE und 5 GigE und passen ihre Geschwindigkeit automatisch an. Der Aufbau auf bereits vorhandenen GigE-Vision-Strukturen ist schnell und unkompliziert möglich; 10GigE-Schnittstellenkarten bieten wir ebenfalls an.

Die Stärken der uEye Warp10 Highspeed-Kamera im Überblick

Leistungsmerkmal

Spezifikation uEye Warp10

Vorteil für Highspeed

Schnittstelle

10 GigE (10 Gbps Ethernet), abwärtskompatibel

Sehr hohe Datenrate für hohe Frameraten und Auflösungen; Integration in bestehende Netzwerke

Frame-basierte Bildaufnahme

Vollbilder mit Global-Shutter

Verzerrungsfreie Erfassung schneller Bewegungen

Auflösung

5 MP bis 45 MP

Hohe Detailtiefe und großes Sichtfeld trotz hoher Geschwindigkeit

Hohe Frameraten

Sensor- und ROI-abhängig

Flexible Anpassung an Prozessgeschwindigkeit

Geringe Latenz

Schnelle, stabile 10GigE-Übertragung

Echtzeitnahe Verarbeitung auch bei hoher Datenlast

Große Kabellängen

Standard-Ethernet bis 100 m, Power-over-Ethernet (PoE)

Flexible Systemarchitektur ohne Performance-Einbußen; Stromversorgung über die Schnittstelle möglich

Industriestandard

GenICam / GigE Vision

Einfache Integration in bestehende Vision-Umgebungen

Industrie-Design

Robuste Bauweise für 24/7-Betrieb

Hohe Zuverlässigkeit im industriellen Dauerbetrieb

10GigE-Kameras eignen sich ideal für bildbasierte Hochgeschwindigkeitsinspektionen mit hohen Frameraten.
Event-basierte Kameras der uEye EVS-Reihe adressieren dagegen Anwendungen, bei denen eine sofortige Reaktion auf schnelle Bewegungen wichtiger ist als vollständige Bildsequenzen – etwa in der Robotik oder in der Drohnenerkennung und -verfolgung.

Highspeed-Anwendungen mit der uEye Warp10

Die uEye Warp10 ist speziell für industrielle Hochgeschwindigkeitsanwendungen konzipiert, überall dort, wo klassische GigE-Kameras an ihre Bandbreitenlimits stoßen. Sie erfasst schnelle Prozesse zuverlässig und in hoher Bildqualität und eignet sich ideal für Fertigung, Sortierung und Analyse.

Typische Anwendungen reichen von Linien mit einer sehr hohen Anzahl von Teilen pro Minute über Förderanlagen und wissenschaftliche Analysen bis hin zur Halbleiterfertigung. Die uEye Warp10 Familie bietet dafür die passende Performance.

Mann mit blauem Anzug betrachtet eine runde Halbleiterplatte in einem Labor.

Fertigungslinienkontrolle (Elektronik, Halbleiter, Pharma)

In hochgetakteten Produktionsumgebungen mit mehreren hundert Teilen pro Minute ist eine lückenlose Erfassung entscheidend. Hohe Bandbreiten ermöglichen es, auch bei Auflösungen jenseits von 5 MP jedes Objekt vollständig und ohne Datenverluste abzubilden.

Verpackte Lebensmittelbehälter auf automatisierter Förderlinie

Highspeed-Sortierung (Lebensmittel, Logistik, Recycling)

Schnell bewegte Objekte auf Förderbändern erfordern kurze Belichtungszeiten und hohe Bildraten. Nur so lassen sich verwacklungsfreie Bilder ohne Bewegungsunschärfe zuverlässig erzielen – selbst bei Geschwindigkeiten über 1 m/s.

Laserschneidanlage bearbeitet Metallteile auf automatisierter Fertigungslinie

Bewegungsanalyse und Qualitätsprüfung (Automotive, Maschinenbau)

Bei der Analyse dynamischer Prozesse, etwa zur Vibrations- oder Positionskontrolle, ist eine verzerrungsfreie Bildaufnahme essenziell. Global-Shutter-Sensoren liefern dabei präzise Ergebnisse und ermöglichen auch bei schwierigen Lichtverhältnissen eine stabile Bildqualität.

Hochgeschwindigkeitsdruckmaschine mit laufendem Farbdruckbogen

Druck- und Bahninspektion (Verpackung, Druck)

Kontinuierlich laufende Materialbahnen mit hohen Geschwindigkeiten stellen hohe Anforderungen an die Bilddatenübertragung. Eine stabile und unterbrechungsfreie Erfassung ist entscheidend, um Fehler zuverlässig zu erkennen, auch über größere Distanzen.

Eine Person im Labor mit blauen Handschuhen hält eine Petrischale in der Hand.

Mikroskopie, Partikelanalyse und Biowissenschaften

Dynamische Analyseprozesse wie die Echtzeit-Partikelcharakterisierung erfordern hohe Bildraten bei gleichzeitig geringem Rauschen. Moderne Sensorsysteme ermöglichen eine präzise Detektion selbst feinster Strukturen und Bewegungen.

Entdecken Sie, was uEye Warp10 möglich macht