Ensenso X-Serie Das modulare 3D-Kamerasystem
Die Ensenso X-Serie ist ein modulares und dadurch hochflexibles 3D-Kamerasystem. Das Projektionsmodul mit 100 W LED-Projektorleistung ist mit einem integrierten Gigabit Ethernet Switch ausgestattet und kann mit ausgewählten GigE uEye Kameramodellen zu einem auf Ihre Anforderungen angepassten 3D-Kamerasystem kombiniert werden.
GigE-Schnittstelle
FlexView2
Veränderbare Baselines
Trigger & Blitz
Schutzart IP65/67
Made in Germany
Ensenso X30
Stereo Vision Kamera
- GigE Kameras mit wahlweise 1,6-MP- oder 5-MP-Sensoren
- Für bewegte Objekte und Arbeitsabstände bis 5 m beziehungsweise Volumen bis 8 m³
- Wahlweise IP30 oder IP65/67 Schutzart
Ensenso X36
Stereo Vision Kamera
- GigE Kameras mit wahlweise 1,6-MP- oder 5-MP-Sensoren
- Für bewegte Objekte und Arbeitsabstände bis 5 m beziehungsweise Volumen bis 8 m³
- Wahlweise IP30 oder IP65/67 Schutzart
- FlexView2 für Detailtiefe sowie hohe Robustheit bei dunklen oder reflektierenden Oberflächen
Vielseitige Montagemöglichkeiten und robuste 3D-Kamerasysteme
Die Kamera-Montagewinkel sind in verschiedenen Breiten verfügbar, sodass sich unterschiedlich große Baselines realisieren lassen. Zusätzlich können die Blickwinkel der beiden montierten Kameras eingestellt sowie verschiedene C-Mount-Objektive unterschiedlicher Brennweiten für Kamera und Projektor ausgewählt werden. Dadurch lassen sich verschiedenste Arbeitsabstände bis über 5 Meter realisieren und Objekte mit Volumen von mehreren Kubikmetern erfassen, wie beispielsweise hochbeladene Paletten oder komplette Räume. Zur Auswahl stehen Kameramodelle mit 1,6-Megapixel oder 5-Megapixel-Auflösung, für ein noch größeres Sichtfeld und noch höhere Detailgenauigkeit.
Für besonders hohe Ansprüche an Robustheit sind Ensenso X30 und Ensenso X36 3D-Kamerasysteme wahlweise mit IP65/67 Schutzart verfügbar und somit vor Schmutz, Staub, Spritzwasser oder Reinigungsmitteln sowie vor versehentlichem Verstellen der Objektive geschützt.
Anwendungen für 3D Stereo Vision
Robot Vision, zum Beispiel (De-)Palettierung, Förderbandbestückung
Roboteranwendungen, zum Beispiel Bin Picking
Medizintechnik, zum Beispiel Patientenpositionierung
3D-Objekterkennung und Klassifizierung
Ensenso SDK – Leistungsstarke Software für 3D-Kameras
Die Kameras der Ensenso X-Serie lassen sich mithilfe des Ensenso SDKs besonders einfach einrichten und bedienen. Das Softwarepaket bietet benutzerfreundliche Assistenten für die Einrichtung und Kalibrierung der 3D-Kameras sowie eine GPU-gestützte Bildverarbeitung, die eine noch schnellere 3D-Datenverarbeitung ermöglicht.
Highlights des Ensenso SDK:
- Ein Softwarepaket (Ensenso SDK für Windows und Linux) für alle Ensenso Modelle
- Beispielprogramme mit Quellcode für MVTec HALCON, C, C++, C#
- Ausgabe einer einzigen 3D-Punktewolke aller im Mehrkamerabetrieb eingesetzten Kameras
- Live-Komposition der 3D-Punktwolken aus mehreren Blickrichtungen
- Roboter-Hand-Auge-Kalibrierung
- Einbindung von uEye Industriekameras, bspw. um zusätzliche Farbinformationen oder Barcodes zu erfassen
Was Kunden über Ensenso X 3D-Kameras sagen:
Die Vorteile des Systems liegen auf der Hand: „Einfache Konfiguration, gutes SDK mit stabiler API, Flexibilität.“
— Athapol Tantisantikorn, SSG Sales Manager —