IDS uEye EVS Event-based Kamera.

uEye XCP-E | XLS-E Event-basierte Kameras

Eine Kamera, die nur Pixel erfasst, die sich verändern.
Bewegungen werden digitalisiert und statische Informationen ignoriert.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Industriekameras, die vollständige Megapixelbilder erzeugen, reagieren Event-basierte Kameras auf Helligkeitsveränderungen an jedem einzelnen Sensorpixel. Diese Veränderungen werden als unabhängige Ereignisse in Echtzeit übertragen, während bewegungslose Daten vollständig ausgeblendet werden.

Logos von Sony und Prophesee

Der „Event-basierte Vision Sensor“ (EVS) wurde von Sony und Prophesee entwickelt.

Wenn Sie mehr über Event-basierte Bildgebung erfahren möchten, lesen Sie unseren Fachbeitrag.

Sony Prophesee IMX636

Der etwas andere Sensor

Mit seiner einzigartigen Event-basierten Sensortechnologie erfasst er nur die für Sie relevanten Änderungen im Bild: wo, wann und wie. Jedes Pixel ist im Grunde ein hochsensibler Bewegungsmelder.

  • 1280 x 720 asynchrone intelligente Pixel
  • Lichtempfindlich bis 80 mlux mit 120 dB HDR
  • Szenengesteuerte Ereignisse mit 1μs Zeitauflösung
  • Variable Datenmenge (10x bis 1000x weniger als bildbasierte Sensoren)

Merkmale und Anwendungen

Erkennung extrem schneller Prozesse

Die zeitliche Auflösung, das heißt die minimal messbare Zeitdifferenz zwischen zwei aufeinanderfolgenden Pixel-Ereignissen, beträgt weniger als 100 µs. Damit lassen sich selbst die schnellsten Bewegungen mit einer vergleichbaren bildbasierten Framerate von mehr als 10.000 fps ohne Bewegungsunschärfe erfassen. Das bedeutet keine „blinden Flecken“ mehr zwischen den Bildaufnahmen.

Anwendungsbeispiele:

  • Hochgeschwindigkeits-Zählen
  • Analyse von Vibrationsfrequenzen und Vibrationsmustern
  • Super-Zeitlupe zur Untersuchung feinster Bewegungsdynamik
  • Erkennung, Verfolgung oder Steuerung von Drohnen und UAVs (unbemannte Luftfahrzeuge)

Extrem hoher Dynamikbereich

Sehen in Dunkelheit! Kameras der uEye EVS Produktlinie liefern Ergebnisse selbst dort, wo es fast kein Licht gibt. Dank der Pixeltechnologie erkennt der Sony IMX636 schon ab 0,08 lux Kontraständerungen. Durch die logarithmische Verarbeitung hoher Lichtwerte übertrifft die Empfindlichkeit die von bildbasierten Sensoren auch in sehr hellen Szenen.

Anwendungsbeispiele:

  • Prozessüberwachung in komplexen Beleuchtungssituationen
  • HDR-Fahrassistenzsysteme
  • „Bilder + Events“: scharfe Bilder selbst bei schlechten Lichtverhältnissen und hohen Geschwindigkeiten durch Synchronisierung von RGB und EVS-Kamera

Ergebnisse statt Rohdaten

Der menschlichen Netzhaut nachempfunden, erfasst die neuromorphe Sensortechnologie von Sony und Prophesee nur Pixel-Bewegungen und überträgt diese mit Koordinaten und Zeitstempel. Statt der Helligkeitswerte jedes Pixels stehen dadurch direkt nutzbare Ergebnisse zur Verfügung.

Anwendungsbeispiele:

  • Verfolgen bewegter Objekte
  • Bewegungen kleinster Partikel verfolgen und analysieren
  • Erkennung und Steuerung von UAVs (unbemannte Luftfahrzeuge) und AGVs (Automated Guided Vehicles)

Effiziente Datenverarbeitung

Da nur Veränderungen erfasst und statische Bereiche ignoriert werden, ist die zu verarbeitende Datenmenge im Vergleich zu bildbasierten Kameras deutlich reduziert. Das spart Speicher- und Rechenleistung.

Anwendungsbeispiele:

  • Embedded-Bewegungsanalyse unterstützt durch native Bewegungssegmentierung
  • Kontinuierliche Verkehrsdatenerfassung
Metavision Logo

Sony Prophesee IMX636

Software direkt vom Hersteller

Durch die enge Partnerschaft mit Sony & Prophesee können uEye EVS Kameras direkt mit den Software-Werkzeugen der Sensorhersteller integriert werden. Alles, was Sie zum Start benötigen, finden Sie im Downloadbereich des jeweiligen Kameramodells.

Entdecken Sie unsere Event-basierten Kameramodelle

uEye XCP-E von hinten und von vorne.

uEye XCP-E:
Event-basierte Industriekamera im kleinsten IDS-Gehäuse

  • Kompaktes Zinkdruckguss-Gehäuse (29 × 29 × 17 mm)
  • C-Mount-Adapter für den Einsatz von Standardobjektiven
  • Sicherer Halt dank verschraubbarem USB-Micro-B-Anschluss
  • Flexible Stromversorgung über USB oder I/O-Steckverbinder
uEye XLS-E als Platinenvariante und mit 2 verschiedenen Objektivhaltern.

uEye XLS-E:
Event-basierte Platinenkamera für Embedded-Anwendungen

  • Ultrakompakte Boardlevel-Kamera (29 × 29 × 7 mm)
  • So klein, dass sie direkt im Objektivhalter Platz findet
  • Superspeed USB 3-Kamera mit Micro-B-Stecker
  • Erhältlich mit oder ohne C/CS- oder S-Mount-Objektivhalter
  • Minimale Wärmeentwicklung
Jürgen Hejna, IDS Product Manager 2D Machine Vision

„Event-basierte Kameras erreichen eine bemerkenswerte zeitliche Auflösung im Mikrosekunden-Bereich, wodurch sie für hochdynamische Szenen optimiert sind. Beste Voraussetzungen für die Erfassung schneller Objektbewegungen ohne Informationsverluste, die bei bildbasierten Sensoren unvermeidlich sind.“

— Jürgen Hejna, Product Manager 2D Machine Vision bei IDS —

Was Kunden über uEye EVS Industriekameras sagen:

„Mithilfe der Event-basierten Kameratechnik sind vergleichbare Frameraten von 10.000 Bildern pro Sekunde möglich, wobei lediglich PC-Standardschnittstellen, wie USB, mit wenigen Gigabits pro Sekunde erforderlich sind. Der Preis der Event-basierten Modelle selbst liegt deutlich unter den entsprechenden Hochgeschwindigkeitskameras.“

— Dr. André Brunn, Head of Development ILA_5150 GmbH —