uEye LE Die kostengünstige, modulare Projektkamera
GigE Vision Standard
Kompakte Bauweise
3 Jahre Garantie
Bildvorverarbeitung in der Kamera
Variantenreich, kompakt und flexibel
Die uEye LE Kameras sind die preiswerte Lösung für platzkritische Anwendungen in Medizintechnik, Robotik und klassischen Machine-Vision-Aufgaben. Ob im Kunststoffgehäuse oder als platzsparende Boardlevel-Lösung: Die uEye LE Kameras sind die ideale Wahl für anspruchsvolle Projekte, bei denen es auf Effizienz und Flexibilität ankommt.
Neue Sensoren für uEye LE!
Aufgrund der großen Beliebtheit unserer kosteneffizienten Projektkameras weiten wir das Sensor-Angebot kontinuierlich aus. So bieten unsere neuen Modelle mit den Sony Starvis Sensoren IMX675 (5 MP), IMX676 (12,5 MP) und IMX678 (8 MP) maximale Bildqualität bei minimalem Licht.
Außerdem integrieren wir den Sony Pregius Sensor IMX900. Er überzeugt durch eine herausragende Kombination aus hoher Auflösung, kompakter Pixelgröße und exzellenter Bildqualität. Durch seine außergewöhnliche Empfindlichkeit im Nahinfrarotbereich und im roten Spektralbereich lassen sich feine Details wie Barcodes zuverlässig und präzise erkennen – auch bei schwierigen Lichtverhältnissen.
GigE-Variante:
Maximale Flexibilität und robuste Bauweise
Die neuentwickelten GigE uEye LE Einplatinenkameras (45 x 45 mm) mit verbesserten EMV-Eigenschaften sind besonders leicht und kompakt.
Noch mehr Flexibilität in eigenen Gehäusekonzepten ermöglicht die Nutzung von RJ-45-Daughterboards, die über Flexleiter mit Motherboard-Kameras verbunden werden. So lassen sich Sensor- und Steckerkomponenten noch leichter im vorhandenen Bauraum aufteilen – jetzt auch mit Power-over-Ethernet für besonders platzsparende Strom- und Datenversorgung.
Die neu designte Objektivhalterkonstruktion sorgt für eine leichte und dennoch verwindungssteife Aufnahme von C- oder S-Mount-Objektiven und schützt obendrein die Elektronik.
USB-Variante:
Einfache Integration und Kosteneffizienz
Ob als Boardlevel-Variante (36 × 36 mm) oder mit Gehäuse (47 × 46 × 26,3 mm), mit Objektivhalter (C-/CS-/S-Mount) oder ohne – sie passen in jedes System.
Dank der Plug-and-Play-Funktionalität mit IDS peak und der praktischen Einkabellösung für Datentransfer und Stromversorgung lassen sich die Projektkameras schnell und unkompliziert in Systeme integrieren.
Die uEye LE Kameras sind dank ihrer kompakten Bauweise und Variantenvielfalt ideal für verschiedenste Anwendungen.
uEye LE AF:
Platinenkameras mit Autofokus
Scharfe Bilder bei variablen Abständen: Die uEye LE USB 3 Boardlevelkameras von IDS punkten mit praktischem Autofokus und einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis.
Besonders geeignet für:
Qualitätssicherung, Embedded Systeme, Mikroskopie, Laborautomation, Kleingerätebau
Einsatzmöglichkeiten der uEye LE Projektkameras
*Die Abkürzungen geben an, welche Schnittstelle für die jeweilige Anwendung am besten geeignet ist
Medizintechnik und Laborautomation
Bildverarbeitung ist in der Medizintechnik unverzichtbar. IDS Kameras liefern zum Beispiel Daten für Diagnosezwecke in der Ophthalmologie oder Zahnmedizin.
(USB3 *)
Fabrik- und Prozessautomation
Kameras kommen in Überwachungs-, Steuer-, Regel- und Optimierungseinrichtungen zum Einsatz und helfen beispielsweise bei Lokalisierungs- und Selektionsaufgaben.
(GigE *)
Maschinenbau
Von der Prüfung an der Produktionslinie bis zur Steuerung ganzer Systeme – Kameratechnik trägt zu reibungslosen Prozessen bei.
(GigE *)
Kleingerätebau
Kompakt und leistungsfähig – IDS Kameras lassen sich einfach in Kleingeräte integrieren, wie etwa Handscanner oder andere portable Systeme.
(USB3 *)
Logistik
Kameras sind im Logistiksektor unverzichtbar – etwa bei (De-)Palettierungsaufgaben, Sortieraufgaben oder in autonomen Fahrzeugen.
(USB3 / GigE *)
Verkehr und Transport
Alles im Blick – IDS Kameras erkennen Fahrzeuge, prüfen den Verkehrsfluss oder helfen bei der Schienen- und Straßeninspektion.
(USB3 / GigE *)