Nachhaltigkeit & Ressourcenschonung
Wie Industriekameras zu zukunftsfähigen Lösungen beitragen
Die Automatisierung schreitet immer weiter voran – ob im industriellen Bereich, wie dem klassischen Geräte-, Anlagen- und Maschinenbau, oder nicht-industriellen Branchen, wie der Medizintechnik, Logistik oder Landwirtschaft. Industriekameras von IDS spielen dabei eine unverzichtbare Rolle. Als fester Bestandteil vieler Automatisierungslösungen eröffnen sie neue Wege, um für mehr Nachhaltigkeit zu sorgen.
Eingesetzt in der Qualitätssicherung oder Inspektion verringern sie Ausschuss und vermeiden Reklamationen, Retouren oder Reparaturen. In Robotik und Automation ermöglichen Kameras kollaboratives Arbeiten und unterstützen Mitarbeiter bei körperlich schweren oder eintönigen Tätigkeiten. Gleichzeitig können Bildverarbeitungssysteme helfen, den Energieverbrauch in der Fertigung zu reduzieren. Durch eine dauerhafte Überwachung von Prozessen helfen sie, Engpässe oder ineffiziente Abläufe zu identifizieren und zu optimieren. In Landwirtschaft und Nahrungsmittelindustrie unterstützen Kameras bei der optimalen Ausbringung von Düngemitteln, der Beobachtung von Pflanzen in der Wachstumsphase oder der Qualitätskontrolle bei der Verarbeitung von Nahrungsmitteln.
Entdecken Sie im Folgenden, wie Kunden Industriekameras von IDS ganz konkret einsetzen!
Frühzeitige und effiziente Brandbekämpfung gewährleisten
Ein integriertes Waldbrandüberwachungs- und Informationsmanagementsystem mit intelligenter Bildverarbeitung schützt Lebensräume und Infrastrukturen. Durch Brandfrüherkennung und genaue Lokalisierung von Feuerausbrüchen verringert es die Gefahr einer Ausbreitung erheblich und kann die damit verbundenen Schäden für Mensch, Tier, Umwelt und Volkswirtschaft minimieren.
Einsatz von Herbiziden minimieren
Als fester Bestandteil der heutigen Landwirtschaft sollen Pflanzenschutzmittel Nutzpflanzen schützen und Unkräuter bzw. Schädlinge fern halten. Leider bergen sie auch zahlreiche Risiken für Mensch und Umwelt. „Sehende“ Roboter mit und ohne künstliche Intelligenz können Unkrautpflanzen identifizieren und gezielt bekämpfen – für eine nachhaltigere Landwirtschaft ohne den übermäßigen Einsatz von Herbiziden.
Mit höherem Durchsatz Ressourcen sparen
Die Textil- und Bekleidungsindustrie steht mit Lieferketten- und Energieproblemen vor großen Herausforderungen, der künftige Aufschwung wird zudem durch produktionshemmende Faktoren wie den Mangel an Arbeitskräften und Ausrüstung gefährdet. Intelligente Automatisierungslösungen kompensieren den Fachkräftemangel und bieten Einsparpotential – nicht nur für Großwäschereien.
„Wir können mit unseren Produkten in den unterschiedlichsten Bereichen helfen, eine lebenswerte Zukunft zu gestalten, in der Industrie ebenso wie in der Forschung.“
Logistik optimieren, Reklamationen vermeiden
Durch den Industriestandard 4.0 gehören Automatisierung und Vernetzung von Systemen und Anlagen zu den vorherrschenden Themen in Produktion und Logistik. Gefragt ist die Optimierung von Prozessen und Abläufen zugunsten von Produktivität und Flexibilität. Um Retouren und Reklamationen zu minimieren, spielt die interne Rückverfolgbarkeit von Waren im Lager oder in der Produktionsstätte eine Schlüsselrolle; Robotersysteme mit intelligenten bildgebenden Verfahren sind dafür zur treibenden Kraft geworden.
Vegetationszustand und Reifestadium ermitteln
Prozesse einfacher kontrollieren und nachhaltiger gestalten zu können, spielt auch für die Landwirtschaft und die Nahrungsmittelindustrie eine wichtige Rolle. Kameras mit künstlicher Intelligenz erkennen z.B. Wachstumsstadium und Wuchshöhe von Gemüsepflanzen. Auf Basis dieser Informationen lassen sich u.a. verschiedene Sorten identifizieren, die optimale Erntezeit ermitteln und die Position von Schneidmessern präzise festlegen. Mithilfe von KI können zudem Schadstellen entdeckt und betroffene Produkte aussortiert werden.
Auswirkungen des Klimawandels erforschen
Für die Küstenformung spielen Wellen eine wesentliche Rolle. Ihre Entstehung und Fortbewegung sind daher zentrale Faktoren für die Küstenmorphologie. Wissenschaftler untersuchen die Wellendynamik zur Entwicklung einer spezifischen Wellenmeteorologie sowie deren Wechselwirkungen mit Bauwerken, wie Hafeninfrastrukturen oder Windparks. Längerfristig dient sie darüber hinaus zur Simulation der Auswirkungen des Klimawandels.
Unsere Industriekameras für Ihre nachhaltigen Anwendungen
Das ist nur ein kleiner Auszug der vielfältigen Möglichkeiten, die Bildverarbeitung heute bietet. Unsere vielseitigen 2D uEye Industriekameras mit ihren fast unzähligen Varianten lassen sich in unterschiedlichste Anwendungen integrieren. Darüber hinaus bieten wir Ihnen außerdem kompakte, smarte Embedded-Vision-Kameras an, die künstliche Intelligenz selbst ausführen können. Dank der KI-Komplettlösung IDS NXT Experience Kit benötigen Anwender kein Fachwissen zu Deep Learning, Bildverarbeitung oder Programmierung, um eine intelligente Kamera für eigene Anwendungen auf- und einzusetzen. Die industriellen Monitoring-Kameras uEye Live bieten Streaming und Event-Recording ohne PC und ohne Anwendungsprogrammierung zur Prozessüberwachung.
Unsere Nion 3D-ToF-Kamera eignet sich ideal für Anwendungen in der Logistik, Automation und Robotik, bei denen präzise 3D Informationen unter realen Prozessgeschwindigkeiten notwendig sind. Ergänzt durch die flexiblen und leistungsstarken Ensenso-Kameras mit Stereovision ergeben sich vielseitige Möglichkeiten zur Automatisierung mit 3D Vision.
Treten Sie in Kontakt mit unserem Vertriebsteam. Wir helfen Ihnen bei Ihren Anwendungen gerne mit Rat und Tat weiter!