GMSL2 Discovery Kit mit Dual-Head-Kameramodul und PCB-Arts Embedded-PC

Embedded Vision mit GMSL2 evaluieren

→ Intelligente Kameramodule.
→ Ein Kabel.
→ Leistungsfähiges Embedded Computing

Das IDS GMSL2 Discovery Kit ist ein Innovationsprojekt zur Evaluierung moderner Embedded Vision-Systeme. Die vorkonfigurierte Plattform kombiniert intelligente Kameramodule mit integriertem ISP und SoC, GMSL2-Technologie sowie einen Embedded-PC auf Basis eines NVIDIA Jetson Orin NX.

Das Kit dient als Ausgangspunkt für kundenspezifische Embedded Vision-Entwicklungsprojekte und steht interessierten Unternehmen als Leih-Kit inklusive technischem Support zur Verfügung.

Autonome Systeme in Industrie, Landwirtschaft, Drohnenflug und Medizin

Entwickelt für moderne Embedded Vision-Systeme

Moderne Bildverarbeitung endet längst nicht mehr an der Kamera. Robotiksysteme, mobile Maschinen, Automated Guided Vehicles (AGV), Medizintechnik oder autonome Systeme benötigen heute:

  • mehrere Kameras in einem System
  • leistungsfähige Embedded-Rechner
  • geringe Latenz und präzise Kamerasynchronisation
  • robuste Verkabelung (mit GMSL bis 15 m möglich)
  • flexible Integration in kompakte Geräte

Das IDS GMSL2 Discovery Kit wurde entwickelt, um genau diese Systemarchitekturen schnell und unkompliziert evaluieren zu können.

Plug-and-Play statt Integrationsaufwand

  • Live-Bild direkt anzeigen
  • Bilddaten mit Python und OpenCV verarbeiten
  • RTSP-Streams direkt bereitstellen
  • Evaluieren statt integrieren: vorkonfiguriert
  • Synchronisierte Bilddaten von bis zu drei Kameramodulen über ein einziges Kabel übertragen
GMSL2 Discovery Kit vor einem Monitor
Türkise Lichtspuren auf einem dunkelblauen Hintergrund

Was ist GMSL?

GMSL steht für Gigabit Multimedia Serial Link und wurde ursprünglich für anspruchsvolle Automotive-Anwendungen entwickelt. Die Schnittstelle ermöglicht die Übertragung von Bilddaten, Steuerinformationen, Synchronisationssignalen und Stromversorgung über eine kompakte Kabelverbindung. Im für Testzwecke angebotenem Dual-Head-Konzept des IDS Discovery Kits werden die Daten beider Kameramodule über ein gemeinsames GMSL2-Kabel zum Embedded-PC übertragen. Bei IDS sind bis zu drei intelligente Kameramodule via einem einzigen Kabel technisch möglich.

Goldfarbener Koaxialstecker mit Kabel vor einer unscharfen Platine

MIPI und GMSL im IDS Discovery Kit

Das Beste aus beiden Welten

Im IDS GMSL2 Discovery Kit ergänzen sich beide Schnittstellen: Der Bildsensor überträgt die Daten innerhalb des Kameramoduls über MIPI CSI-2 an ISP und SoC. Ein Serializer wandelt die Daten anschließend für die Übertragung über GMSL2 um. Auf der Seite des Embedded-PCs stellt ein Deserializer die Daten für die Verarbeitung auf dem NVIDIA Jetson Orin NX bereit.

So bleibt MIPI die leistungsfähige interne Sensorschnittstelle, während GMSL2 größere Distanzen, eine robuste Verkabelung und eine flexible Positionierung mehrerer Kameramodule ermöglicht.

Zwei Kameras senden über Serializer und GMSL2 an Jetson-PC und Monitor.

Kriterium

MIPI CSI-2

GMSL2

Typischer Einsatz

Verbindung von Bildsensor und SoC innerhalb eines Geräts

Verbindung von Kamera und Embedded-PC über größere Distanzen

Kernstärke

Hohe Performance bei sehr kompakter Integration

Hohe Reichweite und robuste Datenübertragung bis 6 Gbit/s

Distanz

Typischerweise wenige Zentimeter bis circa 30 cm

Bis zu 15 m

Verkabelung

Direkte Sensoranbindung

Bilddaten, Steuerung, Synchronisation und Stromversorgung über ein Kabel

Störfestigkeit

Für kurze Verbindungen optimiert

Hohe EMV-Robustheit, entwickelt für Automotive-Anwendungen

Typische Anwendungen

Kameramodule, Embedded-Geräte, Sensorintegration

Robotik, mobile Maschinen, AGV, Medizintechnik, Multi-Kamera-Systeme

Leuchtende türkisfarbene Linien ziehen über dunkelblauen Hintergrund

Das IDS GMSL2 Discovery Kit

Alles enthalten, sofort einsatzbereit:

Das Kit kombiniert Hard- und Software sowie sämtliches benötigte Zubehör zu einem System.

Wesentliche Komponenten:

Single-Head Kameramodul
Dual-Head Kameramodul
PCB-Arts Embedded-PC

Intelligente Kameramodule

  • onsemi AR0233 Sensor, Full HD (1920 × 1080)
  • 30 fps
  • HDR
  • LED Flicker Mitigation für stabilere Aufnahmen bei gepulsten LED-Lichtquellen.
  • Vormontierte S-Mount-Objektive für einen schnellen Start der Evaluierung
  • Bildoptimierung im integrierten ISP
  • Wahlweise Single-Head- oder Dual-Head-Ausführung mit nur einer GMSL2-Verbindung zum Embedded-PC für Testzwecke verfügbar. Technisch können bei Bedarf bis zu drei Kameramodule über ein einziges Kabel betrieben werden.

Embedded-PC

  • PCB Arts Helium - Edge AI Computer basierend auf NVIDIA Jetson Orin NX
  • GMSL-Eingänge
  • Ethernet, USB für Fahrzeug-, Industrie- und Backend-Integration
  • Linux, V4L-Unterstützung (Video4Linux)
  • Beispielsoftware inklusive

Sofort einsatzbereit

Entwickler können unmittelbar mit ihren ersten Tests und Anwendungen starten.

Monitor mit Luftaufnahme einer Stadt aus der Vogelperspektive

Live-Bild anzeigen

Bilddaten einer angeschlossenen GMSL-Kamera direkt auf einem Monitor darstellen. Ideal zur schnellen Evaluierung von Bildqualität, HDR und ISP-Funktionen. Keine zusätzliche Konfiguration erforderlich.

Logos von Python und OpenCV nebeneinander

Python & OpenCV nutzen

Kamerabilder unmittelbar in Python- und OpenCV-Anwendungen verwenden. So lassen sich eigene Bildverarbeitungs- und KI-Prototypen ohne zusätzlichen Integrationsaufwand entwickeln und testen.

Blaues Symbol mit weißem Schriftzug „RTSP Streaming“

RTSP-Streams bereitstellen

Bilddaten per RTSP-Stream im Netzwerk verfügbar machen und in bestehende Anwendungen oder Backend-Systeme integrieren. Ideal für Streaming- und Remote-Monitoring-Szenarien.

Dunkelblauer Hintergrund mit horizontalen türkisfarbenen Lichtstreifen

ISP und SoC für die Kameramodule

Kameras über GMSL2 und PC mit einem Monitor verbunden

Arbeitsteilung für effizientere Vision-Systeme

ISP und SoC übernehmen zentrale Aufgaben bereits im Kameramodul. Der SoC (System-on-a-Chip) bündelt Bilddaten für die synchrone Übertragung mehrerer MIPI-Sensoren über eine einzige GMSL2-Verbindung an den Embedded-PC.

Der integrierte ISP (Image Signal Processor) optimiert die Bilddaten für jeden angeschlossenen Bildsensor. Funktionen wie HDR-Verarbeitung, Farbaufbereitung oder LED Flicker Mitigation werden vor der Übertragung ausgeführt.

Vorteil 1:
Mehrere Kameras über ein Kabel

  • Bis zu drei Kameramodule über eine GMSL2-Verbindung
  • Synchronisierte Bilddaten
  • Reduzierter Verkabelungsaufwand

Vorteil 2:
Rechenleistung für lokale Verarbeitung

  • ISP für Bildoptimierung in Echtzeit
  • SoC für lokale Verarbeitung
  • Kundenspezifische Pipelines möglich

Vorteil 3:
Mehr Leistung für die Anwendung

  • Entlastung des Embedded-PCs
  • Weniger Hardwareaufwand und -kosten
  • Fokus auf Computer Vision und KI
Türkise Lichtspuren auf einem dunkelblauen Hintergrund

Typische Anwendungen

Person prüft einen geöffneten mobilen Roboter mit einem Tablet.

Robotik & autonome Systeme

Für mobile Roboter, Autonomous Mobile Robots (AMR), AGV, autonome Fahrzeuge. Besonders dort, wo mehrere Kameras synchronisiert werden müssen und geringe Latenzen entscheidend sind.

Mobile Maschinen & Smart Farming

Für autonome Landmaschinen, Baumaschinen und andere mobile Systeme mit räumlich getrennten Sensoren und Recheneinheiten. GMSL2 vereinfacht hier die Verkabelung und ermöglicht größere Distanzen zwischen Kamera und Embedded-PC.

Medizinisches Personal operiert ein Auge unter einem OP-Mikroskop.

Medizintechnik & Life Sciences

Für Analysegeräte, mobile Bildgebung und andere kompakte Systeme, bei denen leistungsfähige Embedded-Rechner und mehrere Kameras in einer begrenzten Einbauumgebung zusammenarbeiten müssen.

Agrardrohne fliegt über einem grünen Maisfeld.

Drohnen & Luftfahrt

Für Anwendungen mit hohen Anforderungen an Gewicht, Verkabelung, Robustheit und Echtzeitfähigkeit.

Binokularmikroskop mit Schläuchen und Lampe in einer Laboranlage.

Embedded OEM-Systeme

Für Hersteller individueller Geräte und Maschinen, die moderne Vision-Funktionen in eigene Produkte integrieren möchten und eine Plattform zur schnellen Evaluierung benötigen.

GMSL2 Discovery Kit mit Dual-Head-Kameramodul und PCB-Arts Embedded-PC

Vom Discovery Kit zum Serienprodukt

Nach erfolgreicher Evaluierung kann das Discovery Kit als technische Grundlage für ein kundenspezifisches Embedded Vision-System dienen. IDS begleitet die weitere Konzeption und Umsetzung im Rahmen von Customised Solutions & Services.