B57-4-N

Abbildungen können vom Original abweichen
Features
Anfrage senden

Frage zum Artikel
Sie brauchen Hilfe?
Schreiben Sie uns oder rufen +49 7134 96196-0 an.
Familie

Aktuelle Einstellungen

Messbereich
Disparitäten Max – Min (Num)
AOI (X / Y / Breite / Höhe)

Dieses Modell enthält kundenspezifische Anpassungen. Bitte kontaktieren Sie den Vertrieb für Informationen zur Verfügbarbeit.
Dieses Modell ist veraltet. Bitte kontaktieren Sie den Vertrieb für Informationen zur Verfügbarbeit.
Dieses Modell kann nicht werkseitig kalibriert werden. Sie können die Teile bestellen und das Gerät mit dem Kalibrierungsassistenten selbst kalibrieren.
Vollständiger Modellname
Objektive - Brennweite
Objektive - Blendenzahl
Farbsensor Objektiv - Brennweite
Farbsensor Objektiv - Blendenzahl
Vergenzwinkel
Baseline (Augenabstand)
Fokusabstand
Arbeitsabstand
Kalibrierplatte - Größe
Kalibrierplatte - Raster / Punkteabstand


Größe
Gewicht
Auflösung
Farbsensor Auflösung
Bilder pro Sekunde
Schnittstelle
Eingänge
Ausgänge
Stromversorgung
Gehäuse - Projektor
Gehäuse - Sensoren
Temperatur - Betrieb
Temperatur - Lagerung
Vibrationsresistenz
Schockresistenz
Software
Schrittgröße: mm
Abstand
[mm]
Z-Genauigkeit
[mm]
XY Pixelgröße
[mm]
XY Pixelgröße Farbe
[mm]
Sichtfeld* X
[mm]
Sichtfeld* Y
[mm]
Sichtfeld X Farbe
[mm]
Sichtfeld Y Farbe
[mm]
Optische Unschärfe
[px]
Optische Unschärfe Farbe
[px]
* Das Sichtfeld wurde durch das berechnete AOI reduziert. Zurücksetzen

Z-Genauigkeit
[mm]

XY Pixelgröße
[mm]

Sichtfeld Breite*
[mm]

Optische Unschärfe
[px]

  • Kräftige Linien zeigen aktuelle Einstellungen für Entfernung und AOI
  • Schwache Linien ignorieren aktuelle Einstellungen
  • Grüne Kurve: x-Achse
  • Rote Kurve: y-Achse
* Das Sichtfeld wurde durch das berechnete AOI reduziert. Zurücksetzen
Aspekte
applications

Aktuelle Softwareversion

Ensenso SDK

Windows

Nvidia Jetson

B/C-Series Firmware

Für ältere Versionen wenden Sie sich bitte an unseren Support.

Passendes Zubehör

Wählen Sie geeignete Zubehörteile für Ihre Anwendung

Zubehör finden