Zwei IDS Kameras der Ensenso N Serie

Ensenso N-Serie 3D-Stereo-Vision – präzise, robust und einfach

GigE-Schnittstelle

Plug-and-Play

CMOS-Sensor

3D-Vision

Verschraubbare Stecker

Power-over-Ethernet

IP65/67 Schutz

Trigger & Blitz

Leicht

Vorkalibriert

Das robuste und kompakte 3D-Stereo-Kamerasystem

Die Ensenso N-Serie ist speziell für den Einsatz in rauen Umgebungsbedingungen konzipiert. Durch ihre kompakte Bauform ist die N-Serie platzsparend stationär oder im mobilen Einsatz auf einem Roboterarm gleichermaßen für die 3D-Erfassung bewegter und statischer Objekte geeignet. Der integrierte Projektor projiziert auch bei schwierigen Lichtverhältnissen, mittels einer Pattern-Maske mit zufälligem Punktemuster, eine kontrastreiche Textur auf das abzubildende Objekt und ergänzt somit die auf dessen Oberfläche nicht oder nur schwach vorhandenen Strukturen. Alle Kameras sind vorkalibriert und somit einfach einzurichten.

Industrietauglich

Durch die verschraubbaren GPIO-Stecker für Trigger und Blitz sind zudem alle Modelle industrietauglich. Für besonders hohe Ansprüche an Robustheit sind sowohl Ensenso N3x- und Ensenso N4x-3D-Kameraserien mit IP65/67 Schutzart verfügbar und somit vor Schmutz, Staub, Spritzwasser oder Reinigungsmitteln geschützt.

Leicht und kostenoptimiert – die N4x-Serie

Die vollständig vom Gehäuse entkoppelte 3D-Stereo-Elektronik der neuen N4x-Serie ermöglicht die Verwendung eines leichten Kunststoffverbunds als Gehäusematerial und damit eine kostengünstige Herstellung der 3D-Kamerafamilie.

Durch das reduzierte Gewicht eignen sich Ensenso N4x-Modelle auch für den Einsatz auf kollaborativen Roboterarmen, deren Antriebskräfte zum Schutz des menschlichen Kollegen begrenzt sind. Die Haptik der Kunststoffoberfläche und abgerundete Kanten tragen ebenfalls zur Minimierung von Verletzungen bei.

Für höchste Ansprüche – die N3x-Serie

Das Aluminiumgehäuse der N3x-Modelle gewährleistet eine optimale Wärmeabfuhr der elektronischen Komponenten und damit eine stabile Lichtleistung auch unter extremen Umgebungsbedingungen. Das sichert die konstant hohe Qualität und Robustheit der 3D-Daten.

Die Metallkonstruktion ermöglicht zudem eine sehr flexible und robuste Aufnahme der CMOS-Sensoren mit Vergenzwinkeln von 2° bis 10°, wodurch auch Anwendungsszenarien mit sehr kurzen Objektabständen realisierbar sind.

Vergleichstabelle

N3x

N4x

Die blaue Ensenso N 30 Kamera von der Seite.

Die Ensenso N40 von der Seite.

3D-System

Projected Texture Stereo Vision“-Verfahren für Aufnahmen texturloser Oberflächen

Projected Texture Stereo Vision“-Verfahren für Aufnahmen texturloser Oberflächen

CMOS Sensoren

Global Shutter, 1936 x 1216 Pixel (2,3 MP)

Global Shutter, 1936 x 1216 Pixel (2,3 MP)

Brennweiten

6 - 16 mm

6 - 16 mm

Musterprojektor

Blaue (465 nm) oder Infrarot-LEDs (850 nm) + FlexView Musterverschiebung (nur N36)

Blaue (465 nm) oder Infrarot-LEDs (850 nm) + FlexView Musterverschiebung (nur 46)

Arbeitsabstand

min. 270 mm
max. 3000 mm

min. 330 mm
max. 3000 mm

Sichtfeld

max. 3970 mm

max. 3970 mm

Schnittstelle

Gigabit Ethernet

Gigabit Ethernet

Bilder pro Sekunde

10 (1,3 MP), 30 (2x Binning)

10 (1,3 MP), 30 (2x Binning)

Stromversorgung

12 V - 24 V DC / PoE (power over ethernet)

12 V - 24 V DC / PoE (power over ethernet)

Gehäuse

Aluminium

Kunststoffverbund mit abgerundeten Kanten

Abmessungen (BxHxT) (inkl. Anschlüsse)

192 x 50 x 52 mm

193 x 52 x 60 mm

Gewicht

650 g

550 g

Schutzart

IP65/67

IP65/67

Detaillierte, modellspezifische Werte wie zum Beispiel die Z-Genauigkeit oder die XY-Auflösung finden Sie über den 3D-Kamerafinder.

Anwendungen

  • 3D-Objekterkennung, Lokalisierung & Klassifizierung, zum Beispiel Qualitätskontrollen, Kommissionierarbeiten
  • 3D-Objektrekonstruktion
  • Fabrikautomation
  • Roboteranwendungen, wie zum Beispiel Bin Picking oder kollaborative Aufgaben
  • Förderbandbestückung
  • Logistikautomation, zum Beispiel (De-)Palettisierung
  • Automatische Lagersysteme

TM Plug&Play

Die Ensenso N3x 3D-Kameras  sind durch Techman Robot „TM Plug&Play“-zertifiziert. Anwender können die 3D-Kameras nun einfach an den IPC von TM Robot anschließen und mit einer 3D-Bin-Picking-Anwendung beginnen, ohne zuvor eine eigene Bildverarbeitungsanwendung entwickeln zu müssen. Dies spart wertvolle Entwicklungs- und Integrationszeit.

Beispiele aus der Praxis

Planen Sie Ihr Projekt

Ensenso SDK

Kameras der Ensenso N-Kamerafamilie sind über das Ensenso SDK einfach einzurichten und bedienbar. Neben Wizards für ein einfaches Setup und zur Unterstützung der Kamerakalibrierung der 3D-Kameras beinhaltet es zudem die Möglichkeit zur GPU-basierten Bildverarbeitung für eine noch schnellere 3D-Datenverarbeitung.

  • Ein Softwarepaket (Ensenso SDK für Windows und Linux) für alle Ensenso Modelle
  • Beispielprogramme mit Quellcode für MVTec HALCON, C, C++, C#
  • Ausgabe einer einzigen 3D-Punktewolke aller im Mehrkamerabetrieb eingesetzten Kameras
  • Live-Komposition der 3D-Punktwolken aus mehreren Blickrichtungen
  • Roboter-Hand-Auge-Kalibrierung
  • Einbindung von uEye Industriekameras, bspw. um zusätzliche Farbinformationen oder Barcodes zu erfassen

Seit dem Release des Ensenso SDKs 3.3 können Sie außerdem mit dem Ensenso PartFinder Objekte in 3D-Punktwolken auf Basis eigener CAD-Geometrien lokalisieren. Die Nutzung des Softwaremoduls erfordert eine eigene Lizenz. Was das Tool kann und welche Vorteile sich daraus für Ihre Anwendungen ergeben, erfahren Sie im Video.

Ensenso 3D-Verfahren

Wie funktioniert Projected Texture Stereo Vision?

Mehr erfahren

Die FlexView Technologie

Bewegte oder unbewegte Objekte?

Mehr erfahren

Einsatzgebiete

Automatisieren mit 3D Vision

Mehr erfahren

Was Kunden über Ensenso N 3D-Kameras sagen:

„Dank der 3D-Technologie von Ensenso sind wir in der Lage, Abweichungen innerhalb eines Zehntelmillimeters zu erkennen. Das ist mehr, als das menschliche Auge kann.“

— Anouar Manders, Software Ingenieur senseIT —