KAMERAFINDER
Mehr FLEXIBILITÄT, mehr UNABHÄNGIGKEIT und umfassende SOFTWAREUNTERSTÜTZUNG
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
![GV-51F0CP Rev.2.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-cp-rev2-1.jpg)
uEye CP
GV-51F0CP Rev.2.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5,10 MPixel
- CMOS
- 24,0 fps
- IMX547
- 2472 x 2064
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-51F0FA Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-fa-1.jpg)
uEye FA
GV-51F0FA Rev.1.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5,10 MPixel
- CMOS
- 24,0 fps
- IMX547
- 2472 x 2064
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-51F0SE Rev.4.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-cmos-rev4-1.jpg)
uEye SE
GV-51F0SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5,10 MPixel
- CMOS
- 24,0 fps
- IMX547
- 2472 x 2064
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-51F1SE Rev.4.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-cmount-boardlevel-sboard-1.jpg)
uEye SE
GV-51F1SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5,10 MPixel
- CMOS
- 24,0 fps
- IMX547
- 2472 x 2064
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-51F2SE Rev.4.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-boardlevel-sboard-1.jpg)
uEye SE
GV-51F2SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5,10 MPixel
- CMOS
- 24,0 fps
- IMX547
- 2472 x 2064
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-51R0CP Rev.2.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-cp-rev2-1.jpg)
uEye CP
GV-51R0CP Rev.2.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1.2"
- Sony
- 24,55 MPixel
- CMOS
- 5,0 fps
- IMX540
- 5328 x 4608
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-51R0FA Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-fa-1.jpg)
uEye FA
GV-51R0FA Rev.1.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1.2"
- Sony
- 24,55 MPixel
- CMOS
- 5,0 fps
- IMX540
- 5328 x 4608
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-51R0SE Rev.4.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-cmos-rev4-1.jpg)
uEye SE
GV-51R0SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1.2"
- Sony
- 24,55 MPixel
- CMOS
- 5,0 fps
- IMX540
- 5328 x 4608
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-51R1SE Rev.4.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-cmount-boardlevel-1.jpg)
uEye SE
GV-51R1SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1.2"
- Sony
- 24,55 MPixel
- CMOS
- 5,0 fps
- IMX540
- 5328 x 4608
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-51R2SE Rev.4.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-boardlevel-1.jpg)
uEye SE
GV-51R2SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1.2"
- Sony
- 24,55 MPixel
- CMOS
- 5,0 fps
- IMX540
- 5328 x 4608
In Serie
Preis auf Anfrage ![IDS NXT malibu RO25050](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/i/d/ids-nxt-malibu-vision-app-based-inference-camera-1.jpg)
IDS NXT malibu
IDS NXT malibu RO25050
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5,04 MPixel
- CMOS
- AR0521
- 2592 x 1944
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-31F0CP Rev.2.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-cp-rev2-1.jpg)
uEye CP
U3-31F0CP Rev.2.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5,10 MPixel
- CMOS
- 75,0 fps
- IMX547
- 2472 x 2064
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-31F0SE Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-1.jpg)
uEye SE
U3-31F0SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5,10 MPixel
- CMOS
- 75,0 fps
- IMX547
- 2472 x 2064
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-31F1SE Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-boardlevel-cmount-sboard-1.jpg)
uEye SE
U3-31F1SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5,10 MPixel
- CMOS
- 75,0 fps
- IMX547
- 2472 x 2064
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-31F2SE Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-boardlevel-sboard-1.jpg)
uEye SE
U3-31F2SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5,10 MPixel
- CMOS
- 75,0 fps
- IMX547
- 2472 x 2064
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-31R0CP Rev.2.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-cp-rev2-1.jpg)
uEye CP
U3-31R0CP Rev.2.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1.2"
- Sony
- 24,55 MPixel
- CMOS
- 16,0 fps
- IMX540
- 5328 x 4608
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-31R0SE Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-1.jpg)
uEye SE
U3-31R0SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1.2"
- Sony
- 24,55 MPixel
- CMOS
- 16,0 fps
- IMX540
- 5328 x 4608
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-31R1SE Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-boardlevel-cmount-1.jpg)
uEye SE
U3-31R1SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1.2"
- Sony
- 24,55 MPixel
- CMOS
- 16,0 fps
- IMX540
- 5328 x 4608
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-31R2SE Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-boardlevel-1.jpg)
uEye SE
U3-31R2SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1.2"
- Sony
- 24,55 MPixel
- CMOS
- 16,0 fps
- IMX540
- 5328 x 4608
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-34E0XCP Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-xcp-superspeed-usb-1.jpg)
uEye XCP
U3-34E0XCP Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 4,13 MPixel
- CMOS
- 48,0 fps
- IMX664
- 2688 x 1536
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-3680XCP Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-xcp-superspeed-usb-1.jpg)
uEye XCP
U3-3680XCP Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5,04 MPixel
- CMOS
- 48,0 fps
- AR0521
- 2592 x 1944
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-3680XLE Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-xle-superspeed-usb-1.jpg)
uEye XLE
U3-3680XLE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5,04 MPixel
- CMOS
- 48,0 fps
- AR0521
- 2592 x 1944
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-3681XLE Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-xle-rev1-1-superspeed-usb-boardlevel-m12-1.jpg)
uEye XLE
U3-3681XLE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5,04 MPixel
- CMOS
- 48,0 fps
- AR0521
- 2592 x 1944
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-3681XLE VU Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-xle-vu-rev1-2-superspeed-usb-boardlevel-m12-1.jpg)
uEye XLE
U3-3681XLE VU Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5,04 MPixel
- CMOS
- 48,0 fps
- AR0521
- 2592 x 1944
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-3681XLS Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-xls-s-mount-1.jpg)
uEye XLS
U3-3681XLS Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5,04 MPixel
- CMOS
- 48,0 fps
- AR0521
- 2592 x 1944
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-3682XLE Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-xle-rev1-1-superspeed-usb-boardlevel-1.jpg)
uEye XLE
U3-3682XLE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5,04 MPixel
- CMOS
- 48,0 fps
- AR0521
- 2592 x 1944
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-3682XLE VU Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-xle-vu-rev1-2-superspeed-usb-boardlevel-1.jpg)
uEye XLE
U3-3682XLE VU Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5,04 MPixel
- CMOS
- 48,0 fps
- AR0521
- 2592 x 1944
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-3682XLS Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-xls-boardlevel-1.jpg)
uEye XLS
U3-3682XLS Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5,04 MPixel
- CMOS
- 48,0 fps
- AR0521
- 2592 x 1944
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-3684XLE Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-xle-rev1-1-superspeed-usb-boardlevel-cs-1.jpg)
uEye XLE
U3-3684XLE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5,04 MPixel
- CMOS
- 48,0 fps
- AR0521
- 2592 x 1944
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-3684XLE VU Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-xle-vu-rev1-2-superspeed-usb-boardlevel-cs-1.jpg)
uEye XLE
U3-3684XLE VU Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5,04 MPixel
- CMOS
- 48,0 fps
- AR0521
- 2592 x 1944
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-3684XLS Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-xls-cs-mount-1.jpg)
uEye XLS
U3-3684XLS Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5,04 MPixel
- CMOS
- 48,0 fps
- AR0521
- 2592 x 1944
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-3686XLE Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-xle-usb3.1-gen1-s-mount-1.jpg)
uEye XLE
U3-3686XLE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5,04 MPixel
- CMOS
- 48,0 fps
- AR0521
- 2592 x 1944
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-36P0XCP Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-xcp-superspeed-usb-1.jpg)
uEye XCP
U3-36P0XCP Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- onsemi
- 19,80 MPixel
- CMOS
- 15,0 fps
- AR2020
- 5136 x 3856
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-36P1XLS Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-xls-s-mount-1.jpg)
uEye XLS
U3-36P1XLS Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- onsemi
- 19,80 MPixel
- CMOS
- 15,0 fps
- AR2020
- 5136 x 3856
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-36P2XLS Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-xls-boardlevel-1.jpg)
uEye XLS
U3-36P2XLS Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- onsemi
- 19,80 MPixel
- CMOS
- 15,0 fps
- AR2020
- 5136 x 3856
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-36P4XLS Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-xls-cs-mount-1.jpg)
uEye XLS
U3-36P4XLS Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- onsemi
- 19,80 MPixel
- CMOS
- 15,0 fps
- AR2020
- 5136 x 3856
In Serie
Preis auf Anfrage
It's so easy!