KAMERAFINDER
Mehr FLEXIBILITÄT, mehr UNABHÄNGIGKEIT und umfassende SOFTWAREUNTERSTÜTZUNG
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
uEye SE
UI-5862SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 MPixel
- CMOS
- 53,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
UI-5861SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 MPixel
- CMOS
- 53,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye FA
UI-5860FA Rev.1.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 MPixel
- CMOS
- 53,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye CP
UI-5860CP Rev. 2.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 MPixel
- CMOS
- 53,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye CP
UI-3860CP Rev. 2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 MPixel
- CMOS
- 135,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
Nicht empfohlen für neue Designs
Preis auf Anfrage
uEye LE
UI-3136LE
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3.6"
- onsemi
- 0,49 MPixel
- CMOS
- 135,0 fps
- PYTHON 480
- 808 x 608
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye XC
uEye XC Starter-Set
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3.2"
- onsemi
- 13,10 MPixel
- CMOS
- 20,0 fps
- AR1335
- 4200 x 3120
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye LE
U3-3866LE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 MPixel
- CMOS
- 135,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye LE
U3-3864LE VU Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 MPixel
- CMOS
- 135,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye LE
U3-3864LE VU AF Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 MPixel
- CMOS
- 135,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye LE
U3-3864LE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 MPixel
- CMOS
- 135,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye LE
U3-3864LE AF Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 MPixel
- CMOS
- 135,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
U3-3862SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 MPixel
- CMOS
- 135,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye LE
U3-3862LE VU Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 MPixel
- CMOS
- 135,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye LE
U3-3862LE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 MPixel
- CMOS
- 135,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
U3-3861SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 MPixel
- CMOS
- 135,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye LE
U3-3861LE VU Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 MPixel
- CMOS
- 135,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye LE
U3-3861LE VU AF Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 MPixel
- CMOS
- 135,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye LE
U3-3861LE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 MPixel
- CMOS
- 135,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye LE
U3-3861LE AF Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 MPixel
- CMOS
- 135,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
U3-3860SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 MPixel
- CMOS
- 135,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye LE
U3-3860LE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 MPixel
- CMOS
- 135,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye CP
U3-3860CP Rev.2.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 MPixel
- CMOS
- 135,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye XC
U3-36L0XC
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3.2"
- onsemi
- 13,10 MPixel
- CMOS
- 20,0 fps
- AR1335
- 4200 x 3120
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
U3-31F2SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5,10 MPixel
- CMOS
- 75,0 fps
- IMX547
- 2472 x 2064
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
U3-31F1SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5,10 MPixel
- CMOS
- 75,0 fps
- IMX547
- 2472 x 2064
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
U3-31F0SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5,10 MPixel
- CMOS
- 75,0 fps
- IMX547
- 2472 x 2064
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye CP
U3-31F0CP Rev.2.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5,10 MPixel
- CMOS
- 75,0 fps
- IMX547
- 2472 x 2064
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
GV-5862SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 MPixel
- CMOS
- 56,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
GV-5861SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 MPixel
- CMOS
- 56,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
GV-5860SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 MPixel
- CMOS
- 56,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye FA
GV-5860FA Rev.1.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 MPixel
- CMOS
- 56,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye CP
GV-5860CP Rev.2.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 MPixel
- CMOS
- 56,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
GV-51F2SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5,10 MPixel
- CMOS
- 24,0 fps
- IMX547
- 2472 x 2064
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
GV-51F1SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5,10 MPixel
- CMOS
- 24,0 fps
- IMX547
- 2472 x 2064
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
GV-51F0SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5,10 MPixel
- CMOS
- 24,0 fps
- IMX547
- 2472 x 2064
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye FA
GV-51F0FA Rev.1.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5,10 MPixel
- CMOS
- 24,0 fps
- IMX547
- 2472 x 2064
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye CP
GV-51F0CP Rev.2.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5,10 MPixel
- CMOS
- 24,0 fps
- IMX547
- 2472 x 2064
In Serie
Preis auf Anfrage
It's so easy!