Die USB 3 Industriekamera UI-3860CP mit dem 1/3" Rolling-Shutter CMOS-Sensor Sony IMX290 bietet eine Auflösung von 2,1 MP (1936 x 1096 px, Full HD 135 fps) und richtet sich an Kunden mit hohen Anforderungen an Bildqualität und Geschwindigkeit. Der lichtempfindliche BSI sensor aus der Sony STARVIS Serie ist besonders für kostenorientierte Anwendungen in den Bereichen Maschinenbau, Machine Vision, Messtechnik, Medizintechnik oder Mikroskopie geeignet.
Das Modell UI-3860CP mit Sony IMX290 und einer Sensorgröße von 1/3" ist perfekt für Kunden, die von einer sehr großen Auswahl an kostengünstigen Objektiven für unsere USB 3 Industriekameras profitieren möchte.
| Kamerafamilie | CP |
|---|---|
| Interface | USB 3 |
| Interface-Geschwindigkeit | 5,00 Gbps |
| Sensortyp | CMOS |
| Sensorhersteller | Sony |
| Sensormodell | IMX290 |
| Framerate @ Auflösung max. | 135 fps |
| Auflösung (h x v) | 1936 x 1096 |
| Optische Fläche | 5,614 mm x 3,178 mm |
| Shutter | Global-Start-Shutter, Rolling-Shutter |
| Optische Klasse | 1/2.8" |
| Auflösung | 2,12 MP |
| Pixelgröße | 2,90 µm |
| HDR-Modus | Nein |
| Schutzart | IP30 |
| Produktlebenszyklus | Abgekündigt |
Merkmale
100% qualitätsgeprüft
3 Jahre Garantie
Made in Germany
CAD Daten
Technische Zeichnung