KAMERAFINDER
Mehr FLEXIBILITÄT, mehr UNABHÄNGIGKEIT und umfassende SOFTWAREUNTERSTÜTZUNG
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
uEye SE
UI-5132SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/3.6"
- onsemi
- 0,48 MPixel
- CMOS
- 205,0 fps
- PYTHON 500
- 800 x 600
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
UI-5131SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/3.6"
- onsemi
- 0,48 MPixel
- CMOS
- 205,0 fps
- PYTHON 500
- 800 x 600
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
UI-5130SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/3.6"
- onsemi
- 0,48 MPixel
- CMOS
- 205,0 fps
- PYTHON 500
- 800 x 600
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye CP
UI-5130CP Rev. 2.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/3.6"
- onsemi
- 0,48 MPixel
- CMOS
- 205,0 fps
- PYTHON 500
- 800 x 600
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye CP
UI-3370CP Rev. 2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1"
- ams/CMOSIS
- 4,19 MPixel
- CMOS
- 80,0 fps
- CMV4000
- 2048 x 2048
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye CP
UI-3130CP Rev. 2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3.6"
- onsemi
- 0,48 MPixel
- CMOS
- 396,0 fps
- PYTHON 500
- 800 x 600
Nicht empfohlen für neue Designs
Preis auf Anfrage
uEye CP
UI-3080CP Rev. 2
- USB 3 5,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5,04 MPixel
- CMOS
- 77,0 fps
- IMX250
- 2456 x 2054
Nicht empfohlen für neue Designs
Preis auf Anfrage
uEye XLS
U3-34F4XLS Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 5,08 MPixel
- CMOS
- 40,0 fps
- IMX675
- 2592 x 1960
In Entwicklung
Preis auf Anfrage
uEye XLS
U3-34F2XLS Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 5,08 MPixel
- CMOS
- 40,0 fps
- IMX675
- 2592 x 1960
In Entwicklung
Preis auf Anfrage
uEye XLS
U3-34F1XLS Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 5,08 MPixel
- CMOS
- 40,0 fps
- IMX675
- 2592 x 1960
In Entwicklung
Preis auf Anfrage
uEye XCP
U3-34F0XCP Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 5,08 MPixel
- CMOS
- 40,0 fps
- IMX675
- 2592 x 1960
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
U3-31J2SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 8,13 MPixel
- CMOS
- 49,0 fps
- IMX546
- 2856 x 2848
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
U3-31J1SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 8,13 MPixel
- CMOS
- 49,0 fps
- IMX546
- 2856 x 2848
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
U3-31J0SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 8,13 MPixel
- CMOS
- 49,0 fps
- IMX546
- 2856 x 2848
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye CP
U3-31J0CP Rev.2.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 8,13 MPixel
- CMOS
- 49,0 fps
- IMX546
- 2856 x 2848
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye CP
U3-3130CP Rev. 2.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3.6"
- onsemi
- 0,48 MPixel
- CMOS
- 396,0 fps
- PYTHON 500
- 800 x 600
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
U3-3082SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5,01 MPixel
- CMOS
- 77,0 fps
- IMX250
- 2448 x 2048
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
U3-3081SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5,01 MPixel
- CMOS
- 77,0 fps
- IMX250
- 2448 x 2048
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
U3-3080SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5,01 MPixel
- CMOS
- 77,0 fps
- IMX250
- 2448 x 2048
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye CP
U3-3080CP-P Rev.2.2
[Polarisation]
- USB 3 5,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5,01 MPixel
- CMOS
- 72,0 fps
- IMX250
- 2448 x 2048
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye CP
U3-3080CP Rev.2.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5,01 MPixel
- CMOS
- 77,0 fps
- IMX250
- 2448 x 2048
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye Warp10
GV-7080WP
- Ethernet 10,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5,01 MPixel
- CMOS
- 104,0 fps
- IMX250
- 2448 x 2048
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
GV-51J2SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 8,13 MPixel
- CMOS
- 15,0 fps
- IMX546
- 2856 x 2848
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
GV-51J1SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 8,13 MPixel
- CMOS
- 15,0 fps
- IMX546
- 2856 x 2848
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
GV-51J0SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 8,13 MPixel
- CMOS
- 15,0 fps
- IMX546
- 2856 x 2848
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye FA
GV-51J0FA Rev.1.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 8,13 MPixel
- CMOS
- 15,0 fps
- IMX546
- 2856 x 2848
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye CP
GV-51J0CP Rev.2.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 8,13 MPixel
- CMOS
- 15,0 fps
- IMX546
- 2856 x 2848
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye FA
GV-5080FA-P Rev.1.2
[Polarisation]
- Ethernet 1,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5,01 MPixel
- CMOS
- 24,0 fps
- IMX250
- 2448 x 2048
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye CP
GV-5080CP-P Rev.2.2
[Polarisation]
- Ethernet 1,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5,01 MPixel
- CMOS
- 24,0 fps
- IMX250
- 2448 x 2048
In Serie
Preis auf Anfrage
It's so easy!