KAMERAFINDER
Mehr FLEXIBILITÄT, mehr UNABHÄNGIGKEIT und umfassende SOFTWAREUNTERSTÜTZUNG
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
![UI-3080CP Rev. 2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-cp-rev2-1.jpg)
- USB 3 5,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5,04 MPixel
- CMOS
- 77,0 fps
- IMX250
- 2456 x 2054
Nicht empfohlen für neue Designs
Preis auf Anfrage ![UI-3070CP Rev. 2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-cp-rev2-1.jpg)
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,17 MPixel
- CMOS
- 123,0 fps
- IMX252
- 2056 x 1542
Nicht empfohlen für neue Designs
Preis auf Anfrage ![uEye XC Starter-Set](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/s/t/starterset-usb3-ueye-xc-1.jpg)
uEye XC
uEye XC Starter-Set
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3.2"
- onsemi
- 13,10 MPixel
- CMOS
- 20,0 fps
- AR1335
- 4200 x 3120
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-36L0XC](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-xc-1.jpg)
uEye XC
U3-36L0XC
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3.2"
- onsemi
- 13,10 MPixel
- CMOS
- 20,0 fps
- AR1335
- 4200 x 3120
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-34L0XCP Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-xcp-superspeed-usb-1.jpg)
uEye XCP
U3-34L0XCP Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 12,62 MPixel
- CMOS
- 17,0 fps
- IMX676
- 3552 x 3552
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-31J2SE Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-boardlevel-sboard-1.jpg)
uEye SE
U3-31J2SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 8,13 MPixel
- CMOS
- 49,0 fps
- IMX546
- 2856 x 2848
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-31J1SE Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-boardlevel-cmount-sboard-1.jpg)
uEye SE
U3-31J1SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 8,13 MPixel
- CMOS
- 49,0 fps
- IMX546
- 2856 x 2848
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-31J0SE Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-1.jpg)
uEye SE
U3-31J0SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 8,13 MPixel
- CMOS
- 49,0 fps
- IMX546
- 2856 x 2848
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-31J0CP Rev.2.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-cp-rev2-1.jpg)
uEye CP
U3-31J0CP Rev.2.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 8,13 MPixel
- CMOS
- 49,0 fps
- IMX546
- 2856 x 2848
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-3082SE Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-boardlevel-sboard-1.jpg)
uEye SE
U3-3082SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5,01 MPixel
- CMOS
- 77,0 fps
- IMX250
- 2448 x 2048
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-3081SE Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-boardlevel-cmount-sboard-1.jpg)
uEye SE
U3-3081SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5,01 MPixel
- CMOS
- 77,0 fps
- IMX250
- 2448 x 2048
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-3080SE Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-1.jpg)
uEye SE
U3-3080SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5,01 MPixel
- CMOS
- 77,0 fps
- IMX250
- 2448 x 2048
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-3080CP-P Rev.2.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-cp-rev2-gl-1.jpg)
uEye CP
U3-3080CP-P Rev.2.2
[Polarisation]
- USB 3 5,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5,01 MPixel
- CMOS
- 72,0 fps
- IMX250
- 2448 x 2048
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-3080CP Rev.2.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-cp-rev2-1.jpg)
uEye CP
U3-3080CP Rev.2.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5,01 MPixel
- CMOS
- 77,0 fps
- IMX250
- 2448 x 2048
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-3072SE Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-boardlevel-sboard-1.jpg)
uEye SE
U3-3072SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,15 MPixel
- CMOS
- 114,0 fps
- IMX252
- 2048 x 1536
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-3071SE Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-boardlevel-cmount-sboard-1.jpg)
uEye SE
U3-3071SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,15 MPixel
- CMOS
- 114,0 fps
- IMX252
- 2048 x 1536
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-3070SE Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-1.jpg)
uEye SE
U3-3070SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,15 MPixel
- CMOS
- 114,0 fps
- IMX252
- 2048 x 1536
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-3070CP Rev.2.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-cp-rev2-1.jpg)
uEye CP
U3-3070CP Rev.2.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,15 MPixel
- CMOS
- 114,0 fps
- IMX252
- 2048 x 1536
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-7080WP](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-warp10-cmount-1.jpg)
uEye Warp10
GV-7080WP
- Ethernet 10,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5,01 MPixel
- CMOS
- 104,0 fps
- IMX250
- 2448 x 2048
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-51J2SE Rev.4.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-boardlevel-sboard-1.jpg)
uEye SE
GV-51J2SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 8,13 MPixel
- CMOS
- 15,0 fps
- IMX546
- 2856 x 2848
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-51J1SE Rev.4.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-cmount-boardlevel-sboard-1.jpg)
uEye SE
GV-51J1SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 8,13 MPixel
- CMOS
- 15,0 fps
- IMX546
- 2856 x 2848
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-51J0SE Rev.4.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-cmos-rev4-1.jpg)
uEye SE
GV-51J0SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 8,13 MPixel
- CMOS
- 15,0 fps
- IMX546
- 2856 x 2848
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-51J0FA Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-fa-1.jpg)
uEye FA
GV-51J0FA Rev.1.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 8,13 MPixel
- CMOS
- 15,0 fps
- IMX546
- 2856 x 2848
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-51J0CP Rev.2.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-cp-rev2-1.jpg)
uEye CP
GV-51J0CP Rev.2.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 8,13 MPixel
- CMOS
- 15,0 fps
- IMX546
- 2856 x 2848
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-5080FA-P Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-fa-1.jpg)
uEye FA
GV-5080FA-P Rev.1.2
[Polarisation]
- Ethernet 1,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5,01 MPixel
- CMOS
- 24,0 fps
- IMX250
- 2448 x 2048
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-5080CP-P Rev.2.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-cp-rev2-gl-1.jpg)
uEye CP
GV-5080CP-P Rev.2.2
[Polarisation]
- Ethernet 1,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5,01 MPixel
- CMOS
- 24,0 fps
- IMX250
- 2448 x 2048
In Serie
Preis auf Anfrage
It's so easy!