KAMERAFINDER

Mehr FLEXIBILITÄT, mehr UNABHÄNGIGKEIT und umfassende SOFTWAREUNTERSTÜTZUNG
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
Interface
-- Alle --
  1. USB 3 (24)
  2. Ethernet (9)
Interface Geschwindigkeit
1 Gbps 5 Gbps 1 Gbps to 5 Gbps
Kamerafamilie
-- Alle --
Optische Klasse
1/3.2" 1" 1/3.2" to 1"
Auflösung
5,0 MPix 21,0 MPix 5,0 MPix to 21,0 MPix
Framerate @ Auflösung max.
6 fps 48 fps 6 fps to 48 fps
Pixelgröße
1,00 µm 3,00 µm 1,00 µm to 3,00 µm
Belichtungszeit (min)
0,000 ms 1,000 ms 0,000 ms to 1,000 ms
Belichtungszeit (max)
635 ms 120000 ms 635 ms to 120000 ms
Filter hinzufügen
Zeige
33 Artikel
Sortieren nach
UV-36L0XC
uEye XC UV-36L0XC
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3.2"
  • onsemi
  • CMOS
  • AR1335
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye XC Starter-Set
uEye XC uEye XC Starter-Set
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3.2"
  • onsemi
  • 13,10 MPixel
  • CMOS
  • 20,0 fps
  • AR1335
  • 4200 x 3120
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye UVC XC Starter-Set
uEye XC uEye UVC XC Starter-Set
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3.2"
  • onsemi
  • CMOS
  • AR1335
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3802SE Rev.1.2
uEye SE U3-3802SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 20,44 MPixel
  • CMOS
  • 19,5 fps
  • IMX183
  • 5536 x 3692
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3801SE Rev.1.2
uEye SE U3-3801SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 20,44 MPixel
  • CMOS
  • 19,5 fps
  • IMX183
  • 5536 x 3692
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3800SE Rev.1.2
uEye SE U3-3800SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 20,44 MPixel
  • CMOS
  • 19,5 fps
  • IMX183
  • 5536 x 3692
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3800CP Rev.2.2
uEye CP U3-3800CP Rev.2.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 20,44 MPixel
  • CMOS
  • 19,5 fps
  • IMX183
  • 5536 x 3692
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-36L0XC
uEye XC U3-36L0XC
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3.2"
  • onsemi
  • 13,10 MPixel
  • CMOS
  • 20,0 fps
  • AR1335
  • 4200 x 3120
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3686XLE-NIR Rev.1.2
uEye XLE U3-3686XLE-NIR Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 5,04 MPixel
  • CMOS
  • 48,0 fps
  • AR0522
  • 2592 x 1944
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3684XLS-NIR Rev.1.2
uEye XLS U3-3684XLS-NIR Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 5,04 MPixel
  • CMOS
  • 48,0 fps
  • AR0522
  • 2592 x 1944
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3684XLE-NIR VU Rev.1.2
uEye XLE U3-3684XLE-NIR VU Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 5,04 MPixel
  • CMOS
  • 48,0 fps
  • AR0522
  • 2592 x 1944
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3684XLE-NIR Rev.1.2
uEye XLE U3-3684XLE-NIR Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 5,04 MPixel
  • CMOS
  • 48,0 fps
  • AR0522
  • 2592 x 1944
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3682XLS-NIR Rev.1.2
uEye XLS U3-3682XLS-NIR Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 5,04 MPixel
  • CMOS
  • 48,0 fps
  • AR0522
  • 2592 x 1944
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3682XLE-NIR VU Rev.1.2
uEye XLE U3-3682XLE-NIR VU Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 5,04 MPixel
  • CMOS
  • 48,0 fps
  • AR0522
  • 2592 x 1944
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3682XLE-NIR Rev.1.2
uEye XLE U3-3682XLE-NIR Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 5,04 MPixel
  • CMOS
  • 48,0 fps
  • AR0522
  • 2592 x 1944
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3681XLS-NIR Rev.1.2
uEye XLS U3-3681XLS-NIR Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 5,04 MPixel
  • CMOS
  • 48,0 fps
  • AR0522
  • 2592 x 1944
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3681XLE-NIR VU Rev.1.2
uEye XLE U3-3681XLE-NIR VU Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 5,04 MPixel
  • CMOS
  • 48,0 fps
  • AR0522
  • 2592 x 1944
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3681XLE-NIR Rev.1.2
uEye XLE U3-3681XLE-NIR Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 5,04 MPixel
  • CMOS
  • 48,0 fps
  • AR0522
  • 2592 x 1944
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3680XLE-NIR Rev.1.2
uEye XLE U3-3680XLE-NIR Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 5,04 MPixel
  • CMOS
  • 48,0 fps
  • AR0522
  • 2592 x 1944
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3680XCP-NIR Rev.1.2
uEye XCP U3-3680XCP-NIR Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 5,04 MPixel
  • CMOS
  • 48,0 fps
  • AR0522
  • 2592 x 1944
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-31L2SE Rev.1.2
uEye SE U3-31L2SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.1"
  • Sony
  • 12,42 MPixel
  • CMOS
  • 32,0 fps
  • IMX545
  • 4128 x 3008
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-31L1SE Rev.1.2
uEye SE U3-31L1SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.1"
  • Sony
  • 12,42 MPixel
  • CMOS
  • 32,0 fps
  • IMX545
  • 4128 x 3008
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-31L0SE Rev.1.2
uEye SE U3-31L0SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.1"
  • Sony
  • 12,42 MPixel
  • CMOS
  • 32,0 fps
  • IMX545
  • 4128 x 3008
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-31L0CP Rev.2.2
uEye CP U3-31L0CP Rev.2.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.1"
  • Sony
  • 12,42 MPixel
  • CMOS
  • 32,0 fps
  • IMX545
  • 4128 x 3008
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5802SE Rev.4.2
uEye SE GV-5802SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 20,44 MPixel
  • CMOS
  • 6,0 fps
  • IMX183
  • 5536 x 3692
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5801SE Rev.4.2
uEye SE GV-5801SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 20,44 MPixel
  • CMOS
  • 6,0 fps
  • IMX183
  • 5536 x 3692
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5800SE Rev.4.2
uEye SE GV-5800SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 20,44 MPixel
  • CMOS
  • 6,0 fps
  • IMX183
  • 5536 x 3692
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5800FA Rev.1.2
uEye FA GV-5800FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 20,44 MPixel
  • CMOS
  • 6,0 fps
  • IMX183
  • 5536 x 3692
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-51L2SE Rev.4.2
uEye SE GV-51L2SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.1"
  • Sony
  • 12,42 MPixel
  • CMOS
  • 10,0 fps
  • IMX545
  • 4128 x 3008
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-51L1SE Rev.4.2
uEye SE GV-51L1SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.1"
  • Sony
  • 12,42 MPixel
  • CMOS
  • 10,0 fps
  • IMX545
  • 4128 x 3008
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-51L0SE Rev.4.2
uEye SE GV-51L0SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.1"
  • Sony
  • 12,42 MPixel
  • CMOS
  • 10,0 fps
  • IMX545
  • 4128 x 3008
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-51L0FA Rev.1.2
uEye FA GV-51L0FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.1"
  • Sony
  • 12,42 MPixel
  • CMOS
  • 10,0 fps
  • IMX545
  • 4128 x 3008
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-51L0CP Rev.2.2
uEye CP GV-51L0CP Rev.2.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.1"
  • Sony
  • 12,42 MPixel
  • CMOS
  • 10,0 fps
  • IMX545
  • 4128 x 3008
In Serie
Preis auf Anfrage
It's so easy!