KAMERAFINDER

Mehr FLEXIBILITÄT, mehr UNABHÄNGIGKEIT und umfassende SOFTWAREUNTERSTÜTZUNG
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
Interface Geschwindigkeit
0 Gbps 10 Gbps 0 Gbps to 10 Gbps
Kamerafamilie
-- Alle --
Optische Klasse
1/4" 1.2" 1/4" to 1.2"
Auflösung
5,0 MPix 25,0 MPix 5,0 MPix to 25,0 MPix
Framerate @ Auflösung max.
5 fps 146 fps 5 fps to 146 fps
Pixelgröße
1,00 µm 4,00 µm 1,00 µm to 4,00 µm
Belichtungszeit (min)
0,000 ms 1,000 ms 0,000 ms to 1,000 ms
Belichtungszeit (max)
0 ms 120000 ms 0 ms to 120000 ms
Filter hinzufügen
Zeige
25 Artikel
Sortieren nach
UI-3080CP Rev. 2 uEye CP UI-3080CP Rev. 2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5,04 MPixel
  • CMOS
  • 77,0 fps
  • IMX250
  • 2456 x 2054
Nicht empfohlen für neue Designs
Preis auf Anfrage
uEye XS Rev.1.1 Starter-Set uEye XS uEye XS Rev.1.1 Starter-Set
  • USB 2 0,5 Gbps
  • 1/4"
  • OmniVision
  • 5,04 MPixel
  • CMOS
  • 15,0 fps
  • OV5640
  • 2592 x 1944
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye XS Rev.1.1 uEye XS uEye XS Rev.1.1
  • USB 2 0,5 Gbps
  • 1/4"
  • OmniVision
  • 5,04 MPixel
  • CMOS
  • 15,0 fps
  • OV5640
  • 2592 x 1944
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-33F4XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-33F4XLS Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 5,10 MPixel
  • CMOS
  • 49,0 fps
  • IMX568
  • 2472 x 2062
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-33F2XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-33F2XLS Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 5,10 MPixel
  • CMOS
  • 49,0 fps
  • IMX568
  • 2472 x 2062
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-33F1XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-33F1XLS Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 5,10 MPixel
  • CMOS
  • 49,0 fps
  • IMX568
  • 2472 x 2062
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-33F0XCP Rev.1.2
uEye XCP U3-33F0XCP Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 5,10 MPixel
  • CMOS
  • 49,0 fps
  • IMX568
  • 2472 x 2062
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-31R2SE Rev.1.2
uEye SE U3-31R2SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1.2"
  • Sony
  • 24,55 MPixel
  • CMOS
  • 16,0 fps
  • IMX540
  • 5328 x 4608
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-31R1SE Rev.1.2
uEye SE U3-31R1SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1.2"
  • Sony
  • 24,55 MPixel
  • CMOS
  • 16,0 fps
  • IMX540
  • 5328 x 4608
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-31R0SE Rev.1.2
uEye SE U3-31R0SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1.2"
  • Sony
  • 24,55 MPixel
  • CMOS
  • 16,0 fps
  • IMX540
  • 5328 x 4608
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-31R0CP Rev.2.2
uEye CP U3-31R0CP Rev.2.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1.2"
  • Sony
  • 24,55 MPixel
  • CMOS
  • 16,0 fps
  • IMX540
  • 5328 x 4608
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3082SE Rev.1.2
uEye SE U3-3082SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5,01 MPixel
  • CMOS
  • 77,0 fps
  • IMX250
  • 2448 x 2048
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3081SE Rev.1.2
uEye SE U3-3081SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5,01 MPixel
  • CMOS
  • 77,0 fps
  • IMX250
  • 2448 x 2048
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3080SE Rev.1.2
uEye SE U3-3080SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5,01 MPixel
  • CMOS
  • 77,0 fps
  • IMX250
  • 2448 x 2048
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3080CP-P Rev.2.2
uEye CP U3-3080CP-P Rev.2.2 [Polarisation]
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5,01 MPixel
  • CMOS
  • 72,0 fps
  • IMX250
  • 2448 x 2048
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3080CP Rev.2.2
uEye CP U3-3080CP Rev.2.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5,01 MPixel
  • CMOS
  • 77,0 fps
  • IMX250
  • 2448 x 2048
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-79J0WP
uEye Warp10 GV-79J0WP
  • Ethernet 10,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 8,13 MPixel
  • CMOS
  • 146,0 fps
  • IMX536
  • 2856 x 2848
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-7080WP
uEye Warp10 GV-7080WP
  • Ethernet 10,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5,01 MPixel
  • CMOS
  • 104,0 fps
  • IMX250
  • 2448 x 2048
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-51R2SE Rev.4.2
uEye SE GV-51R2SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.2"
  • Sony
  • 24,55 MPixel
  • CMOS
  • 5,0 fps
  • IMX540
  • 5328 x 4608
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-51R1SE Rev.4.2
uEye SE GV-51R1SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.2"
  • Sony
  • 24,55 MPixel
  • CMOS
  • 5,0 fps
  • IMX540
  • 5328 x 4608
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-51R0SE Rev.4.2
uEye SE GV-51R0SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.2"
  • Sony
  • 24,55 MPixel
  • CMOS
  • 5,0 fps
  • IMX540
  • 5328 x 4608
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-51R0FA Rev.1.2
uEye FA GV-51R0FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.2"
  • Sony
  • 24,55 MPixel
  • CMOS
  • 5,0 fps
  • IMX540
  • 5328 x 4608
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-51R0CP Rev.2.2
uEye CP GV-51R0CP Rev.2.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.2"
  • Sony
  • 24,55 MPixel
  • CMOS
  • 5,0 fps
  • IMX540
  • 5328 x 4608
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5080FA-P Rev.1.2
uEye FA GV-5080FA-P Rev.1.2 [Polarisation]
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5,01 MPixel
  • CMOS
  • 24,0 fps
  • IMX250
  • 2448 x 2048
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5080CP-P Rev.2.2
uEye CP GV-5080CP-P Rev.2.2 [Polarisation]
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5,01 MPixel
  • CMOS
  • 24,0 fps
  • IMX250
  • 2448 x 2048
In Serie
Preis auf Anfrage
It's so easy!