KAMERAFINDER
Mehr FLEXIBILITÄT, mehr UNABHÄNGIGKEIT und umfassende SOFTWAREUNTERSTÜTZUNG
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
![GV-51F0CP Rev.2.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-cp-rev2-1.jpg)
uEye CP
GV-51F0CP Rev.2.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5,10 MPixel
- CMOS
- 24,0 fps
- IMX547
- 2472 x 2064
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-51F0FA Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-fa-1.jpg)
uEye FA
GV-51F0FA Rev.1.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5,10 MPixel
- CMOS
- 24,0 fps
- IMX547
- 2472 x 2064
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-51F0SE Rev.4.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-cmos-rev4-1.jpg)
uEye SE
GV-51F0SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5,10 MPixel
- CMOS
- 24,0 fps
- IMX547
- 2472 x 2064
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-51F1SE Rev.4.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-cmount-boardlevel-sboard-1.jpg)
uEye SE
GV-51F1SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5,10 MPixel
- CMOS
- 24,0 fps
- IMX547
- 2472 x 2064
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-51F2SE Rev.4.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-boardlevel-sboard-1.jpg)
uEye SE
GV-51F2SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5,10 MPixel
- CMOS
- 24,0 fps
- IMX547
- 2472 x 2064
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-51R0CP Rev.2.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-cp-rev2-1.jpg)
uEye CP
GV-51R0CP Rev.2.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1.2"
- Sony
- 24,55 MPixel
- CMOS
- 5,0 fps
- IMX540
- 5328 x 4608
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-51R0FA Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-fa-1.jpg)
uEye FA
GV-51R0FA Rev.1.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1.2"
- Sony
- 24,55 MPixel
- CMOS
- 5,0 fps
- IMX540
- 5328 x 4608
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-51R0SE Rev.4.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-cmos-rev4-1.jpg)
uEye SE
GV-51R0SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1.2"
- Sony
- 24,55 MPixel
- CMOS
- 5,0 fps
- IMX540
- 5328 x 4608
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-51R1SE Rev.4.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-cmount-boardlevel-1.jpg)
uEye SE
GV-51R1SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1.2"
- Sony
- 24,55 MPixel
- CMOS
- 5,0 fps
- IMX540
- 5328 x 4608
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-51R2SE Rev.4.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-boardlevel-1.jpg)
uEye SE
GV-51R2SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1.2"
- Sony
- 24,55 MPixel
- CMOS
- 5,0 fps
- IMX540
- 5328 x 4608
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-5880CP Rev.2.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-cp-rev2-1.jpg)
uEye CP
GV-5880CP Rev.2.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 MPixel
- CMOS
- 18,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-5880FA Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-fa-1.jpg)
uEye FA
GV-5880FA Rev.1.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 MPixel
- CMOS
- 18,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-5880SE Rev.4.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-cmos-rev4-1.jpg)
uEye SE
GV-5880SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 MPixel
- CMOS
- 18,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-5881SE Rev.4.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-cmount-boardlevel-sboard-1.jpg)
uEye SE
GV-5881SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 MPixel
- CMOS
- 18,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-5882SE Rev.4.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-boardlevel-sboard-1.jpg)
uEye SE
GV-5882SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 MPixel
- CMOS
- 18,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-79J0WP](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-warp10-cmount-1.jpg)
uEye Warp10
GV-79J0WP
- Ethernet 10,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 8,13 MPixel
- CMOS
- 146,0 fps
- IMX536
- 2856 x 2848
In Serie
Preis auf Anfrage ![IDS NXT rio Rev.1.2 RS18064](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/i/d/ids-nxt-rio-vision-app-based-inference-camera-1.jpg)
IDS NXT rio
IDS NXT rio Rev.1.2 RS18064
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 MPixel
- CMOS
- IMX178
- 3088 x 2076
In Serie
Preis auf Anfrage ![IDS NXT rome Rev.1.2 RS18064](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/i/d/ids-nxt-rome-vision-app-based-inference-camera-1.jpg)
IDS NXT rome
IDS NXT rome Rev.1.2 RS18064
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 MPixel
- CMOS
- IMX178
- 3088 x 2076
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-31F0CP Rev.2.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-cp-rev2-1.jpg)
uEye CP
U3-31F0CP Rev.2.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5,10 MPixel
- CMOS
- 75,0 fps
- IMX547
- 2472 x 2064
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-31F0SE Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-1.jpg)
uEye SE
U3-31F0SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5,10 MPixel
- CMOS
- 75,0 fps
- IMX547
- 2472 x 2064
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-31F1SE Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-boardlevel-cmount-sboard-1.jpg)
uEye SE
U3-31F1SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5,10 MPixel
- CMOS
- 75,0 fps
- IMX547
- 2472 x 2064
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-31F2SE Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-boardlevel-sboard-1.jpg)
uEye SE
U3-31F2SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5,10 MPixel
- CMOS
- 75,0 fps
- IMX547
- 2472 x 2064
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-31R0CP Rev.2.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-cp-rev2-1.jpg)
uEye CP
U3-31R0CP Rev.2.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1.2"
- Sony
- 24,55 MPixel
- CMOS
- 16,0 fps
- IMX540
- 5328 x 4608
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-31R0SE Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-1.jpg)
uEye SE
U3-31R0SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1.2"
- Sony
- 24,55 MPixel
- CMOS
- 16,0 fps
- IMX540
- 5328 x 4608
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-31R1SE Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-boardlevel-cmount-1.jpg)
uEye SE
U3-31R1SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1.2"
- Sony
- 24,55 MPixel
- CMOS
- 16,0 fps
- IMX540
- 5328 x 4608
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-31R2SE Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-boardlevel-1.jpg)
uEye SE
U3-31R2SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1.2"
- Sony
- 24,55 MPixel
- CMOS
- 16,0 fps
- IMX540
- 5328 x 4608
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-34E0XCP Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-xcp-superspeed-usb-1.jpg)
uEye XCP
U3-34E0XCP Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 4,13 MPixel
- CMOS
- 48,0 fps
- IMX664
- 2688 x 1536
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-3880CP Rev.2.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-cp-rev2-1.jpg)
uEye CP
U3-3880CP Rev.2.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 MPixel
- CMOS
- 59,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-3880LE Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-le-usb3.1-gen1-1.jpg)
uEye LE
U3-3880LE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 MPixel
- CMOS
- 54,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-3880SE Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-1.jpg)
uEye SE
U3-3880SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 MPixel
- CMOS
- 59,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-3881LE AF Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-le-rev1.2-usb3.1-gen1-boardlevel-m12-af-1.jpg)
uEye LE
U3-3881LE AF Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 MPixel
- CMOS
- 54,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-3881LE Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-le-usb3.1-gen1-boardlevel-m12-1.jpg)
uEye LE
U3-3881LE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 MPixel
- CMOS
- 54,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-3881LE VU AF Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-le-usb3.1-gen1-boardlevel-m12-af-vu-1.jpg)
uEye LE
U3-3881LE VU AF Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 MPixel
- CMOS
- 54,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-3881LE VU Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-le-usb3.1-gen1-boardlevel-m12-vu-1.jpg)
uEye LE
U3-3881LE VU Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 MPixel
- CMOS
- 54,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-3881SE Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-boardlevel-cmount-sboard-1.jpg)
uEye SE
U3-3881SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 MPixel
- CMOS
- 59,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-3882LE Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-le-usb3.1-gen1-boardlevel-1.jpg)
uEye LE
U3-3882LE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 MPixel
- CMOS
- 54,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-3882LE VU Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-le-usb3.1-gen1-boardlevel-vu-1.jpg)
uEye LE
U3-3882LE VU Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 MPixel
- CMOS
- 54,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-3882SE Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-boardlevel-sboard-1.jpg)
uEye SE
U3-3882SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 MPixel
- CMOS
- 59,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-3884LE AF Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-le-rev1.2-usb3.1-gen1-boardlevel-cs-af-1.jpg)
uEye LE
U3-3884LE AF Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 MPixel
- CMOS
- 54,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-3884LE Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-le-usb3.1-gen1-boardlevel-cs-1.jpg)
uEye LE
U3-3884LE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 MPixel
- CMOS
- 54,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-3884LE VU AF Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-le-usb3.1-gen1-boardlevel-cs-af-vu-1.jpg)
uEye LE
U3-3884LE VU AF Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 MPixel
- CMOS
- 54,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-3884LE VU Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-le-usb3.1-gen1-boardlevel-cs-vu-1.jpg)
uEye LE
U3-3884LE VU Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 MPixel
- CMOS
- 54,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-3886LE Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-le-usb3.1-gen1-s-mount-1.jpg)
uEye LE
U3-3886LE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 MPixel
- CMOS
- 54,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
In Serie
Preis auf Anfrage ![UI-3880CP Rev. 2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-cp-rev2-1.jpg)
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 MPixel
- CMOS
- 58,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
Nicht empfohlen für neue Designs
Preis auf Anfrage ![UI-5880CP Rev. 2.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-cp-rev2-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 MPixel
- CMOS
- 17,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
In Serie
Preis auf Anfrage ![UI-5880FA Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-fa-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 MPixel
- CMOS
- 17,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
In Serie
Preis auf Anfrage ![UI-5880SE Rev.4.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-cmos-rev4-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 MPixel
- CMOS
- 17,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
In Serie
Preis auf Anfrage ![UI-5881SE Rev.4.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-cmount-boardlevel-sboard-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 MPixel
- CMOS
- 17,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
In Serie
Preis auf Anfrage ![UI-5882SE Rev.4.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-boardlevel-sboard-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 MPixel
- CMOS
- 17,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
In Serie
Preis auf Anfrage
It's so easy!