KAMERAFINDER

Mehr FLEXIBILITÄT, mehr UNABHÄNGIGKEIT und umfassende SOFTWAREUNTERSTÜTZUNG
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
Interface
-- Alle --
  1. USB 2 (2)
  2. USB 3 (9)
  3. Ethernet (9)
Interface Geschwindigkeit
0 Gbps 10 Gbps 0 Gbps to 10 Gbps
Kamerafamilie
-- Alle --
Optische Klasse
1/4" 1" 1/4" to 1"
Auflösung
2,0 MPix 13,0 MPix 2,0 MPix to 13,0 MPix
Framerate @ Auflösung max.
12 fps 169 fps 12 fps to 169 fps
Pixelgröße
1,00 µm 5,00 µm 1,00 µm to 5,00 µm
Belichtungszeit (min)
0,000 ms 1,000 ms 0,000 ms to 1,000 ms
Belichtungszeit (max)
0 ms 120000 ms 0 ms to 120000 ms
Filter hinzufügen
Zeige
20 Artikel
Sortieren nach
UI-5292SE Rev.4.2 uEye SE UI-5292SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8,92 MPixel
  • CMOS
  • 12,0 fps
  • IMX267
  • 4104 x 2174
In Serie
Preis auf Anfrage
UI-5291SE Rev. 4.2 uEye SE UI-5291SE Rev. 4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8,92 MPixel
  • CMOS
  • 12,0 fps
  • IMX267
  • 4104 x 2174
In Serie
Preis auf Anfrage
UI-5290SE Rev.4.2 uEye SE UI-5290SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8,92 MPixel
  • CMOS
  • 12,0 fps
  • IMX267
  • 4104 x 2174
In Serie
Preis auf Anfrage
UI-5290FA Rev.1.2 uEye FA UI-5290FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8,92 MPixel
  • CMOS
  • 12,0 fps
  • IMX267
  • 4104 x 2174
In Serie
Preis auf Anfrage
UI-3160CP Rev. 2.1 uEye CP UI-3160CP Rev. 2.1
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 2/3"
  • onsemi
  • 2,30 MPixel
  • CMOS
  • 169,0 fps
  • PYTHON 2000
  • 1920 x 1200
Nicht empfohlen für neue Designs
Preis auf Anfrage
uEye XS Rev.1.1 Starter-Set uEye XS uEye XS Rev.1.1 Starter-Set
  • USB 2 0,5 Gbps
  • 1/4"
  • OmniVision
  • 5,04 MPixel
  • CMOS
  • 15,0 fps
  • OV5640
  • 2592 x 1944
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye XS Rev.1.1 uEye XS uEye XS Rev.1.1
  • USB 2 0,5 Gbps
  • 1/4"
  • OmniVision
  • 5,04 MPixel
  • CMOS
  • 15,0 fps
  • OV5640
  • 2592 x 1944
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-38C4XLS Rev. 1.2
uEye XLS U3-38C4XLS Rev. 1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2,16 MPixel
  • CMOS
  • 88,0 fps
  • IMX662
  • 1968 x 1100
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-38C2XLS Rev. 1.2
uEye XLS U3-38C2XLS Rev. 1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2,16 MPixel
  • CMOS
  • 88,0 fps
  • IMX662
  • 1968 x 1100
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-38C1XLS Rev. 1.2
uEye XLS U3-38C1XLS Rev. 1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2,16 MPixel
  • CMOS
  • 88,0 fps
  • IMX662
  • 1968 x 1100
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-38C0XCP Rev.1.2
uEye XCP U3-38C0XCP Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2,16 MPixel
  • CMOS
  • 88,0 fps
  • IMX662
  • 1968 x 1100
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3292SE Rev.1.2
uEye SE U3-3292SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8,85 MPixel
  • CMOS
  • 33,0 fps
  • IMX267
  • 4096 x 2160
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3291SE Rev.1.2
uEye SE U3-3291SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8,85 MPixel
  • CMOS
  • 33,0 fps
  • IMX267
  • 4096 x 2160
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3290SE Rev.1.2
uEye SE U3-3290SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8,85 MPixel
  • CMOS
  • 33,0 fps
  • IMX267
  • 4096 x 2160
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3160CP Rev. 2.2
uEye CP U3-3160CP Rev. 2.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 2/3"
  • onsemi
  • 2,30 MPixel
  • CMOS
  • 169,0 fps
  • PYTHON 2000
  • 1920 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-79L0WP
uEye Warp10 GV-79L0WP
  • Ethernet 10,0 Gbps
  • 1/1.1"
  • Sony
  • 12,42 MPixel
  • CMOS
  • 99,0 fps
  • IMX535
  • 4128 x 3008
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5292SE Rev.4.2
uEye SE GV-5292SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8,85 MPixel
  • CMOS
  • 13,0 fps
  • IMX267
  • 4096 x 2160
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5291SE Rev.4.2
uEye SE GV-5291SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8,85 MPixel
  • CMOS
  • 13,0 fps
  • IMX267
  • 4096 x 2160
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5290SE Rev.4.2
uEye SE GV-5290SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8,85 MPixel
  • CMOS
  • 13,0 fps
  • IMX267
  • 4096 x 2160
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5290FA Rev.1.2
uEye FA GV-5290FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8,85 MPixel
  • CMOS
  • 13,0 fps
  • IMX267
  • 4096 x 2160
In Serie
Preis auf Anfrage
It's so easy!