KAMERAFINDER
Mehr FLEXIBILITÄT, mehr UNABHÄNGIGKEIT und umfassende SOFTWAREUNTERSTÜTZUNG
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
![GV-5880CP Rev.2.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-cp-rev2-1.jpg)
uEye CP
GV-5880CP Rev.2.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 MPixel
- CMOS
- 18,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-5880FA Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-fa-1.jpg)
uEye FA
GV-5880FA Rev.1.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 MPixel
- CMOS
- 18,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-5880SE Rev.4.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-cmos-rev4-1.jpg)
uEye SE
GV-5880SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 MPixel
- CMOS
- 18,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-5881SE Rev.4.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-cmount-boardlevel-sboard-1.jpg)
uEye SE
GV-5881SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 MPixel
- CMOS
- 18,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-5882SE Rev.4.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-boardlevel-sboard-1.jpg)
uEye SE
GV-5882SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 MPixel
- CMOS
- 18,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-5890CP Rev.2.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-cp-rev2-1.jpg)
uEye CP
GV-5890CP Rev.2.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 12,00 MPixel
- CMOS
- 10,0 fps
- IMX226
- 4000 x 3000
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-5890FA Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-fa-1.jpg)
uEye FA
GV-5890FA Rev.1.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 12,00 MPixel
- CMOS
- 10,0 fps
- IMX226
- 4000 x 3000
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-5890SE Rev.4.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-cmos-rev4-1.jpg)
uEye SE
GV-5890SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 12,00 MPixel
- CMOS
- 10,0 fps
- IMX226
- 4000 x 3000
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-5891SE Rev.4.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-cmount-boardlevel-sboard-1.jpg)
uEye SE
GV-5891SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 12,00 MPixel
- CMOS
- 10,0 fps
- IMX226
- 4000 x 3000
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-5892SE Rev.4.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-boardlevel-sboard-1.jpg)
uEye SE
GV-5892SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 12,00 MPixel
- CMOS
- 10,0 fps
- IMX226
- 4000 x 3000
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-7090WP](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-warp10-cmount-1.jpg)
uEye Warp10
GV-7090WP
- Ethernet 10,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 8,85 MPixel
- CMOS
- 61,0 fps
- IMX255
- 4096 x 2160
In Serie
Preis auf Anfrage ![IDS NXT rio Rev.1.2 RS18064](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/i/d/ids-nxt-rio-vision-app-based-inference-camera-1.jpg)
IDS NXT rio
IDS NXT rio Rev.1.2 RS18064
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 MPixel
- CMOS
- IMX178
- 3088 x 2076
In Serie
Preis auf Anfrage ![IDS NXT rome Rev.1.2 RS18064](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/i/d/ids-nxt-rome-vision-app-based-inference-camera-1.jpg)
IDS NXT rome
IDS NXT rome Rev.1.2 RS18064
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 MPixel
- CMOS
- IMX178
- 3088 x 2076
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-3090SE Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-1.jpg)
uEye SE
U3-3090SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 8,85 MPixel
- CMOS
- 45,0 fps
- IMX255
- 4096 x 2160
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-3091SE Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-boardlevel-cmount-1.jpg)
uEye SE
U3-3091SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 8,85 MPixel
- CMOS
- 45,0 fps
- IMX255
- 4096 x 2160
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-3092SE Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-boardlevel-1.jpg)
uEye SE
U3-3092SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 8,85 MPixel
- CMOS
- 45,0 fps
- IMX255
- 4096 x 2160
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-3140CP Rev. 2.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-cp-rev2-1.jpg)
uEye CP
U3-3140CP Rev. 2.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 1,31 MPixel
- CMOS
- 169,0 fps
- PYTHON 1300
- 1280 x 1024
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-3880CP Rev.2.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-cp-rev2-1.jpg)
uEye CP
U3-3880CP Rev.2.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 MPixel
- CMOS
- 59,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-3880LE Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-le-usb3.1-gen1-1.jpg)
uEye LE
U3-3880LE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 MPixel
- CMOS
- 54,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-3880SE Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-1.jpg)
uEye SE
U3-3880SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 MPixel
- CMOS
- 59,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-3881LE AF Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-le-rev1.2-usb3.1-gen1-boardlevel-m12-af-1.jpg)
uEye LE
U3-3881LE AF Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 MPixel
- CMOS
- 54,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-3881LE Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-le-usb3.1-gen1-boardlevel-m12-1.jpg)
uEye LE
U3-3881LE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 MPixel
- CMOS
- 54,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-3881LE VU AF Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-le-usb3.1-gen1-boardlevel-m12-af-vu-1.jpg)
uEye LE
U3-3881LE VU AF Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 MPixel
- CMOS
- 54,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-3881LE VU Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-le-usb3.1-gen1-boardlevel-m12-vu-1.jpg)
uEye LE
U3-3881LE VU Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 MPixel
- CMOS
- 54,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-3881SE Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-boardlevel-cmount-sboard-1.jpg)
uEye SE
U3-3881SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 MPixel
- CMOS
- 59,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-3882LE Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-le-usb3.1-gen1-boardlevel-1.jpg)
uEye LE
U3-3882LE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 MPixel
- CMOS
- 54,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-3882LE VU Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-le-usb3.1-gen1-boardlevel-vu-1.jpg)
uEye LE
U3-3882LE VU Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 MPixel
- CMOS
- 54,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-3882SE Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-boardlevel-sboard-1.jpg)
uEye SE
U3-3882SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 MPixel
- CMOS
- 59,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-3884LE AF Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-le-rev1.2-usb3.1-gen1-boardlevel-cs-af-1.jpg)
uEye LE
U3-3884LE AF Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 MPixel
- CMOS
- 54,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-3884LE Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-le-usb3.1-gen1-boardlevel-cs-1.jpg)
uEye LE
U3-3884LE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 MPixel
- CMOS
- 54,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-3884LE VU AF Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-le-usb3.1-gen1-boardlevel-cs-af-vu-1.jpg)
uEye LE
U3-3884LE VU AF Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 MPixel
- CMOS
- 54,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-3884LE VU Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-le-usb3.1-gen1-boardlevel-cs-vu-1.jpg)
uEye LE
U3-3884LE VU Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 MPixel
- CMOS
- 54,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-3886LE Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-le-usb3.1-gen1-s-mount-1.jpg)
uEye LE
U3-3886LE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 MPixel
- CMOS
- 54,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-3890CP Rev.2.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-cp-rev2-1.jpg)
uEye CP
U3-3890CP Rev.2.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 12,00 MPixel
- CMOS
- 33,0 fps
- IMX226
- 4000 x 3000
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-3890SE Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-1.jpg)
uEye SE
U3-3890SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 12,00 MPixel
- CMOS
- 33,0 fps
- IMX226
- 4000 x 3000
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-3891SE Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-boardlevel-cmount-sboard-1.jpg)
uEye SE
U3-3891SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 12,00 MPixel
- CMOS
- 33,0 fps
- IMX226
- 4000 x 3000
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-3892SE Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-boardlevel-sboard-1.jpg)
uEye SE
U3-3892SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 12,00 MPixel
- CMOS
- 33,0 fps
- IMX226
- 4000 x 3000
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-38L0XCP Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-xcp-superspeed-usb-1.jpg)
uEye XCP
U3-38L0XCP Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2"
- Sony
- 12,33 MPixel
- CMOS
- 18,0 fps
- IMX412
- 4056 x 3040
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-38L1XLS Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-xls-s-mount-1.jpg)
uEye XLS
U3-38L1XLS Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2"
- Sony
- 12,33 MPixel
- CMOS
- 18,0 fps
- IMX412
- 4056 x 3040
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-38L2XLS Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-xls-boardlevel-1.jpg)
uEye XLS
U3-38L2XLS Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2"
- Sony
- 12,33 MPixel
- CMOS
- 18,0 fps
- IMX412
- 4056 x 3040
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-38L4XLS Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-xls-cs-mount-1.jpg)
uEye XLS
U3-38L4XLS Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2"
- Sony
- 12,33 MPixel
- CMOS
- 18,0 fps
- IMX412
- 4056 x 3040
In Serie
Preis auf Anfrage ![UI-3140CP Rev. 2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-cp-rev2-1.jpg)
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 1,31 MPixel
- CMOS
- 169,0 fps
- PYTHON 1300
- 1280 x 1024
Nicht empfohlen für neue Designs
Preis auf Anfrage ![UI-3880CP Rev. 2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-cp-rev2-1.jpg)
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 MPixel
- CMOS
- 58,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
Nicht empfohlen für neue Designs
Preis auf Anfrage ![UI-5140CP Rev. 2.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-cp-rev2-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 1,31 MPixel
- CMOS
- 88,0 fps
- PYTHON 1300
- 1280 x 1024
In Serie
Preis auf Anfrage ![UI-5140FA Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-fa-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 1,31 MPixel
- CMOS
- 88,0 fps
- PYTHON 1300
- 1280 x 1024
In Serie
Preis auf Anfrage ![UI-5140SE Rev.4.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-cmos-rev4-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 1,31 MPixel
- CMOS
- 88,0 fps
- PYTHON 1300
- 1280 x 1024
In Serie
Preis auf Anfrage ![UI-5141SE Rev.4.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-cmount-boardlevel-sboard-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 1,31 MPixel
- CMOS
- 88,0 fps
- PYTHON 1300
- 1280 x 1024
In Serie
Preis auf Anfrage ![UI-5142SE Rev. 4.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-boardlevel-sboard-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 1,31 MPixel
- CMOS
- 88,0 fps
- PYTHON 1300
- 1280 x 1024
In Serie
Preis auf Anfrage ![UI-5880CP Rev. 2.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-cp-rev2-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 MPixel
- CMOS
- 17,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
In Serie
Preis auf Anfrage ![UI-5880FA Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-fa-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 MPixel
- CMOS
- 17,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
In Serie
Preis auf Anfrage ![UI-5880SE Rev.4.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-cmos-rev4-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 MPixel
- CMOS
- 17,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
In Serie
Preis auf Anfrage ![UI-5881SE Rev.4.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-cmount-boardlevel-sboard-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 MPixel
- CMOS
- 17,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
In Serie
Preis auf Anfrage ![UI-5882SE Rev.4.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-boardlevel-sboard-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 MPixel
- CMOS
- 17,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
In Serie
Preis auf Anfrage
It's so easy!