KAMERAFINDER
Mehr FLEXIBILITÄT, mehr UNABHÄNGIGKEIT und umfassende SOFTWAREUNTERSTÜTZUNG
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
uEye CP
UI-3160CP Rev. 2.1
- USB 3 5,0 Gbps
- 2/3"
- onsemi
- 2,30 MPixel
- CMOS
- 169,0 fps
- PYTHON 2000
- 1920 x 1200
Nicht empfohlen für neue Designs
Preis auf Anfrage
uEye CP
UI-3080CP Rev. 2
- USB 3 5,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5,04 MPixel
- CMOS
- 77,0 fps
- IMX250
- 2456 x 2054
Nicht empfohlen für neue Designs
Preis auf Anfrage
uEye XC
uEye XC Starter-Set
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3.2"
- onsemi
- 13,10 MPixel
- CMOS
- 20,0 fps
- AR1335
- 4200 x 3120
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye XC
U3-36L0XC
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3.2"
- onsemi
- 13,10 MPixel
- CMOS
- 20,0 fps
- AR1335
- 4200 x 3120
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye XLS
U3-34F4XLS Rev. 1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 5,08 MPixel
- CMOS
- 40,0 fps
- IMX675
- 2592 x 1960
In Entwicklung
Preis auf Anfrage
uEye XLS
U3-34F2XLS Rev. 1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 5,08 MPixel
- CMOS
- 40,0 fps
- IMX675
- 2592 x 1960
In Entwicklung
Preis auf Anfrage
uEye XLS
U3-34F1XLS Rev. 1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 5,08 MPixel
- CMOS
- 40,0 fps
- IMX675
- 2592 x 1960
In Entwicklung
Preis auf Anfrage
uEye XCP
U3-34F0XCP Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 5,08 MPixel
- CMOS
- 40,0 fps
- IMX675
- 2592 x 1960
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye CP
U3-3160CP Rev. 2.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 2/3"
- onsemi
- 2,30 MPixel
- CMOS
- 169,0 fps
- PYTHON 2000
- 1920 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
U3-3082SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5,01 MPixel
- CMOS
- 77,0 fps
- IMX250
- 2448 x 2048
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
U3-3081SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5,01 MPixel
- CMOS
- 77,0 fps
- IMX250
- 2448 x 2048
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
U3-3080SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5,01 MPixel
- CMOS
- 77,0 fps
- IMX250
- 2448 x 2048
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye CP
U3-3080CP-P Rev.2.2
[Polarisation]
- USB 3 5,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5,01 MPixel
- CMOS
- 72,0 fps
- IMX250
- 2448 x 2048
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye CP
U3-3080CP Rev.2.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5,01 MPixel
- CMOS
- 77,0 fps
- IMX250
- 2448 x 2048
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye Warp10
GV-7080WP
- Ethernet 10,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5,01 MPixel
- CMOS
- 104,0 fps
- IMX250
- 2448 x 2048
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye FA
GV-5080FA-P Rev.1.2
[Polarisation]
- Ethernet 1,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5,01 MPixel
- CMOS
- 24,0 fps
- IMX250
- 2448 x 2048
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye CP
GV-5080CP-P Rev.2.2
[Polarisation]
- Ethernet 1,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5,01 MPixel
- CMOS
- 24,0 fps
- IMX250
- 2448 x 2048
In Serie
Preis auf Anfrage
It's so easy!